Lääkevesi on yksi kriittisimmistä tuotteista lääkkeiden valmistuksessa. Tasaisen laadun ja toimitusten varmistamiseksi toiminnan on täytettävä tiukat määräykset ja keskeisten prosessiparametrien täyttä hallintaa on ylläpidettävä. Endress+Hauserin kattava mittalaitevalikoima mahdollistaa reaaliaikaisen laadunvalvonnan kaikissa vaiheissa - käsittelystä ja puhdistuksesta jakeluun ja käyttöön.
Kattava tuotevalikoima: Mittalaitteet kaikkiin laajuuksiin ja sovelluksiin - pienistä järjestelmistä suurin laitoksiin
Lainsäädännöllinen vaatimustenmukaisuus: Suunniteltu ASME BPE- ja ISPE-standardien sekä farmakopeoiden mukaisesti
Helppo digitaalinen integrointi: Saumaton liitettävyys IO-Linkin, teollisen Ethernetin ja pilvialustojen kautta
Optimoitu suorituskyky: Dataan perustuva kalibrointistrategia vähentää seisokkeja ja lisää luotettavuutta
Yksinkertaistetut toiminnot: Standardoitu mittalaitteisto helpottaa huoltoa ja vähentää monimutkaisuutta
Tutustu uusimpiin lanseerauksiimme ja innovaatioihimme vesiprosesseillesi
4–20 mA lämpötilalähetin, saatavilla anturipäänä tai DIN-kiskoon asennettavana laitteena, yhdellä RTD- tai TC-anturin tulolla. Soveltuu käytettäväksi vyöhykkeellä 2 (Ex ec) / Div. 2 -alueilla.
ISO 17043 -standardin mukaiset kalibrointipalvelut
Korkeinta mittaustarkkuutta Endress+Hauserin paikan päällä tehtävillä kalibrointipalveluilla, joita vahvistaa ISO 17043 -standardin mukainen akkreditoitu pätevyystestaus. Tämä yhdistelmä takaa objektiivisen todisteen luotettavista ja maailmanlaajuisesti vertailukelpoisista kalibrointituloksista – tasolla, jolle muut palveluntarjoajat eivät ylety.
Varmista tasainen erälaatu mittaamalla reseptin ja täytön kriittiset parametrit tarkasti ja vakaasti
Maksimoi tuotantotehokkuus ja prosessin luotettavuus minimoimalla mittausepävarmuus ja varmistamalla vakaa prosessinohjaus
Nopeuta tuotannon laajentamista ja varmista prosessin luotettava toistettavuus laboratoriosta kaupalliseen valmistukseen
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.