Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kertakäyttöiset bioreaktorit

Tutustu mittauspisteisiin ja mittalaitevalintaan kertakäyttöisessä käymisprosessissa

M F D F F AX L Foam T A O2 A pH A OD F A - Fermentation / Bioreaktor (Single-use) CO2 Abluft Nährmedium Antischaum Base und Säure Medium Inokulum N2 O2 Luft Ernte A - Single use fermentation / bioreactor CO2 Off gas Nutrient Antifoam Base and acid Medium Inoculum N2 O2 Air Harvest
Nutrient feed
Nutrient feed
Antifoam feed
Base and acid feed
Raman Analyzer
Foam level in the bioreactor
Temperature in the bioreactor
Oxygen in the bioreactor
pH in the bioreactor
Optical density
Media
Virtaus mittaus kohteessa: Nutrient feed

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Small quantities – dosing and batching
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment
  • Real time density measurement with high accuracy

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Liquids
  • Highly viscous product, possible plugging
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Virtaus mittaus kohteessa: Nutrient feed

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Small quantities – dosing and batching
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment
  • Real time density measurement with high accuracy

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Liquids
  • Highly viscous product, possible plugging
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Virtaus mittaus kohteessa: Antifoam feed

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Small quantities – dosing and batching
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Liquids
  • Highly viscous product, possible plugging
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Virtaus mittaus kohteessa: Base and acid feed

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Small quantities – dosing and batching
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Liquids
  • Highly viscous product, possible plugging
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Analyysi mittaus kohteessa: Raman Analyzer

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • Reliable composition analysis for quality insights

Tekniset vaatimukset:

Taso mittaus kohteessa: Foam level in the bioreactor

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • Safe functionality with all kind of foams
  • Fast response time
  • Low hysteresis

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Point Level / Liquids
  • Highly viscous product, possible plugging
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Lämpötila mittaus kohteessa: Temperature in the bioreactor

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Vaihtoehdot:

Yleiset vaatimukset:

  • High accuracy and repeatability
  • Easy and accurate calibration in closed system

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Thermometer
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Process pressure: 0 to 3 bar (0 to 43.5 psi)
Analyysi mittaus kohteessa: Oxygen in the bioreactor

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Vaihtoehdot:

Yleiset vaatimukset:

  • High accuracy
  • Stability over the entire batch time
  • Easy and accurate calibration

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Oxygen
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Analyysi mittaus kohteessa: pH in the bioreactor

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • High accuracy
  • Fast batch readyness
  • Stability over the entire batch time
  • Resistant against protein adhesion

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: pH
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
mittaus kohteessa: Optical density

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • High accuracy
  • Easy and accurate calibration
  • Stability over the entire batch time
  • Resistant against product adhesion on windows

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Concentration
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Virtaus mittaus kohteessa: Media

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Small quantities – dosing and batching
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Liquids
  • Highly viscous product, possible plugging
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Kertakäyttöinen muovinen bioreaktori ©Endress+Hauser

Tärkeimmät mittalaitehaasteet kertakäyttöisissä bioreaktoreissa

Käyminen kertakäyttöisissä bioreaktoreissa tarjoaa joustavuutta, nopean erän käsittelyn ja pienemmän ristikontaminaation riskin, koska puhdistus- ja sterilointivaiheet jäävät suurelta osin pois. Suurin haaste on saavuttaa ruostumattoman teräksen tasoinen prosessin näkyvyys ja hallinta kertakäyttöisillä, esiasennetuilla mittalaitteilla, varmistaen samalla tarkkuus, integrointi ja skaalautuvuus. Mittalaitteet ovat siksi kriittisiä.

  • Standardisoinnin puute: Antureille ja ohjaimille ei ole olemassa universaalia käyttöliittymää, mikä luo integraatiohaasteita bioreaktorien, antureiden ja automaatiotoimittajien välille.
  • Anturin tarkkuus ja vakaus: Kertakäyttöiset pH- ja DO-anturit ovat käytännöllisiä ja laajalti käytettyjä, mutta niiden tarkkuus voi olla alhaisempi ja toiminta-alueet kapeampia kuin perinteisillä uudelleen käytettävillä antureilla.
  • Kalibrointi ja verifiointi: Esikalibroidut anturit vähentävät asennustyötä, mutta käyttäjillä on rajalliset mahdollisuudet uudelleenkalibrointiin tai validointiin pussin asennuksen jälkeen.
  • Datan laatu skaalauksessa: Luotettavat ja toistettavat mittaukset ovat välttämättömiä prosessinohjaukselle, PAT-menetelmien (prosessianalyyttisen teknologian) käyttöönotolle ja teknologiansiirrolle tuotekehityksestä tuotantoon.
Kertakäyttöisten tuotteiden tuotevalikoiman kohokohdat

Tutustu innovaatioihimme kertakäyttöistä käymisprosessiasi varten

/
UKK

Usein kysytyt kysymykset käymisestä kertakäyttöisissä bioreaktoreissa