ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
ConformitiesApproved for plants requiring approval 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
Dust concentration: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³ The measurement depends on measuring distance and dust properties
Hiukkasmittauslaitteet
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla.
Tietoja hiukkasmittauslaitteista
Ympäristön kestävä suojelu riippuu pölyn ja hiukkaspäästöjen havaitsemisesta ja tarkasta mittaamisesta. Tämä johtuu siitä, että pölyhiukkasilla, etenkin teollisuuslaitoksissa, on merkittävä vaikutus ihmisiin ja luontoalueisiin. Hiukkasten valvonta huoneilmasta on myös yhä tärkeämpää. Kattavalla tuotevalikoimalla pienille tai suurille mittausalueille ja kaasukanavan halkaisijoille tarjoamme vaikeimpiinkin mittaustehtäviin, kuten pölyn mittaaminen kosteasta kaasusta, sopivia ratkaisuja. Saatavana on tietysti myös soveltuvuustestattuja laitteita ja nolla- ja vertailupisteen automaattisia testauksia. Joissakin laitteissa voidaan valita ominaisuuksia, kuten saastumisen seuranta tai automaattinen itsekohdistus, jotka täydentävät pölynmittauslaitteidemme erinomaisia ominaisuuksia.
Pölyn mittaus
Rajaolosuhteista riippuen sironneen valon tai läpäisyn mittaus voi olla sopivampi pölypitoisuuksien havaitsemiseen. Läpäisymittausperiaatteen mittaus perustuu valonsäteen vaimennukseen imeyttämällä hiukkasten valon imeytymisellä. Sironneen valo mittausperiaatteen ansiosta voidaan valita kahdesta vaihtoehdosta: taaksepäin sironnassa mitataan hiukkasista heijastuva valo. Eteenpäin sironnassa säteily, joka on sironnut taittumisella tai diffraktiolla tulevan valon eteenpäin suuntautuvaan suuntaan, toimii mittana. Tarjoamme kaikki nämä mittausperiaatteet pölynmittauslaitteissamme täyttääksemme optimaalisesti mittaustehtävien eri vaatimukset.
Sironneen valon mittaus: oikea valinta pienelle pölypitoisuudelle
Sironneen valon mittauksessa säteilyvalo sirottaa kaasuseoksen hiukkaset ja herkkä vastaanotin havaitsee ne. Suuren herkkyytensä vuoksi sironneen valon periaate on erityisen sopiva matalalle pölypitoisuudelle, jopa alle 1 mg/m³. Järjestelmäkohtaisista vaatimuksista ja hiukkasten ominaisuuksista riippuen voidaan käyttää joko eteenpäin tai taaksepäin sirontaa. Molemmat mittausperiaatteet tarjoavat vakaat ja toistettavat mittaustulokset riippumatta kaasunopeudesta, kosteudesta tai pölyhiukkasvarauksista. Olemme kokenut pölynmittauslaitteiden valmistaja ja toimitamme mittauslaitteita sekä eteenpäin että taaksepäin sirontaan.
Läpäisymittausteknologia: mittaus suuressa pölypitoisuudessa ja epähomogeenisessa väliaineessa
Läpäisymittausteknologia tunnistaa pölyhiukkasten valonvaimennuksen. Pölyn läpäisevyyttä mittaavat laitteet sopivat hyvin keskisuurten tai suurten pölypitoisuuksien mittaamiseen ja suurille kaasukanavien halkaisijoille. Sovellusalueita ovat päästö- ja prosessien monitoroinnit sekä huoneilman monitorointi. Mittauslaitteet mittaavat koko kaasukanavan halkaisijan, joka kompensoi osittain epähomogeenisuudet hiukkasten jakautumisessa. Tämä aikaansaa erittäin edustavan mittaustuloksen. Laitteet eivät tunkeudu kaasukanavaan, joten ne eivät siten ole suorassa kosketuksessa aggressiivisiin prosessikaasuihin. Valinnainen saastumiskorjaustoiminto kompensoi optisten pintojen asteittaista likaantumista. Mittaustulokset voidaan antaa pölypitoisuutena tai läpäisevyytenä, absorbanssina ja opasiteettina.
Lataukset
Tutustu lisämateriaaleihin
Hajavalonmittaukseen ja transmissiomittaukseen perustuvat pölynmittauslaitteetPDF, 4.8 MB
Sant Adrià del Besòsissa, Barcelonan lähellä Espanjassa sijaitseva jätteestä energiaksi -laitos on ottanut käyttöön innovatiivisen järjestelmän parempien ympäristökäytäntöjen takaamiseksi.
Tutustu siihen, miten voimalaitos Kuopiossa uudisti päästöjen seurannan MCS200HW-analysaattorijärjestelmän avulla ja onnistui näin yhdistämään luotettavan toiminnan, säännösten noudattamisen ja vähäisemmän huoltotarpeen.
Ympäristön kestävä suojelu riippuu pölyn ja hiukkaspäästöjen havaitsemisesta ja tarkasta mittaamisesta. Tutustu, miten innovatiivisista mittausteknologioista voi olla arvokasta apua.
Suunnittelutyökalu saumattomaan anturin integrointiin ja konfigurointiin
/
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.