Max. measurement error±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)
Measuring range0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)
Medium temperature rangeSeal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F)
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Max. process pressurePN 40, Class 300, 20K
Wetted materialsLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Sähkömagneettisia virtausmittareita on käytetty eri teollisuudenaloilla yli 60 vuotta. Näitä mittareita voi käyttää kaikkiin johtokykyisiin nesteisiin, kuten veteen, happoihin, emäksiin, lietteisiin ja moniin muihin. Tyypillisiä sovelluksia ovat nesteiden, täytön, annostelun ja tarkan mittauksen valvonta laskutusmittauksessa. Ne kolme miljoonaa virtausmittaria, jotka olemme myyneet vuodesta 1977 lähtien, ovat huoltovapaita ja ne voidaan integroida prosesseihisi saumattomasti.
Teollisessa ympäristössä sähkömagneettisia virtausmittareita käytetään pääasiassa veden hallinnassa ja prosessoinnissa biotieteissä ja elintarviketeollisuudessa. Tunnelirakenteissa ja kaivoksissa vankat virtausmittarit ovat usein ainoa vaihtoehto erittäin hankaavien, kiintoaineita, hiekan ja veden sekoitusta, täyteaineita tai kiinteitä jauhe- ja raeaineita sisältävien malmilietteiden tarkkuusvaatimukset täyttävään mittaukseen.
Frost & Sullivan palkitsee Endress+Hauserin sähkömagneettiset virtausmittarit Global Market Leadership Award -palkinnolla.
Sähkömagneettinen virtausmittausperiaate
Proline 300/500 – Tulevaisuuden virtausmittausteknologia
Virtausmittarin käsittely on helppoa
Endress+Hauserin sähkömagneettisten virtausmittareiden historia
Frost & Sullivan palkitsee Endress+Hauserin sähkömagneettiset virtausmittarit Global Market Leadership Award -palkinnolla.
Sähkömagneettinen virtausmittausperiaate
Proline 300/500 – Tulevaisuuden virtausmittausteknologia
Virtausmittarin käsittely on helppoa
Endress+Hauserin sähkömagneettisten virtausmittareiden historia
Sähkömagneettisen virtauksen mittausperiaate
Faradayn induktiota koskevan lain mukaan metallitangon liikkuminen magneettikentässä aikaansaa sähköjännitteen. Tämä dynamoperiaate koskee myös sähkömagneettisten virtausmittareiden toimintaa.
Heti, kun sähköisesti latautuneet nesteen hiukkaset ylittävät kahden magneettikäämin aikaansaamaan keinotekoisen magneettikentän, saadaan aikaan sähköjännite. Tämä jännite, jota kaksi mittauselektrodia koskettavat, on suhteutettavissa suoraan virtauksen nopeuteen ja näin ollen tilavuusvirtaukseen.
Tämä magneettikenttä luodaan pulssitetulla tasavirralla, jossa on vaihteleva napaisuus. Tämä varmistaa vakaan nollapisteen ja sen, että monivaiheiset tai epähomogeeniset nesteet eivät vaikuta virtausmittaukseen.
Edut
Mittausperiaate ei riipu paineesta, tiheydestä, lämpötilasta eikä viskositeetista
Myös kiintoaineita sisältäviä nesteitä, kuten malmiliete tai selluloosamassa, voidaan mitata
Laaja valikoima nimellisläpimittoja (DN 2 - 3000; 1/12 - 120")
Putken poikkileikkaus on vapaa: CIP-/SIP-puhdistettava, yhdistettävissä kulkulaitteella
Ei liikkuvia, osia, huoltovapaa
Lataukset
Tutustu lisämateriaaleihin
Virtausmittausteknologiat nesteille, kaasuille ja höyrylle
Nesteiden, kaasujen ja höyryn virtausmittausteknologioidemme tuotteet ja palvelut yhdellä silmäyksellä
Proline teollisuudenaloilla - ihanteellinen laite kaikille teollisuusaloille
e-kirja: tutustu uuden Prolinen hyötyihin, luo katsaus alalle optimaalisesti sopivaan tuotevalikoimaan ja hyödynnä lisämateriaalia, kuten videoita ja esitteitä.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.