Kompaktit lämpötilamittarit, joissa on integroitu lähetin: yleisiin ja tiettyyn tarkoitukseen soveltuviin mittalaitteisiin teollisissa ja hygieenisissä sovelluksissa
Accuracy-50...75 °C: <0,5 K (-58...167 °F: <0,9 °F) 75...150 °C: <0,65 K (167...302 °F: <1,2 °F)
Operating temperature range-50...150 °C (-58...302 °F)
Kompaktit lämpötilamittarit
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Kompaktit lämpötilamittarit yhdistävät kaikki komponentit yhdeksi, ei-irrotettavaksi kokoonpanoksi. Pienen ja kevyen rakenteen, kustannustehokkuuden, optimaalisen tilankäytön, luotettavan toiminnan, helpon asennuksen ja käyttöönoton ansiosta ne täyttävät täydellisesti nykyaikaisen prosessi-instrumentoinnin vaatimukset. Virtaviivaisessa valikoimassamme tarjoamme maksimaalisen monipuolisuuden teolliseen tai hygieeniseen käyttöön - erilaisista viestintäsignaaleista monenlaisiin prosessiliitäntöihin.
iTHERM CompactLine
iTHERM CompactLine -tuoteperhe on harkiten suunniteltu välttämään tarpeetonta monimutkaisuutta ja saavuttamaan tasapainoinen hinta/laatusuhde. Nämä käyttövalmiit ja monipuoliset mittalaitteet on suunniteltu monenlaisiin sovelluksiin biotieteissä, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä yleisessä prosessiteollisuudessa. Korkealaatuisen mittaustekniikan, kuten nopeasti reagoivien antureiden ja anturi-lähettimen sovituksen, käyttö varmistaa korkeimmat vasteajat ja tarkkuuden.
Tuotevalikoiman kuvaus
Virtaviivainen pienten lämpötila-anturien valikoimamme tarjoaa:
Eri prosessiliitännät – kierteiset tai hygieeniset
Erialisia RTD-anturirakenteita – perusrakenne tai erittäin suorituskykyinen
Suojataskulliset lämpötilamittarit - vaihto ja kalibrointi on helppoa ja turvallista
Lämpötilamittarit ilman suojataskua - suora kosketus väliaineeseen: nopein vasteaika ja suurin tarkkuus
Lämpötilamittarit lähettimellä tai ilman
Lämpötilamittarit näytöllä tai ilman
Tietoliikennesignaalit – 4...20 mA, IO-Link
Hygieeniset lämpösuojataskut – mukaan lukien T:n muotoiset ja taitteen sisältävät lämpösuojataskut
Endress+Hauser on kehittänyt maailman ensimmäisen itsekalibroivan lämpötila-anturiteknologian, joka on suunniteltu etenkin sellaisiin hygieniasovelluksiin, joissa vaaditaan lääkeviraston säädösten ja hyvien tuotantotapojen ehdotonta täyttymistä. Anturiyksikössä yhdistyy vakiomallinen Pt100 RTD, jossa on erittäin tarkalla kiinteän pisteen vertailuelementillä, joka hyödyntää Curie-lämpötilavaikutusta luotettavan kalibrointisignaalin luomisessa. Palkittu teknologia auttaa minimoimaan riskejä ja mittauksen epävarmuutta kriittisissä prosesseissa.
T:n muotoiset ja taitteen sisältävät lämpösuojataskut
Endress+Hauserin hygieeniset lämpösuojataskuissa ei ole hitsejä eikä dead leg -rakenteita, minkä ansiosta ne on helppo puhdistaa ja ne sopivat ihanteellisesti hygieenisiin ja aseptisiin sovelluksiin. Ne hitsataan prosessiputkistoon, niitä ei voi purkaa ja on jyrsitty yhdestä ruostumattoman teräksen palasta. Jopa hyvin lyhyillä upotuspituuksilla nämä lämpösuojataskut soveltuvat ihanteellisesti hygieenisiin tai aseptisiin putkiin, säiliöihin tai tankkeihin.
Vastuslämpötilamittareiden (RTD) tekniikka, rakenne ja edut lämpötilan mittauksessa.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.