Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) DNV Rules for Type Approvals (DNVGL-CG-0339)
Ambient temperature rangeMERCEM300Z: –20 °C ... +50 °C MERCEM300Z Indoor: +5 °C ... +35 °C
Process temperature≤ +1,300 °C
Päästöjen monitorointiratkaisut
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla.
Tietoja päästöjen monitorointiratkaisuista
Päästöjen minimoimiseksi kohdennetulla tavalla on tarpeen analysoida ja monitoroida kaasupitoisuuksia luotettavasti. Käytämme innovatiivisia teknologioita ja testattuja mittausperiaatteita ja tarjoamme tulevaisuuteen suuntautuneita ratkaisuja - jopa aggressiivisten tai myrkyllisten kaasujen mittaamiseen ja laitteiden asentamiseen räjähdysvaarallisille alueille. Globaali ja tehokas myyntiverkosto ja asiantuntevat palvelu tukevat projektien toteuttamista ja asennetun mittausteknologian ylläpitämistä. Digitaaliset palvelut eivät vain tarjoa kunnon monitorointia, vaan myös kyvyn arvioida analyyttisesti kunto- ja sovellustietoja.
Lisää tehokkuutta systemaattisella lähestymistavalla
Vuosikymmenien kokemuksemme järjestelmäratkaisujen suunnittelusta ja käyttöönotosta tekee meistä luotettavan kumppanin. Järjestelmät jatkuvaan päästöjen monitorointiin (CEMS) ja prosessikaasuanalyysijärjestelmät (PGA) on suunniteltu modulaarisesti ja räätälöity yksilöllisiin tarpeisiin. Hyödyt myös yksityiskohtaisista henkilökohtaisista neuvoista ja joustavasta palvelusta koko projektin ajan - projektisuunnittelusta aina koko elinkaaren kattavaan kunnossapitoon. Tämä tarkoitta tehokkaampia aikatauluja, alhaisempia kustannuksia ja pienempää riskiä.
In-situ-teknologia: Oikea ratkaisu nopeasti ja mittaustuloksia vääristämättä
Innovatiivisen in situ -mittausteknologian ansiosta mittauslaitteet voidaan asentaa kanavaan, jonka läpi kaasu virtaa, ja suoraan mittauspaikkaan. Tämän laiteratkaisun vasteajat ovat erityisesti hyvin lyhyet ja huoltotarve minimaalinen. Mittaus tapahtuu koko kaasua johtavassa kanavassa (poikkikanavatyyppi) tai jos käytetään mittausanturityyppiä pidempää mittauspolkua pitkin. Tämän ansiosta in situ -kaasuanalysaattoreiden mittausarvot ovat uuttoratkaisuun verrattuna edustavampia.
Iin-situ-mittausteknologian edut:
Suora ja väärentämätön mittaus
Nopea mittaus – lähes reaaliajassa
Vähäinen kunnossapitotarve
Uuttoteknologia: Tarkat mittaustulokset myös vaikeissa olosuhteissa
Uuttokaasuanalysaattoreitamme voidaan käyttää monissa sovelluksissa. Osittainen kaasuvirta poistetaan kaasunmuotoisesta kanavasta valittujen mittausantureilla, se puhdistetaan ja syötetään sitten analysaattorimoduuliin vakio-olosuhteissa. Koko kaasukäsittely - näytteenotosta ja puhdistuksesta analyysiin - on suunniteltu optimaalisesti tiettyyn mittaustehtävään. Tämä joustavuus mahdollistaa aggressiivisten, syttyvien tai myrkyllisten kaasujen mittaamisen - jopa vaikeissa prosessiolosuhteissa, kuten korkeissa lämpötiloissa, paineissa tai pölykertymissä.
Uuttokaasuanalyysin edut:
Suuri joustavuus
Mittaus myös erilaisissa prosessiolosuhteissa
Erittäin tarkka mittaus
Kunnon monitorointi ja monitorointipalvelut
Tiedä tänään mitä huomenna tapahtuu: Monitoring Box on digitaalinen ratkaisu laitteen ja laitosten tilan jatkuvaan monitorointiin sekä itse sovelluksen monitorointiin. Sen yhdistelmä historiallisia ja reaaliaikaisia tietoja tarjoaa läpinäkyviä tietoja ylitetyistä raja -arvoista ja tilanmuutoksista. Tietoja analysoidaan diagnostiikan, tilastojen ja ennusteiden tuottamiseksi, mikä mahdollistaa ennakoivan ja tarpeisiin perustuvan kunnossapidon. Se mahdollistaa myös laitteiden ja laitosten käytön suuren tuottavuuden alueella ja resursseilla, joita käytetään tehokkaasti. Älykäs laajennus olemassa oleviin tuoteratkaisuihimme, Monitoring Box yhdessä digitaalisten palvelujen kanssa lisää teollisuussovellusten kohdennettua tuottavuutta.
Lataukset
Tutustu lisämateriaaleihin
Päästöjen valvontaratkaisutPDF, 4.5 MB
Kattava valikoima jatkuvaa päästöjen seurantaa varten. Tulevaisuuteen suuntautuvat ratkaisut, jotka on räätälöity teollisuusalojen mittaustehtäviin.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.