Endress+Hauser sitoutuu tukemaan kaikkia tuotteitamme pitkällä tähtäimellä.
Tarjoamme tuotteidemme tukea ja palvelua kymmenen vuoden ajan ilmoituksesta tuotteen vetämisestä pois (siihen asti kunnes varaosia ei enää ole saatavilla).
Pidätämme kuitenkin oikeuden tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja, mukaan lukien korvaavat tuotteet, jos ne katsotaan asianmukaisemmiksi.
Max. measurement error3 % o.r. 4 % o.r. 5 % o.f.s. (depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")
Measuring range0.5 to 910 kg/h (1.1 to 2002 lb/h) 0.5 to 1365 kg/h (1.1 to 3003 lb/h) (for air, depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")
Medium temperature range–40 to +100 °C (–40 to +212 °F)
Endress+Hauser sitoutuu tukemaan kaikkia tuotteitamme pitkällä tähtäimellä.
Tarjoamme tuotteidemme tukea ja palvelua kymmenen vuoden ajan ilmoituksesta tuotteen vetämisestä pois (siihen asti kunnes varaosia ei enää ole saatavilla).
Pidätämme kuitenkin oikeuden tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja, mukaan lukien korvaavat tuotteet, jos ne katsotaan asianmukaisemmiksi.
Medium temperature range-20...+85°C (-4...+185°F) CIP able to 130°C / 266°F
Max. process pressure100 bar (1.740 psi)
Termiset massavirtausmittarit
Aina kun kaasun mittaussovelluksissa millä tahansa alalla tarvitaan korkeaa säätöaluetta tai alhaisia painehäviöitä, termiset massavirtausmittarit ovat todellinen vaihtoehto perinteisille mittaustekniikoille – olipa kyseessä prosessinohjaus, kulutuksen ja syötön valvonta, vuotojen havaitseminen tai jakeluverkostojen valvonta. Upotettavilla versioilla voidaan mitata myös kaasujen virtausta erittäin suurissa putkistoissa tai suorakulmaisissa kanavissa.
Terminen mittausperiaate on laajasti käytössä alalla ja sitä käytetään menestyksekkäästi monissa sovelluksissa, esimerkiksi kaasun virtauksessa:
Paineilma (kulutus, jakelu)
Hiilidioksidi (juomien tuotanto ja viilennys)
Argon (teräksen valmistus)
Typpi ja happi (valmistus)
Maakaasu (polttimet ja kattilan syötön ohjaus)
Ilman ja biokaasujen mittaus (esim. jätevedenkäsittelylaitokset)
Termisen virtausmittauksen periaate
Terminen virtausmittausperiaate
Tämä mittausperiaate perustuu siihen, että ohi virtaava neste ottaa lämpöä lämmitetystä rungosta.
Termisessä virtausmittarissa on tähän tarkoitukseen kaksi PT100-lämpötila-anturia. Yksi anturi mittaa senhetkisen nesteen lämpötilan viitearvoksi. Toinen anturi lämmitetään ja sen vakio lämpötilaero suhteutetaan ensimmäiseen anturiin "nollavirtauksessa".
Heti, kun neste alkaa virrata mittausputkessa, lämmitetty lämpötila-anturi viilenee ohi virtaavan nesteen vaikutuksesta - mitä suurempi virtausnopeus, sitä nopeampi viilennysvaikutus. Lämpötilaeron ylläpitämiseen tarvittava sähkövirta on näin ollen massavirtauksen suora mittaus.
Edut
Monimuuttujainen – massavirtauksen ja nesteen lämpötilan suora mittaus ja näyttö
Paine- tai lämpötilakompensaatiota ei vaadita
Korkea säätöaluesuhde (100:1)
Erinomainen herkkyys vaihteluvälin alimmassa päässä
Reagoi nopeasti virtauksen vaihteluihin
Lataukset
Tutustu lisämateriaaleihin
Virtausmittausteknologiat nesteille, kaasuille ja höyrylle
Nesteiden, kaasujen ja höyryn virtausmittausteknologioidemme tuotteet ja palvelut yhdellä silmäyksellä
Proline teollisuudenaloilla - ihanteellinen laite kaikille teollisuusaloille
e-kirja: tutustu uuden Prolinen hyötyihin, luo katsaus alalle optimaalisesti sopivaan tuotevalikoimaan ja hyödynnä lisämateriaalia, kuten videoita ja esitteitä.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.