Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Max. measurement error
Volume flow: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s
-
Measuring range
up to 750 l/min
-
Medium temperature range
-10 to 70°C (+14 to +158 °F)
Permissible short-term temperature, maximum one hour:
85 °C (185 °F)
Repetition after 4 hours at the earliest -
Max. process pressure
16 bar
-
Wetted materials
PEEK, Stainless Steel, FKM, EPDM
Electrodes: 1.4404/316L
Käyttöalue
Picomag Inline on kustannustehokas sähkömagneettinen virtausmittari moniin käyttökohteisiin tuki- ja sivuprosesseissa joissa kulkee johtavia nesteitä eri teollisuudenaloilla.
Loppukäyttäjät, koneikkorakentajat, laitevalmistajat ja järjestelmäintegraattorit arvostavat tilaa säästävää Picomag Inline -mittaria sen joustavien asennusmahdollisuuksien vuoksi.
Lisäksi sen tulevaisuuteen suuntautuva, intuitiivinen käyttö SmartBlue-sovelluksella kaikilla Bluetooth-yhteensopivilla älypuhelimilla ja tableteilla takaa nopean, turvallisen ja yksinkertaisen käyttöönoton.
Kaksisuuntainen mittausperiaate on käytännössä riippumaton paineesta, tiheydestä, lämpötilasta ja viskositeetista.
Ihanteellinen prosessin laadunvalvontaan ja seurantaan tuki- ja sivuprosesseissa lämpötilan ja johtokyvyn mittauksen ansiosta.
Laitteen ominaisuudet
Korkea iskunkestävyys ja tärinänkesto
Suojausluokka: IP65/67
Tyhjän putken tunnistus
Langaton etäkäyttö Bluetoothin kautta SmartBlue-sovelluksella
IO-Link ja useita I/O-vaihtoehtoja kaikkiin nimelliskokoihin
1,4" TFT-värinäyttö taustavalolla
Edut
Aikaa säästävä, helppo konfigurointi myös vaikeapääsyisissä paikoissa – turvallinen Bluetooth-yhteys
Vähempi mittauspisteiden tarve – samanaikainen virtaus-, johtokyky- ja lämpötilamittaus
Kustannustehokas ratkaisu ahtaisiin tiloihin, kuten koneikkoihin – anturi ja lähetin samassa kotelossa
Nopea offline-konfiguroinnin tarkistus – ainutlaatuinen koputus-toiminto
Helppo laitteen käyttö koko elinkaaren ajan – käyttöohjetta ei tarvita intuitiivisen SmartBlue-sovelluksen ansiosta
Paikallinen prosessiseuranta – suuri, käyttäjäystävällinen näyttö kaikille mittaustiedoille
Joustava integrointi kaikkiin kenttäväyläjärjestelmiin – plug-and-play-laite IO-Link-yhteensopivuudella
Videot
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
-
-
Käyttöohje (BA)
BA Picomag IO-Link
Englanti - 04/2025
Electromagnetic flowmeter
EN FI 02/04/202501/08/202301/04/202201/05/202002/09/2019Kieli:
Englanti
Versio:
02/04/2025
Tiedoston koko:
2.1 MB
Tiedoston nimi:
BA01697DEN_0825-00.pdf
-
-
-
Valmistajan tieto (MI)
Proline Picomag Manufacturer information regarding firmware update (NE 53)
Englanti - 11/2019
New Firmware version: Picomag IO-Link: 1.01.01
EN FI 13/11/2019Kieli:
Englanti
Versio:
13/11/2019
Tiedoston koko:
62.9 KB
Tiedoston nimi:
MI01456D06EN01.19.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA Picomag IO-Link
Electromagnetic flowmeter
EN FI 02/04/202501/08/202301/04/202201/05/202002/09/2019Kieli:
Englanti
Versio:
02/04/2025
Tiedoston koko:
2.1 MB
Tiedoston nimi:
BA01697DEN_0825-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
Picomag Basic Safety Instructions Associated documentation: BA01697D
Basic Safety Instructions
Kieli:
Englanti
Versio:
01/09/2017
Tiedoston koko:
359.5 KB
Tiedoston nimi:
SD01949DEN_0117.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN FI 04/11/202201/10/2021Kieli:
Englanti
Versio:
04/11/2022
Tiedoston koko:
357.4 KB
Tiedoston nimi:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD IEC 61406
Automatic identification of physical objects
EN FI 07/02/202517/05/202431/03/202401/12/202101/11/2021Kieli:
Englanti
Versio:
07/02/2025
Tiedoston koko:
649.2 KB
Tiedoston nimi:
SD02825DEN_0525-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link device function blocks
For Siemens TIA PortalEN FI 16/02/202601/12/2024Kieli:
Englanti
Versio:
16/02/2026
Tiedoston koko:
4.7 MB
Tiedoston nimi:
SD03368SEN_0226-00.pdf
-
-
-
Valmistajan tieto (MI)
Proline Picomag Manufacturer information regarding firmware update (NE 53)
New Firmware version:
Picomag IO-Link: 1.01.01EN FI 13/11/2019Kieli:
Englanti
Versio:
13/11/2019
Tiedoston koko:
62.9 KB
Tiedoston nimi:
MI01456D06EN01.19.pdf
-
-
-
Esite (CP)
Picomag - Le débitmètre plug-and-play intelligent pour les utilités (eBook – Version PC)
eBook: Essayez ce débitmètre électromagnétique plug-and-play pour vos
applications
dans les utilités, et accédez facilement à tous les outils tels que
l'application SmartBlue,
les vidéos et les brochures.Kieli:
French
Versio:
14/03/2019
Tiedoston koko:
5.8 MB
Tiedoston nimi:
CP01318DFR_0319_PC.pdf
-
-
-
Esite (CP)
Picomag – pocket-sized plug-and-play flowmeter for utilities (e-book – Tablet version)
e-book: Check out this electromagnetic plug-and-play flowmeter
for your utilityapplication, and easily acces related tools such as
the SmartBlue app, movies or brochures.Kieli:
Englanti
Versio:
15/11/2022
Tiedoston koko:
6 MB
Tiedoston nimi:
CP01318DEN_0422_epub.epub
-
-
-
Esite (CP)
Picomag – pocket-sized plug-and-play flowmeter for utilities (e-book – PC version)
e-book: Check out this electromagnetic plug-and-play flowmeter for
your Utility application, and easily acces related tools such
as the SmartBlue app, movies or brochures.Kieli:
Englanti
Versio:
15/11/2022
Tiedoston koko:
20 MB
Tiedoston nimi:
CP01318DEN_0422_PC.pdf
-
-
-
Sovellusesimerkki (CS)
Energieeffizienzoptimierung
Erfassung und Analyse des Heiz-
wärmebedarfs im Schulhaus
EttingenKieli:
Saksa
Versio:
25/11/2025
Tiedoston koko:
307.6 KB
Tiedoston nimi:
CS_01710S_20_DE_Gemeinde_Ettingen.pdf
-