Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Max. measurement error
2% - 10% (per measurement range)
-
Measuring range
1"...40"
-
Medium temperature range
-20...+85°C
(-4...+185°F)
CIP able to 130°C / 266°F -
Max. process pressure
100 bar (1.740 psi)
Käyttöalue
Kytkin on suunniteltu nestemäisten aineiden suhteellisen massavirran turvalliseen valvontaan ja näyttämiseen hygieenisissä sovelluksissa, kuten jäähdytysvesikiertojärjestelmien ja suodatusjärjestelmien valvontaan juomateollisuudessa. Käyttäjä voi valita joko yhden tai kaksi kytkentälähtöä, tai yhden kytkentälähdön ja yhden standardoidun analogialähdön virtausnopeuden tai lämpötilan arvojen ulostuloon. Monipuoliset hygieeniset prosessiliitännät mahdollistavat joustavan käytön.
Virtauskytkin nestemäisten aineiden suhteellisen massavirran valvontaan ja näyttämiseen alueella 0,03–3 m/s (0,1–9,84 ft/s). Flowphant T DTT35 prosessiliitännöillä hygieenisiin sovelluksiin.
Sovellusesimerkkejä:
Pumppujen, turbiinien, kompressoreiden ja lämmönvaihtimien jäähdytysvesikiertojärjestelmien valvonta
Vuotojen valvonta prosessilinjoissa
Pumppujen toiminnan seuranta
Voitelujärjestelmien valvonta
Suodatusjärjestelmien valvonta juomateollisuudessa
Edut
Ei käytännössä lainkaan painehäviötä
FieldCare-ohjelmisto nopeaan konfigurointiin ja laitteiden asetusten luotettavaan tallennukseen
Valinnainen: toinen kytkentälähtö tai 4–20 mA analogialähtö lämpötilan valvontaan tai virtauksen prosentuaaliseen ulostuloon
Toiminnan tarkistus ja prosessitiedot paikan päällä laitteen digitaalinäytön ansiosta
310° käännettävä kotelon yläosa ja kääntyvä näyttö mahdollistavat mittausarvojen lukemisen kaikista asennoista
3-A-hyväksyntä
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Kieli:
Englanti
Versio:
06/12/2024
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Flowphant T DTT31, DTT35
Flow switch for the safe and reliable monitoring of mass flow rates and
temperature in industrial processesEN FI 30/11/202015/02/201809/04/201416/08/201110/06/2009Kieli:
Englanti
Versio:
30/11/2020
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
TI00125REN_0420.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Flowphant T DTT31, DTT35
Virtauskytkin
EN FI 30/11/202015/02/201802/04/201416/01/201404/07/2013Kieli:
Suomi
Versio:
30/11/2020
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
BA00235RFI_1820-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Operating Instructions Flow switch Flowphant T DTT31, DTT35
Flow switch for safe measurement and monitoring of mass flow and
temperature in industrial processesEN FI 08/02/2006Kieli:
Englanti
Versio:
08/02/2006
Tiedoston koko:
1023.5 KB
Tiedoston nimi:
Ba218ren.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN FI 02/02/2005Kieli:
Englanti
Versio:
02/02/2005
Tiedoston koko:
883.5 KB
Tiedoston nimi:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Kieli:
Englanti
Versio:
14/07/2021
Tiedoston koko:
478.5 KB
Tiedoston nimi:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN FI 04/11/202201/10/2021Kieli:
Englanti
Versio:
04/11/2022
Tiedoston koko:
357.4 KB
Tiedoston nimi:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Kieli:
Englanti
Versio:
15/09/2023
Tiedoston koko:
800.3 KB
Tiedoston nimi:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Esite (CP)
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Kieli:
Espanja
Versio:
16/01/2017
Tiedoston koko:
8.9 MB
Tiedoston nimi:
CP01266Z.pdf
-
-
-
Valmistajan ilmoitus
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Magphant, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT35-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TT411-, TT412-, TTR35-
Declaration number: HE_01097_03.24
Manufacturer specification: Food hygieneKieli:
Englanti
Versio:
24/10/2024
Tiedoston koko:
112.3 KB
Tiedoston nimi:
HE_01097_03.24_en.pdf
-