Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Tuotekuva: virtauskytkin DTT31

Flowphant T DTT31
Virtauskytkin

Turvallinen virtausnopeuden ja lämpötilan valvonta teollisissa prosesseissa. Kompakti ja kustannustehokas.

DTT31
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request
5 vuoden takuu

Suunniteltu luotettavaksi

Fundamental-valikoiman tuotteilla on laajennettu viiden vuoden takuu, mikä osoittaa luottamuksemme niiden pitkäaikaiseen kestävyyteen ja suorituskykyyn.

Jos takuutilanne ilmenee, voit luottaa nopeaan vaihtoprosessiin ja vähäiseen hallinnolliseen vaivaan. Tämä tuo mielenrauhaa silloin kun sillä on eniten merkitystä ja auttaa pitämään toimintasi sujuvana.

Takuuehdot voimassa

Laajennettu takuu on voimassa tietyin ehdoin. Katso tarkemmat tiedot paikallisesti sovellettavista yleisistä ehdoista (GTC) kyseisen maan verkkosivulta.

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Max. measurement error

    2% - 10% (per measurement range)

  • Medium temperature range

    -20...+85°C
    (-4...+185°F)
    CIP-able to 130°C / 266°F

  • Max. process pressure

    100 bar (1.740 psi)

Käyttöalue

Kytkin on suunniteltu nestemäisten aineiden suhteellisen massavirran turvalliseen mittaukseen, näyttämiseen ja valvontaan käytännössä ilman painehäviötä. Käyttäjä voi valita joko yhden tai kaksi kytkentälähtöä, tai yhden kytkentälähdön ja yhden standardoidun analogialähdön virtausnopeuden tai lämpötilan arvojen ulostuloon. Tyypillisiä käyttökohteita ovat jäähdytysvesikiertoprosessien tai voitelujärjestelmien valvonta pumpuissa ja lämmönvaihtimissa sekä vuotojen valvonta prosessilinjoissa.

Virtauskytkin nestemäisten aineiden suhteellisen massavirran valvontaan ja näyttämiseen alueella 0,03–3 m/s (0,1–9,84 ft/s). Flowphant T DTT31 kierreliitännällä tai kytkentäliitännällä.

Sovellusesimerkkejä:

  • Pumppujen, turbiinien, kompressoreiden ja lämmönvaihtimien jäähdytysvesikiertojärjestelmien valvonta

  • Vuotojen valvonta prosessilinjoissa

  • Pumppujen toiminnan seuranta

  • Voitelujärjestelmien valvonta

  • Suodattimien valvonta juomateollisuudessa

Edut

  • Ei käytännössä lainkaan painehäviötä

  • FieldCare-ohjelmisto nopeaan konfigurointiin ja laitteiden asetusten luotettavaan tallennukseen

  • Valinnainen: toinen kytkentälähtö tai 4–20 mA analogialähtö lämpötilan valvontaan tai virtauksen prosentuaaliseen ulostuloon

  • Toiminnan tarkistus ja prosessitiedot paikan päällä laitteen digitaalinäytön ansiosta

  • Yläosan kotelo ja näyttö käännettävissä 310°, mikä mahdollistaa mittausarvojen lukemisen kaikista asennoista

  • Marine-hyväksyntä

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen