Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Ambient temperature range+5 °C ... +35 °C Temperature change maximum ±10 °C/h With cooling device +5 °C ... +45 °C Temperature change ±10 °C/h maximum; other temperatures on request
Process temperature≤ +1,300 °C Depending on sampling probe
Measured variablesCH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range+5 °C ... +45 °C
Hazardous area approvalsS715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
Ambient temperature rangeIndoor: +5 °C ... +40 °C Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary Outdoor: –20 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary
Prosessikaasuanalysaattorit
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla.
Nykyaikainen kaasuanalyysi- ja prosessimittausteknologia tukevat teollisuutta merkittävien haasteiden ratkaisemisessa: pienemmät resurssit ja energialiikenteen kustannusten nousu edellyttävät tehokkuutta. Ympäristönäkökohdat tulevat yhä enemmän esiin jatkuvasti tiukentuvien globaalien määräysten ja lakien myötä. Globalisaatio sekä kehittyvien maiden kasvava kilpailu tarjoaa maailmanlaajuisten markkinoiden ja kilpailun mahdollisuuden - mutta se on myös riski. Testatuilla ratkaisuillamme ja asiantuntemuksemme ansiosta pystymme tukemaan asiakkaitamme ja kumppaneitamme parhaalla mahdollisella tavalla tuotantojärjestelmien räätälöityjen ratkaisujen kehittämisessä ja prosessien tehokkuuden lisäämisessä.
Lisää tehokkuutta systemaattisella lähestymistavalla
Vuosikymmenien kokemuksemme järjestelmäratkaisujen suunnittelusta ja käyttöönotosta tekee meistä luotettavan kumppanin. Prosessikaasuanalyysijärjestelmät (PGA) on suunniteltu modulaarisesti ja räätälöity yksilöllisiin tarpeisiin. Hyödyt myös yksityiskohtaisista henkilökohtaisista neuvoista ja joustavasta palvelusta koko projektin ajan - projektisuunnittelusta aina koko elinkaaren kattavaan kunnossapitoon. Tämä tarkoitta tehokkaampia aikatauluja, alhaisempia kustannuksia ja pienempää riskiä.
In-situ-teknologia: Oikea ratkaisu nopeasti ja mittaustuloksia vääristämättä
Innovatiivisen in situ -mittausteknologian ansiosta mittauslaitteet voidaan asentaa kanavaan, jonka läpi kaasu virtaa, ja suoraan mittauspaikkaan. Tämän laiteratkaisun vasteajat ovat erityisesti hyvin lyhyet ja huoltotarve minimaalinen. Mittaus tapahtuu koko kaasua johtavassa kanavassa (poikkikanavatyyppi) tai jos käytetään mittausanturityyppiä pidempää mittauspolkua pitkin. Tämän ansiosta in situ -kaasuanalysaattoreiden mittausarvot ovat uuttoratkaisuun verrattuna edustavampia.
Iin-situ-mittausteknologian edut:
Suora ja väärentämätön mittaus
Nopea mittaus – lähes reaaliajassa
Vähäinen kunnossapitotarve
Uuttoteknologia: Tarkat mittaustulokset myös vaikeissa olosuhteissa
Uuttokaasuanalysaattoreitamme voidaan käyttää monissa sovelluksissa. Osittainen kaasuvirta poistetaan kaasunmuotoisesta kanavasta valittujen mittausantureilla, se puhdistetaan ja syötetään sitten analysaattorimoduuliin vakio-olosuhteissa. Koko kaasukäsittely - näytteenotosta ja puhdistuksesta analyysiin - on suunniteltu optimaalisesti tiettyyn mittaustehtävään. Tämä joustavuus mahdollistaa aggressiivisten, syttyvien tai myrkyllisten kaasujen mittaamisen - jopa vaikeissa prosessiolosuhteissa, kuten korkeissa lämpötiloissa, paineissa tai pölykertymissä.
Uuttokaasuanalyysin edut:
Suuri joustavuus
Mittaus myös erilaisissa prosessiolosuhteissa
Erittäin tarkka mittaus
Lataukset
Tutustu lisämateriaaleihin
Päästöjen valvontaratkaisutPDF, 4.9 MB
Kattava valikoima jatkuvaa päästöjen seurantaa varten. Tulevaisuuteen suuntautuvat ratkaisut, jotka on räätälöity teollisuusalojen mittaustehtäviin.
Sant Adrià del Besòsissa, Barcelonan lähellä Espanjassa sijaitseva jätteestä energiaksi -laitos on ottanut käyttöön innovatiivisen järjestelmän parempien ympäristökäytäntöjen takaamiseksi.
Tutustu, miten Ciments Calcia muuttaa Ranskan toimipisteitään vähähiilisellä innovaatiolla, seuraavan sukupolven klinkkerituotannolla ja tehokkailla kaasuanalyysijärjestelmillä, jotka toimitetaan nopeasti ja luotettavasti.
Jatkuva CO-monitorointi parantaa turvallisuutta sekä paahdon valvontaa kahvintuotannossa, ja pakatessa käytetty tarkka kaasuanalyysi auttaa säilyttämään kahvin aromin ja tuotteen laadun.
/
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.