Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Netilion Water

Saat selkeän näkyvyyden vesi- ja jätevesitoiminnoissasi. Netilion Water yhdistää mittaustiedot, mahdollistaa poikkeamien varhaisen havaitsemisen ja vähentää manuaalista raportointia tukemaan vakaata ja vaatimustenmukaista suorituskykyä.

Prosessitietojen näyttö Field Xpert SMT50B -tabletilla teollisuuslaitoksessa
Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Field Xpert SMT50B-tabletti, joka näyttää Netilion Water -sovelluksen vedenkäsittely-ympäristössä ©Endress+Hauser
Field Xpert SMT50B-tabletti, joka näyttää Netilion Water -sovelluksen vedenkäsittely-ympäristössä

Miksi Netilion Water

Älykkäämpi, turvallisempi veshuolto

Vesi- ja jätevesitoiminnot ovat riippuvaisia ​​kriittisten prosessitietojen luotettavasta saatavuudesta hajautettujen laitteiden ja toimipaikkojen välillä. Netilion Water tarjoaa jäsennellyn digitaalisen ympäristön, joka yhdistää kenttälaitteet, mittaustiedot ja muuntaa ne käyttökelpoisiksi näkemyksiksi.

Tuomalla olennaiset tiedot saataville ja kontekstualisoimalla ne se tukee ennakoivaa toiminnan valvontaa ja johdonmukaista vaatimustenmukaisuutta.

Virtaava vesi, jossa näkyvää turbulenssia © Pexels
Virtaava vesi, jossa näkyvää turbulenssia

Sovelluksia koko veden elinkaaren ajan

Netilion Water jäsentää ja kokoaa tärkeitä mittaustietoja keskeisistä vesi- ja jätevesiprosesseista, mikä tukee tietoon perustuvia operatiivisia päätöksiä.

Vedenotto

Tarkkaile vedenottomääriä, virtausnopeuksia ja asiaankuuluvia laatuparametreja hajautettujen ottokohtien välillä. Jatkuva rajan monitorointi ja keskitetty visualisointi tukevat vaatimustenmukaisuutta ja nopeampaa epäsäännöllisten kuvioiden tunnistamista.

Vedenjakelu

Yhdistä virtaus-, paine- ja varastotasotiedot säiliöiden ja verkko-osien välillä. Strukturoidut koontinäytöt ja trendinäkymät tukevat järjestelmän vakautta ja nopeampaa perussyiden analyysiä poikkeamatilanteissa.

Jätevesipäästöt

Yhteenlasketut päästömäärät ja analyyttiset parametrit, kuten pH, johtokyky tai sameus yhdessä ympäristössä. Konfiguroitava rajan monitorointi tukee vaatimustenmukaisuutta ja yksinkertaistaa raportointia.

Tärkeimmät hyödyt vesi- ja jätevesitoiminnassa

Toiminnallinen läpinäkyvyys

Toiminnallinen läpinäkyvyys

Yhdistä tarvittavat mittaustiedot yhdeksi jäsennellyksi digitaaliseksi ympäristöksi ja saat näkyvyyttä eri resursseista ja prosesseista.

Varhainen poikkeama

Varhainen poikkeaminen havaitseminen

Tunnista poikkeamat jatkuvasti valvottujen parametrien ja konfiguroitavien raja-arvojen perusteella.

Vähemmän manuaalista työtä

Vähemmän manuaalista työtä

Yksinkertaista dokumentointia ja raportointia jäsennellyllä, ajantasaisella tiedolla, joka tukee tarkastusvalmiutta ja vaatimustenmukaisuutta.

Turvallisuus ©Endress+Hauser

Rakennettu turvalliselle digitaaliselle ympäristölle

Suunniteltu turvallisuus

Netilion Water on kehitetty ja sitä käytetään Endress+Hauser Digital Solutionsin tietoturvakehyksessä ja se on yhdenmukaistettu tunnustettujen alan standardien kanssa, mukaan lukien:

• ISO/IEC 27001 – Tietoturvallisuuden hallinta
• ISO/IEC 27017 – Pilvipalvelujen tietoturvallisuuden hallinta
• IEC 62443-4-1 – Turvallinen tuotekehitystä teollisuusautomaatioon
• ISO 9001 – Laadunhallinta

Tämä kehys tukee turvallista pilvi-infrastruktuuria, hallittua käyttäjien pääsynhallintaa ja jäsenneltyä, jäljitettävää tiedonkäsittelyä.

Liittyvät tuotteet

/

Loppuviitteet

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Oletko valmis parantamaan vesitoimintojasi?