Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kertakäyttöinen puskuriliuos

Tutustu mittauspisteisiin ja mittalaitteiden valintaan kertakäyttöisen puskuriliuoksen valmisteluprosessissa

M F D T F D T F T A Cond AX A pH K - Pufferherstellung (Single-use) Komponente A WFI Komponente B K - Single-use buffer preparation Component A WFI Component B
Component A Feed
Component B Feed
WFI Feed
Buffer Temperature Measurement
Buffer Conductivite Measurement
Raman Analyzer
Buffer pH Measurement
Virtaus mittaus kohteessa: Component A Feed

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment
  • Real time density measurement with high accuracy

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Liquids
  • Process temperature: max 40°C (104°F)
  • Density: 0.9 to 1.5 g/cm³
Virtaus mittaus kohteessa: Component B Feed

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment
  • Real time density measurement with high accuracy

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Liquids
  • Process temperature: max 40°C (104°F)
  • Density: 0.9 to 1.5 g/cm³
mittaus kohteessa: WFI Feed

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Liquids
  • Process temperature: max 40°C (104°F)
  • Density: 0.9 to 1.5 g/cm³
Lämpötila mittaus kohteessa: Buffer Temperature Measurement

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Vaihtoehdot:

Yleiset vaatimukset:

  • High accuracy
  • Wide measurement range
  • Fast response time

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Thermometer
  • Process temperature: max 40°C (104°F)
  • Density: 0.9 to 1.5 g/cm³
Analyysi mittaus kohteessa: Buffer Conductivite Measurement

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • High accuracy
  • Wide measurement range
  • Fast response time

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Conductivity
  • Process temperature: max 40°C (104°F)
  • Density: 0.9 to 1.5 g/cm³
Analyysi mittaus kohteessa: Raman Analyzer

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • Multiparameter measurement
  • Non-destructive
  • Rapid quality evaluation

Tekniset vaatimukset:

mittaus kohteessa: Buffer pH Measurement

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Vaihtoehdot:

Yleiset vaatimukset:

  • High accuracy
  • Easy and accurate calibration

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: pH
  • Process temperature: max 40°C (104°F)
  • Density: 0.9 to 1.5 g/cm³
kertakäyttöinen virtausmittauslaite promass u 500 ©Endress+Hauser

Tärkeimmät mittalaitteisiin liittyvät haasteet kertakäyttöisen puskuriliuoksen valmistelussa

Puskuriliuoksen valmistusta ei yleensä rajoita sekoitustekniikka, vaan pikemminkin kyky luotettavasti osoittaa, että pH, johtokyky, tilavuus ja homogeenisuus ovat oikeat ennen puskuriliuoksen käyttöönottoa. Mittalaitteiston näkökulmasta suurin haaste on säilyttää luottamus näihin mittauksiin kertakäyttöisen prosessisarjan sisällä.

  • Luotettava pH:n mittaus: Kertakäyttöisillä pH-antureilla voi olla rajoitettuja kalibrointivaihtoehtoja, ja ne voivat poiketa perinteisistä uudelleenkäytettävistä antureista.
  • Luotettava johtokyvyn mittaus: Johtokyky on usein suolapitoisuuden ja puskuriliuoksen koostumuksen ensisijainen indikaattori, mutta mittaustarkkuus on säilytettävä vaihtelevissa käyttöolosuhteissa.
  • Sekoituksen homogeenisuuden todistaminen: Yksi mittauspiste ei välttämättä edusta koko pussin tilavuutta.
  • Tarkka tilavuus-/massamittaus: Joustavat pussit eivät tarjoa luotettavaa pintamittausta, koska niiden muoto muuttuu täytön ja tyhjennyksen aikana.
  • Datan eheyden varmistaminen GMP-ympäristöissä: Kertakäyttöisten mittalaitteiden on silti tarjottava GMP-yhteensopivia rekisteröintitietoja ja ne on voitava integroida laitoksen automaatiojärjestelmiin.
Puskurin valmistelun tuotevalikoiman kohokohdat

Tutustu innovaatioihimme kertakäyttöisen puskurin valmistusprosessissa

/