Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kertakäyttöinen kromatografia

Tutustu mittauspisteisiin ja mittalaitevalikoimaan koko kertakäyttöisessä kromatografiaprosessissa

F D T F D T F D T LS LS F - Chromatographieprozess (Single-use) Auslass Einlass Einlass Auslass Luftblasen-falle Säule F - Single-use chromatography process Output Input Input Output Bubble trap Column
Inlet flow
Inlet flow
Process flow
Air trap low level sensor
Air trap high level sensor
Virtaus mittaus kohteessa: Inlet flow

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Small quantities dosing
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment
  • Smallest possible hold-up volume

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Liquids
  • Process temperature: max 40°C (104°F)
  • Density: 0.9 to 1.5 g/cm³
Virtaus mittaus kohteessa: Inlet flow

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Small quantities dosing
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment
  • Smallest possible hold-up volume

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Liquids
  • Process temperature: max 40°C (104°F)
  • Density: 0.9 to 1.5 g/cm³
Virtaus mittaus kohteessa: Process flow

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment
  • Smallest possible hold-up volume

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Liquids
  • Process temperature: max 40°C (104°F)
  • Density: 0.9 to 1.5 g/cm³
mittaus kohteessa: Air trap low level sensor

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • Small vessel mounting

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Point Level / Liquids
  • Density: 0.9 to 1.5 g/cm³
Taso mittaus kohteessa: Air trap high level sensor

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • Small vessel mounting

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Point Level / Liquids
  • Density: 0.9 to 1.5 g/cm³
Kromatografialaitteisto @Ease

Merkittävimmät mittalaitehaasteet kertakäyttöisessä kromatografiassa

Suurimmat haasteet kertakäyttöisessä kromatografiassa liittyvät mittaukseen, ohjaukseen ja luotettavuuteen, joita aiheuttavat kertakäyttöiset virtausreitit, muovikomponentit sekä erien välillä vaihtuvat kokoonpanot. Kertakäyttöinen kromatografia poistaa puhdistukseen ja ristikontaminaatioon liittyvät huolet, mutta siirtää riskin mittaustulosten luotettavuuteen, automaation toistettavuuteen ja prosessivalidointiin.

  • Luotettava virtausmittaus joustavassa kertakäyttöisessä letkussa:Kromatografiassa virtausnopeus on yksi kriittisistä prosessimuuttujista. Jos todellinen virtaus poikkeaa reseptistä, koko erotusmekanismi muuttuu. Kertakäyttöisissä järjestelmissä putkien geometria ei ole kiinteä, koska putkikokoonpanoja vaihdetaan usein ja lisäksi seinämän paksuus ja materiaali voivat vaihdella.
  • Kalliiden kromatografiakolonnien painesuojaus: Kromatografiakolonni on usein puhdistussarjan kallein komponentti. Hartsipeti on suunniteltu toimimaan kapeassa paineikkunassa. Kertakäyttöiset järjestelmät lisäävät epävarmuutta, kun taipuisat letkut laajenevat ja kertakäyttöiset jakoputket aiheuttavat painehäviöitä. Tämän seurauksena paineprofiili voi näyttää erilaiselta jokaisen asennuksen jälkeen.
  • Vankat pH:n ja johtokyvyn mittaukset: Kromatografia on pohjimmiltaan kemiallinen prosessi. Pienet poikkeamat voivat muuttaa proteiinin sitoutumiskäyttäytymisen kokonaan. Kertakäyttöiset anturit aiheuttavat epävarmuutta ajautumisesta, kalibroinnin vakaudesta ja anturin ikääntymisestä.
  • Kalibroinnin ja GMP-yhteensopivuuden ylläpitäminen kertakäyttöisten antureiden kanssa:Kertakäytössä jokainen erä voi käyttää eri anturia, eri letkukokoonpanoa tai erilaista kertakäyttöistä jakosarjaa. Tämä mutkistaa elinkaaren hallintaa merkittävästi.
  • Toistettava ohjaussuorituskyky jokaisen virtausreitin vaihdon jälkeen:Kertakäyttöiset järjestelmät ovat luonnostaan ​​vähemmän toistettavissa kuin kiinteät asennukset. Säätöpiiri, joka oli vakaa viime kuussa, saattaa äkillisesti muuttua hitaammaksi, koska letkun pituus on muuttunut tai ilmakuplia on jäänyt loukkuun eri tavalla.
Kertakäyttöisen tuotevalikoiman kohokohdat

Tutustu kertakäyttöisen kromatografiaprosessin innovaatioihimme

/
UKK

Usein kysyttyjä kysymyksiä kertakäyttöisestä kromatografiasta