Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kertakäyttöinen pitoisuusmittaus (tangentiaalinen virtaussuodatus)

Tutustu mittauspisteisiin ja mittalaitevalintaan kertakäyttöisessä pitoisuusprosessissa

F D T F D T AX D - Aufkonzentration (Tangentialflussfiltration, Single-use) Produkt- Einlass Permeat Auslass Retentat Filter Puffer-Einlass D - Single-use concentration (tangential flow filtration) Product inlet Buffer inlet Permeate Outlet Retentate Filter
Retentate Flow
Permeate Flow
Raman Analyzer
Virtaus mittaus kohteessa: Retentate Flow

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment
  • Real time density measurement with high accuracy

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Liquids
  • Highly viscous product, possible plugging
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Virtaus mittaus kohteessa: Permeate Flow

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment
  • Real time density measurement with high accuracy

Tekniset vaatimukset:

  • Measuring task: Liquids
  • Highly viscous product, possible plugging
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Analyysi mittaus kohteessa: Raman Analyzer

Endress+Hauser tarjoaa valikoiman analyysilaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti tähän vaiheeseen.

Yleiset vaatimukset:

  • Raman collection optimized for downstream
  • Suitable for development scale flow rates
  • Continuous measurements with high sensitivity

Tekniset vaatimukset:

  • Operating temperature: 0 to 40 °C (32 to 104 °F)
  • Max pressure: 4.8 barg / 70 psig
Kertakäyttöinen virtausmittari promass U 500 ©Endress+Hauser

Tärkeimmät mittalaitehaasteet kertakäyttöisessä pitoisuusmittauksessa

Kertakäyttöinen tangentiaalinen virtaussuodatuspitoisuuden (TFF) mittaus on haastavaa, koska siinä yritetään saavuttaa tiukka prosessinhallinta järjestelmässä, jonka tarkoituksena on korvata perinteiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut saniteettilaitteet kertakäyttöisillä komponenteilla. Erityisesti biologisten aineiden pitoisuuksissa transmembraanisen paineen ohjaus, virtauksen mittaus ja reaaliaikainen pitoisuuden monitorointi ovat mittausaiheita, jotka muodostavat suurimman toiminnallisen riskin ja tarjoavat suurimmat parannusmahdollisuudet.

  • Transmembraanisen paineen (TMP) mittaustarkkuus ja ohjaus: TFF-pitoisuusmittauksessa transmembraaninen paine (TMP) on usein kriittisin prosessimuuttuja. Kertakäyttöisten paineanturien tarkkuus ja vakaus on yleensä pienempi kuin pysyvien hygieenisten lähettimien. Painepoikkeama voi johtaa vääriin TMP-laskelmiin. Ilmakuplat kertakäyttöisissä letkuissa aiheuttavat meluisia signaaleja.
  • Luotettava virtausmittaus: Kertakäyttöiset TFF-järjestelmät luottavat usein peristalttisiin pumppuihin, kalvopumppuihin ja kertakäyttöisiin letkuihin. Nämä voivat aiheuttaa pulsaatiota, muuttuvaa letkun joustavuutta ja pumpun aiheuttamaa virtauksen epävarmuutta. Perinteisiä virtausmittareita ei voi yksinkertaisesti asentaa kertakäyttöisiin letkuihin.
  • Pitoisuuden päätepisteen havaitseminen: Sen määrittäminen, milloin tavoitepitoisuus saavutetaan, on suuri haaste. Kertakäyttöiset järjestelmät sisältävät harvoin täyden PAT-anturipaketin. Tämän seurauksena operaattorit voivat luottaa offline-näytteenottoon, mikä tekee ohjauksesta puoliautomaattisen.
  • Ilman hallinta ja kuplien tunnistus: Ilma on yksi aliarvioiduimmista TFF-ongelmista ja voi johtaa virtauksen mittausvirheisiin, paineenvaihteluihin ja kalvovaurioihin. Useimmissa kertakäyttöisissä TFF-suojissa ei ole kehittynyttä sisäistä kuplantunnistusmittalaitteistoa1.
Kertakäyttötuotevalikoiman kohokohdat

Tutustu kertakäyttöisiin pitoisuusmittausprosessien innovaatioihimme

/
UKK

Usein kysyttyjä kysymyksiä käymisestä kertakäyttöisissä TFF/UFDF-pitoisuusprosesseissa