Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
PainelähetinCerabar PMP63B – tuotekuva

Cerabar PMP63B – digitaalinen painelähetin

Tarkka hydrostaattisen pinnan, absoluuttisen paineen ja ylipaineen mittaus

PMP63B
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.025 %

  • Process temperature

    Standard:
    -40°C…125°C (-40°F…257°C)
    Diaphragm seal:
    -70°C...250°C (-94°F...482°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar…100 bar
    (1.5 psi…1500 psi)
    relative/ absolute

  • Material process membrane

    316L
    AlloyC

  • Measuring cell

    100 mbar…100 bar
    (1.5 psi…1500 psi)
    relative/ absolute

Käyttöalue

Cerabar PMP63B on nykyaikainen painelähetin hydrostaattisen pinnan sekä nesteiden ja kaasujen paineen absoluuttisen paineen ja ylipaineen mittaukseen. Siinä on kaksi anturivaihtoehtoa: Contite-teknologialla varustettu metallinen mittakenno tarjoaa poikkeuksellisen suojan kosteutta ja kondenssivettä vastaan, mikä tekee siitä ihanteellisen kylmiin prosessiolosuhteisiin. Toisessa vaihtoehdossa on kalvotiiviste, joka on varustettu testatulla TempC-kalvolla. Se vähentää merkittävästi lämpötilan vaihteluiden vaikutusta.

Vankan ja hygieenisen suunnittelun ansiosta Cerabar PMP63B sopii erinomaisesti elintarvike- ja juomateollisuuden sekä biolääketieteen sovelluksiin, kuten:

  • Hydrostaattinen pintamittaus kylmäprosessi- ja varastosäiliöissä

  • Prosessiputkiston paineen monitorointi tuotteiden, kuten maidon tai lääketuotteiden, siirron aikana

  • Hydrostaattisen pinnan ja paineen mittaus paineistetuissa säiliöissä ylävirran soluviljelyä ja fermentointiprosesseja varten

  • Puhtaan höyryputken paineen valvonta SIP-prosessien aikana

Edut

  • Korkea mittausvarmuus ja käyttöturvallisuus TempC-kalvon tai edistyksellisen kondensaatiovastuksen (Contite-teknologia) anturin ansiosta

  • Joustava järjestelmäintegraatio PROFINETin kautta Ethernet-APL:n, PROFIBUS PA:n ja HARTin kautta

  • Helppo käyttöönotto ohjatuilla asennusohjeilla laitteen näytöllä, verkkopalvelimen tai SmartBlue-sovelluksen kautta

  • Laitteen varmennus ja prosessin monitorointi mahdollista Heartbeat Technologylla

  • Kehitetty IEC 61508:n mukaisesti käytettäväksi SIL2/3-turvasovelluksissa ja sertifioitu kansainvälisellä räjähdyssuojauksella

  • Ethernet-APL:n logo
    Ethernet-APL

    Ethernet-APL on fyysinen kerros Ethernetin kehittämiseen prosessiteollisuuden vaatimusten täyttämiseksi.

  • Heartbeat Technology
    Älykkäät mittalaitteet Heartbeat Technologylla

    Haluatko lisätä laitoksen suorituskykyä ja alentaa kustannuksia? Älykäs Heartbeat Technologylla varustettu mittalaitevalikoimamme tarjoaa syvällistä tietoa laitteista kustannustehokkuuden ja käyttöturvallisuuden parantamiseksi.

  • Innovatiivinen TempC Membrane -painevälitin

    Parasta tarkkuutta ja prosessiturvallisuutta mitattaessa painetta ja paine-eroa painevälittimillä.

  • SmartBlue-sovellus

    Voit käyttää kaikkia laitteitasi turvallisesti ja luotettavasti sopivasta paikasta: SmartBlue-sovelluksella otat käyttöön, ohjaat ja huollat Endress+Hauserin laitteita langattomalla Bluetooth®-teknologialla.
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products