Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Input
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Output
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Power Supply
24...230 V AC/DC
Käyttöalue
Aktiivista barrieria käytetään 4–20 mA/HART-signaalien siirtoon ja galvaaniseen erottamiseen. Laitteessa on aktiivinen/passiivinen virtatulo, johon voidaan liittää suoraan 2- tai 4-johtiminen lähetin. Laitteen lähtö voidaan käyttää aktiivisena tai passiivisena. Virrasignaali on tällöin saatavilla PLC:lle/ohjaimelle tai jatkomittauksille pistoliittimillä varustetuissa ruuviliittimissä tai vaihtoehtoisesti push-in-liittimissä.
Yhden kanavan aktiivinen barrieri laajalla käyttöjännitealueella
Analogisten 0/4–20 mA -signaalien siirto ja galvaaninen erotus
Valinnaisesti sisäisesti turvalliset [Ex-ia] signaalit vaaralliselta alueelta
HART®-kommunikaatiosignaalien kaksisuuntainen siirto
Syöttävä tai ei-syöttävä tulo 2- tai 4-johtimisille instrumenteille
Aktiivinen tai passiivinen signaalilähtö
Ympäristön lämpötila-alue: -40 … +60 °C (-40 … +140 °F)
Edut
-
Laaja käyttöjännitealue: 19,2–253 V AC/DC
-
Nopea ja helppo johdotus pistoliittimien ansiosta
-
Valinnainen käyttö turvallisuuskriittisissä sovelluksissa SIL 2 (SC3) -tasolle IEC 61508 -standardin mukaisesti
-
Valinnainen asennus Ex-alueelle 2
-
Kompakti kotelon leveys 17,5 mm (0,69 in) tilankäytön tehostamiseksi
-
Mahdollisuus asentaa 180° käännettynä (virtalähteen liittimet ylhäällä tai alhaalla)
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Käyttöohje (BA)
BA RN42
Englanti - 06/2024
Active barrier, 1-channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V (AC/DC) and active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
EN FI 21/06/202402/06/2021Kieli:
Englanti
Versio:
21/06/2024
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
BA02090KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Räjähdyssuojaus
Product family: Power supply and barrier
Englanti - 02/2022
Product root: RN22-, RN42- Region: International (IECEx) Approval agency: BV Protection: Ex ec IIC Gc
Kieli:
Englanti
Versio:
22/02/2022
Tiedoston koko:
1.6 MB
Tiedoston nimi:
IECEx EPS 21.0016U_01.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI RN42
Active barrier
EN FI 20/06/202401/06/2021Kieli:
Englanti
Versio:
20/06/2024
Tiedoston koko:
683.7 KB
Tiedoston nimi:
TI01584KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA RN42
Active barrier, 1-channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with
24 to 230 V (AC/DC) and active/passive input and output,
optionally with SIL and ExEN FI 21/06/202402/06/2021Kieli:
Englanti
Versio:
21/06/2024
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
BA02090KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA RN42
Aktiivinen barrieri, 1-/-kanavainen/SD 4...20 mA: lle, HART® läpinäkyvä 24 230 V <sub>AC/DC</sub> ja aktiivinen/passiivinen tulo ja l
ähtö, vaihtoehtoisesti saatavana SIL:n ja Ex:n kanssaEN FI 21/06/202426/12/202220/12/202124/06/2021Kieli:
Suomi
Versio:
21/06/2024
Tiedoston koko:
506.4 KB
Tiedoston nimi:
KA01509KFI_0424-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Control drawing CSA AIS NIFW Cl. 1, Div.2
Control drawing CSA
AIS NIFW
Cl. 1, Div.2Kieli:
Englanti
Versio:
20/07/2021
Tiedoston koko:
65.9 KB
Tiedoston nimi:
10000011794.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FI 26/09/2022Kieli:
Englanti
Versio:
26/09/2022
Tiedoston koko:
366.1 KB
Tiedoston nimi:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN FI 31/01/2023Kieli:
Suomi
Versio:
31/01/2023
Tiedoston koko:
360.2 KB
Tiedoston nimi:
XA03109KFI_0123-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FI 24/05/2023Kieli:
Englanti
Versio:
24/05/2023
Tiedoston koko:
363.8 KB
Tiedoston nimi:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN FI 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Kieli:
Suomi
Versio:
15/05/2023
Tiedoston koko:
367.5 KB
Tiedoston nimi:
XA02086KFI_0423-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FI 17/10/2023Kieli:
Englanti
Versio:
17/10/2023
Tiedoston koko:
367.9 KB
Tiedoston nimi:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Toiminnallinen turvallisuus (FY)
RN22, RN42
Active barrier for isolating 4 to 20 mA standard signal circuits,
HART-transparentEN FI 29/10/202115/01/2021Kieli:
Englanti
Versio:
29/10/2021
Tiedoston koko:
2.3 MB
Tiedoston nimi:
FY01034KEN_0221-00.pdf
-