Innovatiivinen TempC Membrane -painevälitin
Parasta tarkkuutta ja prosessiturvallisuutta mitattaessa painetta ja paine-eroa painevälittimillä.
Standard:
up to 0.075 %
-70°C...+250°C
(-94°F...+482°F)
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
316L
316L
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Deltabar PMD63B metallianturin sisältävä on erittäin tarkka paine-erolähetin, joka mahdollistaa tarkan hydrostaattisen pinnan ja paine-eron mittauksen nesteissä ja kaasuissa. Se on saatavana kalvotiivisteillä toiselle tai molemmille puolille, ja kapillaarit parantavat entisestään sen sopeutettavuutta moniin sovelluksiin. Integroitu TempC-kalvo varmistaa luotettavat mittaukset kompensoimalla tehokkaasti lämpötilan vaihtelut.
Hygieenisen suunnittelunsa ja alan standardien mukaisena Deltabar PMD63B sopii ihanteellisesti elintarvike- ja juomateollisuuden sekä biotieteiden sovelluksiin. Tyypillisiä käyttötapauksia ovat:
Hydrostaattisen pinnan mittaus paineistetuissa prosessisäiliöissä korkeassa staattisessa paineessa ja pienellä paine-erolla
Suodattimen monitorointi ja paine-eron mittaus luotettavalla painehäviöiden ja tukosten tunnistamisella, jopa suuressa staattisessa kuormituksessa ja pienellä paine-erolla
Joustava järjestelmäintegraatio PROFINETISTA Ethernet-APL:n, PROFIBUS PA:n ja HARTin kautta
Helppo käyttöönotto ohjatuilla asennusjaksoilla laitteen näytössä, verkkopalvelimen tai SmartBlue-sovelluksen kautta
Laitteen varmennus ja prosessin valvonta mahdollista Heartbeat Technologylla
Kehitetty IEC 61508:n mukaisesti käytettäväksi SIL2/3-turvasovelluksissa ja sertifioitu kansainvälisellä räjähdyssuojauksella
Täyttää kansainväliset standardit
Helppokäyttöiset tuotteet
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Standardituotteet
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Laadukkaat tuotteet
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Erikoistuotteet
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
|
Englanti - 02/2026 |
Differential pressure measurement 4-20mA HART
| EN | FI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
18/02/2026 |
|
Tiedoston koko: |
2.5 MB |
|
Tiedoston nimi: |
BA02552PEN_0225-00.pdf |
|
Englanti - 02/2026 |
Differential pressure measurement 4-20mA HART
| EN | FI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
18/02/2026 |
|
Tiedoston koko: |
2.5 MB |
|
Tiedoston nimi: |
BA02552PEN_0225-00.pdf |
Level, pressure, temperature
| EN | FI | ||
|
01/06/2026
|
|
|
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
01/06/2026 |
|
Tiedoston koko: |
2 MB |
|
Tiedoston nimi: |
TI00426FEN_2726-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA analog, HART,
PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | FI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
18/02/2026 |
|
Tiedoston koko: |
2.6 MB |
|
Tiedoston nimi: |
TI01858PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | FI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
18/02/2026 |
|
Tiedoston koko: |
2.8 MB |
|
Tiedoston nimi: |
BA02551PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
4-20 mA analog
| EN | FI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
18/02/2026 |
|
Tiedoston koko: |
2.2 MB |
|
Tiedoston nimi: |
BA02550PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | FI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
18/02/2026 |
|
Tiedoston koko: |
2.4 MB |
|
Tiedoston nimi: |
BA02553PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
4-20mA HART
| EN | FI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
18/02/2026 |
|
Tiedoston koko: |
2.5 MB |
|
Tiedoston nimi: |
BA02552PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | FI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
18/02/2026 |
|
Tiedoston koko: |
1.1 MB |
|
Tiedoston nimi: |
GP01246PEN_0125-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | FI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
18/02/2026 |
|
Tiedoston koko: |
1.2 MB |
|
Tiedoston nimi: |
GP01255PEN_0125-00.pdf |
Differential pressure measurement
HART
| EN | FI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
18/02/2026 |
|
Tiedoston koko: |
1.2 MB |
|
Tiedoston nimi: |
GP01257PEN_0125-00.pdf |
Paine-eron mittaus
PROFINET Ethernet-APL: n kautta
| EN | FI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Kieli: |
Suomi |
|
Versio: |
18/02/2026 |
|
Tiedoston koko: |
1 MB |
|
Tiedoston nimi: |
KA01779PFI_0225-00.pdf |