Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Process temperature
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 40 bar
(Vacuum ... 580 psi) -
Min. density of medium
>0,7g/cm³
(>0,5g/cm³ optional)
Käyttöalue
Liquiphant FTL31 on pintakytkin nesteille. FTL31 on suunniteltu teollisiin sovelluksiin kaikilla teollisuusaloilla, erityisesti koneteollisuuteen. Liquiphantia käytetään ylivuodon estoon tai pumpun kuivakäynnin suojaukseen puhdistusjärjestelmissä. IO-Link-yhteensopivuus mahdollistaa helpon parametrien asetuksen.
Kompakti:
- Markkinoiden pienin värähtelyanturi
Turvallinen:
- Jatkuva itsemonitorointi
- Luotettava kytkentä riippumatta nesteen ominaisuuksista
Helppo:
- Ei kalibrointia
- Plug & play
- IO-Link-yhteys
Pintakytkin kompaktissa rakenteessa, ruostumattomalla teräskotelolla.
Prosessiliitännät: Kierteet
Lämpötila-alue: –40...+150 °C (–40...+302 °F)
Painealue: –1...+40 bar (–14,5...580 psi)
Pinnan karheus: 3,2 µm
Ylivuotosuojaus ja vuotohälytys: WHG-hyväksyntä, merenkulkuhyväksynnät, lopputarkastusraportti
Edut
Suunniteltu korkeimpien laatu- ja ympäristövaatimusten mukaisesti. Itseään monitoroiva Liquiphant tarjoaa turvallisen kytkennän myös sähkökatkoksen sattuessa.
Riippumatta muuttuvista nesteen ominaisuuksista, pintakytkin tarjoaa tarkan mittauksen. IO-Link vähentää kustannuksia ja monimutkaisuutta mahdollistamalla laitteiden helpon konfiguroinnin suunnittelutyökalujen avulla.
Todellinen plug & play -anturi, joka ei vaadi säätöä edes nesteen ominaisuuksien muuttuessa. Mittaukseen eivät vaikuta johtokyky, kerrostumat, turbulenssi, virtaukset tai ilmakuplat.
Ei vaadi kalibrointia, eikä erityistä osaamista tai työkaluja (esim. ohjelmistoja).
Kestävä rakenne ruostumattomasta teräksestä (316L) takaa pitkäikäisyyden.
Modulaarinen rakenne mahdollistaa eri prosessilämpötilat sekä markkinoiden laajimman valikoiman prosessiliitäntöjä ja lisävarusteita – jokaiseen käyttökohteeseen sopivaksi.
Ei mekaanisesti liikkuvia osia – huoltovapaa.
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Käyttöohje (BA)
Liquiphant FTL31
Englanti - 07/2022
Point level switch for liquids
EN FI 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Kieli:
Englanti
Versio:
12/07/2022
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
BA01285FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Liquiphant FTL31
Englanti - 07/2022
Vibronic
EN FI 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Kieli:
Englanti
Versio:
12/07/2022
Tiedoston koko:
1.2 MB
Tiedoston nimi:
TI01147FEN_0522-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Kieli:
Englanti
Versio:
06/12/2024
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Point level switch for liquids
EN FI 25/01/202103/12/2018Kieli:
Englanti
Versio:
25/01/2021
Tiedoston koko:
1.2 MB
Tiedoston nimi:
TI01433FEN_0221.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Liquiphant FTL31
Vibronic
EN FI 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Kieli:
Englanti
Versio:
12/07/2022
Tiedoston koko:
1.2 MB
Tiedoston nimi:
TI01147FEN_0522-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Pintakytkin nesteille
EN FI 05/10/202021/12/201803/12/2018Kieli:
Suomi
Versio:
05/10/2020
Tiedoston koko:
1.4 MB
Tiedoston nimi:
BA01935FFI_0320.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Liquiphant FTL31
Point level switch for liquids
EN FI 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Kieli:
Englanti
Versio:
12/07/2022
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
BA01285FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Liquiphant FTL31
Pintakytkin nesteille
EN FI 02/08/202401/05/2022Kieli:
Suomi
Versio:
02/08/2024
Tiedoston koko:
352.7 KB
Tiedoston nimi:
KA01582FFI_0224-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Liquiphant FTL31
Pintakytkin nesteille
IO-LinkEN FI 02/08/202403/10/2022Kieli:
Suomi
Versio:
02/08/2024
Tiedoston koko:
343.4 KB
Tiedoston nimi:
KA01618FFI_0224-00.pdf
-
-
-
ZE (sertifikaatti)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN FI 22/07/201917/09/2014Kieli:
Saksa
Versio:
22/07/2019
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
ZE01011FDE_0219.pdf
-
-
-
ZE (sertifikaatti)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.11-531 (DIBt) für LiquiphantEN FI 22/07/201917/09/2014Kieli:
Saksa
Versio:
22/07/2019
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
ZE01010FDE_0219.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN FI 09/01/202530/06/202329/05/2020Kieli:
Englanti
Versio:
09/01/2025
Tiedoston koko:
296.1 KB
Tiedoston nimi:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-