Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
(Pt100,Pt1000, entire measuring range) <=0,15K
Käyttöalue
iTEMP TMT36 on luotettava, pitkäikäinen, yksikanavainen IO-Link -lämpötilalähetin, jossa on muoto B -liitäntäkotelo. Yksilöllinen lähettimen ja anturin sovitus Callendar van Dusen -linearisoinnilla parantaa RTD-antureiden lämpötilamittauksen tarkkuutta entisestään. IO-Link -yhteensopiva iTEMP TMT36 voidaan asentaa kaikkiin Endress+Hauserin modulaarisiin lämpötilamittareihin, jolloin voidaan digitalisoida laajempi joukko sovelluksia, joilla on erityisvaatimuksia IO-Link -teknologian avulla.
Lämpötilalähetin erottuu luotettavuudellaan, pitkäaikaisella vakaudellaan, korkealla tarkkuudellaan ja diagnostiikkatoiminnoillaan
Maksimaalinen turvallisuus ja käytettävyys
Asennus liitäntäkoteloon muoto B (tasopinta) tai DIN-kiskoon DIN-kiskokiinnikkeellä
IO-Link (1x PNP-, NPN- tai push-pull -kytkentälähtö, konfiguroitavissa)
Edut
Push-in -liittimet nopeaan, työkaluttomaan johdotukseen asennuksen tai huollon aikana
Helppo parametrien asetus ilmaisilla ohjelmistotyökaluilla (vaatii SFP20)
Lähettimen ja anturin sovitus Callendar van Dusen -linearisoinnilla kriittisissä mittauspisteissä
Parannettu RTD-mittauksen tarkkuus jopa 0,15 K ja pitkäaikainen vakaus
Turvallinen ja luotettava toiminta
IO-Link -teknologia prosessin viimeisen osuuden digitalisointiin
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
-
-
Asennusohjeet (EA)
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
Englanti - 01/2024
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link Bild für SFT
EN FI 01/01/2024Kieli:
Englanti
Versio:
01/01/2024
Tiedoston koko:
127.1 KB
Tiedoston nimi:
Bild TMT36.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA iTEMP TMT36
Suomi - 10/2023
IO-Link -lämpötilalähetin
EN FI 10/10/2023Kieli:
Suomi
Versio:
10/10/2023
Tiedoston koko:
465.3 KB
Tiedoston nimi:
KA01645TFI_0123-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI iTEMP TMT36
Temperature transmitter
EN FI 28/08/202610/10/2023Kieli:
Englanti
Versio:
28/08/2026
Tiedoston koko:
794.5 KB
Tiedoston nimi:
TI01717TEN_0226-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA iTEMP TMT36
IO-Link temperature transmitter
EN FI 27/02/202610/10/2023Kieli:
Englanti
Versio:
27/02/2026
Tiedoston koko:
1.4 MB
Tiedoston nimi:
BA02289TEN_0226-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA iTEMP TMT36
IO-Link -lämpötilalähetin
EN FI 10/10/2023Kieli:
Suomi
Versio:
10/10/2023
Tiedoston koko:
465.3 KB
Tiedoston nimi:
KA01645TFI_0123-00.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
Bild für SFTEN FI 01/01/2024Kieli:
Englanti
Versio:
01/01/2024
Tiedoston koko:
127.1 KB
Tiedoston nimi:
Bild TMT36.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Adapter DIN rail mounting Transmitter
Adapter DIN rail mounting Transmitter
Kieli:
Englanti
Versio:
06/05/2026
Tiedoston koko:
156.3 KB
Tiedoston nimi:
71528231 Adapter DIN rail mounting.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link device function blocks
For Siemens TIA PortalEN FI 13/07/202616/02/202601/12/2024Kieli:
Englanti
Versio:
13/07/2026
Tiedoston koko:
4.6 MB
Tiedoston nimi:
SD03368SEN_0326-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link Add-On Instructions
for Rockwell Automation Studio 5000®EN FI 13/07/202618/05/202601/03/2025Kieli:
Englanti
Versio:
13/07/2026
Tiedoston koko:
8.5 MB
Tiedoston nimi:
SD03386SEN_0326-00.pdf
-
-
-
PU (julkaisu)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN FI 24/07/2026Kieli:
Englanti
Versio:
24/07/2026
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
-
-
Innovaatio (IN)
The perfect fit for your measuring point
The perfect fit for your measuring point
Temperature transmitters from Endress+HauserKieli:
Englanti
Versio:
31/07/2024
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
IN01338T_09EN.pdf
-
-
-
Innovaatio (IN)
Perfektní přizpůsobení pro váš měřicí bod
Perfektní přizpůsobení vašemu měřícímu bodu
Převodníky teploty od společnosti Endress+HauserKieli:
Tšekki
Versio:
25/09/2024
Tiedoston koko:
2.2 MB
Tiedoston nimi:
FO_iTEMP_eBrochure_transmitter_IN01338T_09-CS.pdf
-