Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
(Pt100,Pt1000, -50…+250°C) <= 0,1 K
(Pt100,Pt1000, -58…+482°F) <= 0,18° F
Käyttöalue
iTEMP TMT31 4–20 mA -lämpötilalähetin on suunniteltu kaikille teollisuudenaloille, jotka haluavat helposti valita, tilata, asentaa ja käyttää laitteita. Se on luotettava, pitkäaikaisesti vakaa, yksikanavainen 4–20 mA -lämpötilalähetin modulaarisiin lämpömittareihin, joissa on muoto B -liitäntäkansi, tai ohjauskaappiasennuksiin DIN-kiskokiinnityksellä. Monipuolinen iTEMP TMT31 soveltuu käytettäväksi kaikkien Pt100- ja Pt1000-RTD-antureiden sekä yleisimpien termopariantureiden kanssa.
Luotettavuus, pitkäaikainen vakaus, korkea tarkkuus ja diagnostiikkatoiminnot
Asennus teollisiin ja hygieenisiin lämpötilamittareihin, joissa on liitäntäkansi muotoa B
DIN-kiskolaite ohjauskaappiasennuksiin
Saatavilla joko RTD- tai TC-lämpömittareiden tulolla
Voidaan parametroida tai esiohjelmoida tehtaalla
Edut
Työnnettävät liittimet mahdollistavat nopean ja työkaluttoman johdotuksen asennuksen tai huollon aikana
Mittauspisteen tarkkuuden optimointi anturin ja lähettimen yhteensovituksella (CvD)
Diagnostiikkatiedot NAMUR NE107 -standardin mukaisesti
Lisääntynyt turvallisuus Ex-hyväksyntöjen ansiosta
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Käyttöohje (BA)
BA iTEMP TMT31
Englanti - 12/2024
Temperature transmitter
EN FI 20/12/202429/10/2021Kieli:
Englanti
Versio:
20/12/2024
Tiedoston koko:
1.7 MB
Tiedoston nimi:
BA02157TEN_0224-00.pdf
-
-
-
CDI DTM
CDI DTM - iTEMP TMT31 - Common data interface
Kieli neutraali - 04/2025
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.08.08 Endress+Hauser, FieldCare, 2.19.00 Endress+Hauser, Field Xpert SMT70, 1.08.08
Kieli:
Kieli neutraali
Versio:
30/04/2025
Tiedoston koko:
188.1 MB
Tiedoston nimi:
EH_iTEMP_TMT31_CDI_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1.zip
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN FI 31/08/202430/06/2021Kieli:
Englanti
Versio:
31/08/2024
Tiedoston koko:
1.4 MB
Tiedoston nimi:
TI01613TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN FI 20/12/202429/10/2021Kieli:
Englanti
Versio:
20/12/2024
Tiedoston koko:
1.7 MB
Tiedoston nimi:
BA02157TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Laiteparametri (GP)
GP iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN FI 15/01/202501/12/2021Kieli:
Englanti
Versio:
15/01/2025
Tiedoston koko:
539.7 KB
Tiedoston nimi:
GP01182TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA iTEMP TMT31
Lämpötilalähetin
4-20 mA lämpötilalähetin kytkentärasia- tai DIN-kiskolaitteena jossa on yksi RTD- tai yksi TC-anturitulo, joka soveltuu käytettäväk
si vyöhykkeellä 2 (Ex ec) / Div. 2 -alueetEN FI 13/12/202419/10/202320/05/202208/12/202103/12/2021Kieli:
Suomi
Versio:
13/12/2024
Tiedoston koko:
719.2 KB
Tiedoston nimi:
KA01540TFI_0524-00.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Bild TA20 AB
Bild TA20 AB
EN FI 01/04/2025Kieli:
Englanti
Versio:
01/04/2025
Tiedoston koko:
109.8 KB
Tiedoston nimi:
Bild TA20AB.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Bild TA30D
Bild TA30D
EN FI 18/08/2025Kieli:
Englanti
Versio:
18/08/2025
Tiedoston koko:
260.1 KB
Tiedoston nimi:
Bild_TA30D.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Bild TA30EB
Bild TA30EB
EN FI 18/08/2025Kieli:
Englanti
Versio:
18/08/2025
Tiedoston koko:
181.8 KB
Tiedoston nimi:
Bild TA30EB.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Bild TA30A
Bild TA30A
EN FI 18/08/2025Kieli:
Englanti
Versio:
18/08/2025
Tiedoston koko:
220.8 KB
Tiedoston nimi:
Bild_TA30A.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Bild des Temperaturtransmitter TMT31
Bild des Temperaturtransmitter TMT31
EN FI 01/01/2021Kieli:
Englanti
Versio:
01/01/2021
Tiedoston koko:
119.6 KB
Tiedoston nimi:
Bild TMT31.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Control drawing CSA
Control drawing CSA
Kieli:
Englanti
Versio:
26/06/2025
Tiedoston koko:
196.9 KB
Tiedoston nimi:
XA02683T_0225.pdf
-