Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
Liquids:+/- 5 mm (0.2")
Solids:+/- 10 mm (0.39") -
Process temperature
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14.5…43 psi) -
Max. measurement distance
10 m (32.8 ft)
-
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Käyttöalue
Micropilot FMR10B tarjoaa jatkuvan kosketuksettoman pintamittauksen 80 GHz -teknologialla. Se sopii täydellisesti perussovelluksiin vesi-, jätevesi- ja jäteteollisuudessa sekä kaivos-, mineraali- ja metalliteollisuudessa sekä yleishyödyllisissä sovelluksissa kaikilla teollisuudenaloilla. Ohjatut toiminnot takaavat asennuksen ja käyttöönoton helppouden. Kompaktin rakenteensa ansiosta se sopii erinomaisesti myös tilarajoitettuihin tiloihin.
Micropilot FMR10B on vapaan tilan tutka-anturilaite, jonka mittausalue on jopa 10 m (33ft) perussovelluksille nesteissä ja kiintoaineissa. Se soveltuu pintamittaukseen laajassa valikoimassa sovelluksia:
Avoimet altaat
Joen monitorointi
Varastointisäiliöt
Siilot
Varastot
Edut
Nopea ja helppo käyttöönotto ohjattujen asetusjaksojen (ohjatut toiminnot) ansiosta
Bluetooth-yhteys mahdollistaa helpon, luotettava ja salatun langattoman etäpääsyn
Laitteen tunnistaminen Bluetooth-yhteyden aikana vilkkuvan LED-valon ja tilan osoittavan LED-valon ansiosta
Helppo laitevalinta selkeän segmentoinnin ja helpon konfiguroinnin ansiosta
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Micropilot FMR10B
Englanti - 09/2025
Free-space radar
EN FI 30/09/202510/12/202425/09/2024Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2025
Tiedoston koko:
1.6 MB
Tiedoston nimi:
TI01805FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA Micropilot FMR10B
Englanti - 09/2025
Free-space radar
EN FI 30/09/202525/09/2024Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2025
Tiedoston koko:
1.8 MB
Tiedoston nimi:
BA02372FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Micropilot FMR10B
Free-space radar
EN FI 30/09/202510/12/202425/09/2024Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2025
Tiedoston koko:
1.6 MB
Tiedoston nimi:
TI01805FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA Micropilot FMR10B
Free-space radar
EN FI 30/09/202525/09/2024Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2025
Tiedoston koko:
1.8 MB
Tiedoston nimi:
BA02372FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Micropilot FMR10B
Pintatutka
EN FI 30/09/202525/09/2024Kieli:
Suomi
Versio:
30/09/2025
Tiedoston koko:
380.3 KB
Tiedoston nimi:
KA01722FFI_0225-00.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
EA Counter nut G 1", seal
Micropilot FMR10B, FMR20B
EN FI 28/02/2025Kieli:
Englanti
Versio:
28/02/2025
Tiedoston koko:
477.1 KB
Tiedoston nimi:
EA01593FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Free-space radar
EN FI 17/09/2024Kieli:
Englanti
Versio:
17/09/2024
Tiedoston koko:
246.7 KB
Tiedoston nimi:
SD03324FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD Flooding protection tube
Accessories
EN FI 03/03/202615/01/2026Kieli:
Englanti
Versio:
03/03/2026
Tiedoston koko:
282.2 KB
Tiedoston nimi:
SD03513FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD Flooding protection tube
Accessories
EN FI 01/11/2024Kieli:
Englanti
Versio:
01/11/2024
Tiedoston koko:
295.3 KB
Tiedoston nimi:
SD03340FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD Tagging
Level and pressure measuring instruments
EN FI 15/04/202403/07/2023Kieli:
Englanti
Versio:
15/04/2024
Tiedoston koko:
806.1 KB
Tiedoston nimi:
SD03128PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD Flow measurement in open channels or weirs
FMR10B, FMR20B, FMR30B, FMA90
EN FI 18/07/2025Kieli:
Englanti
Versio:
18/07/2025
Tiedoston koko:
893.9 KB
Tiedoston nimi:
SD03445FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Sovellusesimerkki (CS)
Reducing risks in urban drainage. Smart measuring technology monitors wastewater levels in the network
SH POWER supplies the Schaffhausen region in Switzerland
with energy and manages the water and wastewater
infrastructure. The company also handles urban
drainage, which requires reliable level
monitoring in the wastewater network.Kieli:
Englanti
Versio:
23/07/2025
Tiedoston koko:
2.4 MB
Tiedoston nimi:
CS01949SEN_04_EN_01.25.pdf
-