Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Input
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Output
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Power Supply
24 V DC
Käyttöalue
RN22:n yksi- tai kaksikanavainen aktiivinen barrieri syöttää virtaa analogisille instrumenteille ja turvajärjestelmille (SIL 2, SC 3). Räjähdyssuojattu, HART® -läpinäkyvä rajapinta luo luotettavan yhteyden kenttälaitteiden ja prosessinohjauksen välille. Se liittää 2-/4-johtimiset laitteet vaarallisilla alueilla ja tarjoaa toisen galvaanisesti erotetun signaalilähdön NAMUR NE 175 -standardin mukaisesti. Tämä avaa toisen kanavan prosessin optimointiin vaikuttamatta perinteiseen automaatiojärjestelmään.
Yksi- tai kaksikanavainen aktiivinen barrieri, virtalähde tai signaalin kaksinkertaistaja
0/4–20 mA analogiasignaalin siirto (NAMUR NE 43) ja galvaaninen erotus
Räjähdyssuojaus vaarallisilla alueilla (vyöhyke 2)
Kaksisuuntainen HART®-kommunikointi (läpinäkyvä)
2- ja 4-johtimisten laitteiden tuki vaarallisilla alueilla (vyöhykkeet 0/20)
Ympäristön lämpötila-alue: -40 … +60 °C (-40 … +140 °F)
Edut
-
Räjähdyssuojattu rajapintalaite, soveltuu turvajärjestelmiin SIL 2 (SC 3) IEC 61508 -standardin mukaisesti
-
Nopea ja helppo johdotus ruuvi- tai push-in-liittimillä tai virtakiskon T-liittimen kautta
-
Helppo pääsy etupuolen HART®-liitäntöihin
-
Kompakti kotelo: jopa kaksi kanavaa 12,5 mm (0,49") leveydellä, tilatehokas ratkaisu ohjauskeskuksiin
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Käyttöohje (BA)
BA RN22
Englanti - 04/2025
Active barrier, 1-/2-channel/SD for 4 to 20 mA, HART®-transparent with 24 V <sub>DC</sub> as well as active/passive input and output , optionally available with SIL and Ex
EN FI 14/04/202508/04/202414/12/2020Kieli:
Englanti
Versio:
14/04/2025
Tiedoston koko:
1.8 MB
Tiedoston nimi:
BA02004KEN_0325-00.pdf
-
-
-
Räjähdyssuojaus
Product family: Power supply and barrier
Englanti - 02/2022
Product root: RN22-, RN42- Region: International (IECEx) Approval agency: BV Protection: Ex ec IIC Gc
Kieli:
Englanti
Versio:
22/02/2022
Tiedoston koko:
1.6 MB
Tiedoston nimi:
IECEx EPS 21.0016U_01.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI RN22
Active barrier
EN FI 09/04/202508/04/202401/11/2020Kieli:
Englanti
Versio:
09/04/2025
Tiedoston koko:
875.6 KB
Tiedoston nimi:
TI01515KEN_0325-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA RN22
Active barrier, 1-/2-channel/SD for 4 to 20 mA, HART®-transparent with 24 V <sub>DC</sub> as well as active/passive input and output
, optionally available with SIL and ExEN FI 14/04/202508/04/202414/12/2020Kieli:
Englanti
Versio:
14/04/2025
Tiedoston koko:
1.8 MB
Tiedoston nimi:
BA02004KEN_0325-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA RN22
Aktiivinen barrieri, 1-/2-kanavainen/SD 4...20 mA: lle, HART® läpinäkyvä 24 V <sub>DC</sub> ja aktiivinen/passiivinen tulo ja lähtö,
vaihtoehtoisesti saatavana SIL:n ja Ex:n kanssaEN FI 21/04/202508/04/202401/12/202220/12/202101/02/2020Kieli:
Suomi
Versio:
08/04/2024
Tiedoston koko:
562.2 KB
Tiedoston nimi:
KA01449KFI_0424-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Control drawing CSA AIS NIFW Cl. 1, Div.2
Control drawing CSA
AIS NIFW
Cl. 1, Div.2Kieli:
Englanti
Versio:
20/07/2021
Tiedoston koko:
65.9 KB
Tiedoston nimi:
10000011794.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN FI 31/01/2023Kieli:
Suomi
Versio:
31/01/2023
Tiedoston koko:
360.2 KB
Tiedoston nimi:
XA03109KFI_0123-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FI 26/09/2022Kieli:
Englanti
Versio:
26/09/2022
Tiedoston koko:
366.1 KB
Tiedoston nimi:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FI 24/05/2023Kieli:
Englanti
Versio:
24/05/2023
Tiedoston koko:
363.8 KB
Tiedoston nimi:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN FI 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Kieli:
Suomi
Versio:
15/05/2023
Tiedoston koko:
367.5 KB
Tiedoston nimi:
XA02086KFI_0423-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FI 17/10/2023Kieli:
Englanti
Versio:
17/10/2023
Tiedoston koko:
367.9 KB
Tiedoston nimi:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Kieli:
Englanti
Versio:
14/07/2021
Tiedoston koko:
478.5 KB
Tiedoston nimi:
SD02429R09EN_0121.pdf
-