Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Helppo ja tehokas pintamittaus avokanavissa

Tutkamittausratkaisut avokanavien sovelluksiin

Uudet kompaktit 80 GHz:n tutka-anturit Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B tarjoavat erittäin tarkkoja ja luotettavia, asennusolosuhteista ja ulkoisista vaikutuksista riippumattomia mittauksia. Uudet laitteet tulevat erikoistunein lisävarustein, jotka on tarkoitettu avokanavien erityisolosuhteisiin. Sekä virtaus- että pintamittauksia voidaan helposti käyttää Bluetoothilla etäkäytön ansiosta käyttäen mitä tahansa mobiililaitetta, kuten älypuhelinta tai tablettia.

Micropilot FMR20B, pintamittaus, avokanava, jäteveden käsittelylaitos ©Endress+Hauser

Edut

  • Kompakti suunnittelu, yksittäiset lisävarusteet ja etäkäyttöönotto mahdollistavat asennuksen jopa haastavissa paikoissa.

  • Turvallinen käyttö ympäristövaikutuksista riippumatta, eikä tulvasuojaputkesta ja sääsuojakannesta johtuvaa signaalin keskeytymistä.

  • Integroitu virtausnopeuden mittaus tuo säästöjä sekä työn että lisälaitteiden kustannuksiin.

  • Heartbeat Technology mahdollistaa verifioinnin ja diagnostiikan käytön yhteydessä ilman laitteen irrotusta. Sertifioitu, verifioitavissa ja dokumentoitu ISO 9001:n mukaan.

  • Testaukseen käytettävät ohjatut toiminnot (kutsutaan nimellä "wizard") helpottavat käyttöönottoa, testauksia ja verifiointia.

Asiakkaan haaste

Avokanavan virtaussovelluksen erilaiset vaatimukset edellyttävät luotettavaa mittausta, joka onnistuu muuttuvissa sääolosuhteissa. Aurinko, tuuli, sade tai jopa lumi voivat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä materiaaleihin ja asettaa haasteita mittalaitteen tarkkuudelle, heijastukselle ja signaalille. Sääolosuhteista riippuen myös tulvimista voi ilmetä. Lisäksi avokanavien asennuspaikkoihin on vaikea päästä, joten mittauspisteitä on usein ahtaissa kanavissa.

Ratkaisumme

Mitä helpompi, sen parempi: Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B kattaa melkein kaikki yksittäiset vaatimukset ja kaikki asennustilanteet ahtaastakin tilasta riippumatta. Esimerkiksi mukautuvat kiinnikkeet tai ulokkeet auttavat laitteita asennettaessa, jos infrastruktuuria ei ole käytettävissä. Lisäksi integroitu virtauslaskelma tuo virtausnopeuden laskelman suoraan laitteeseen, mikä tekee siitä entistä vaikutuksista riippumattomamman.

Micropilot FMR20B, pintamittaus, avoin kanava, jäteveden käsittelylaitos ©Endress+Hauser
Micropilot FMR20B, pintamittaus, avoin kanava, jäteveden käsittelylaitos ©Endress+Hauser

Haluatko tietää lisää?

Lue koko juttu, kuinka avokanavien luotettavan pintamittauksen on oltava tehokasta ja itsenäistä. Tukee helppoa ja nopeaa käyttöä ja vaihtoa.

Yhteydenotto

Oletko kiinnostunut tarjonnastamme? Haluaisitko keskustella ratkaisuista sovelluksiisi?

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.