Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Mitä helppokäyttöisempi, sen parempi: Micropilot FMR10B, FMR20B ja FMR30B

Luotettavaa pinnanmittausta kaikille, jotka arvostavat helppoutta.

Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B, Micropilot FMR30B, 80 mm:n antenni

Tarvitsetko sovellukseesi helposti asennettavan tutka-anturin?

Kompaktit 80 GHz:n tutka-anturit Micropilot FMR10B, FMR20B ja FMR30B tekevät pinnankorkeuden mittauksesta helppoa ja parantavat prosessitehokkuutta. Ohjatut toiminnot mahdollistavat helpon käyttöönoton alle kolmessa minuutissa. Laitetta voi helposti käyttää etäyhteydellä älypuhelimen tai tabletin kautta. Heartbeat Technology vähentää käyttökatkoksia ja parantaa tuottavuutta.

Micropilot FMR30B, Bluetooth-liitäntä, siilo, kiintoainesovellus ©Endress+Hauser

Enemmän hyötyä, vähemmän vaivaa

Uuden Micropilot-tuoteperheen myötä prosessien käyttöönotto ja operointi helpottuvat etäyhteyden ansiosta. Laitteen tunnistaminen on mahdollista Bluetooth-yhteyden aikana vilkkuvan LED-valon tai näytön ansiosta (It's me -toiminto). Ohjatut toiminnot eivät vain helpota laitteiden käyttöönottoa, vaan opastavat myös testausten ja verifiointien läpi. Uuden tuoteperheen laitteet täyttävät kaikki vaatimuksesi ja jokainen niistä sopii sekä nesteille että kiintoaineille. Tämä helpottaa valintaa ja poistaa tarpeen pitää varastossa useita korvaavia laitteita.

Micropilot FMR20B, 80 mm:n antenni, käyttöönotto, pintamittaus, jäteveden käsittelylaitos ©Endress+Hauser

Tehokkaampi ja helpompi asentaa

Asennus ja tutkalaitteiden uusiminen on helppoa 1:1 sopivuuden ansiosta edeltäjien sekä sovelluskohtaisten lisävarusteiden, kuten asennuskiinnikkeiden tai erillisnäyttö RIA15:n kanssa.

Heartbeat Technology parantaa laitoksesi tehokkuutta. Verifiointi ja diagnostiikka voidaan suorittaa prosessia keskeyttämättä älypuhelimella tai tabletilla alle kolmessa minuutissa. Tämä menettely on sertifioitu, todennettavissa ja dokumentoitu ISO 9001:n mukaan.

Edut yhdellä silmäyksellä

Nopea laitteen asennus

Nopea käyttöönotto alle kolmessa minuutissa, koska ohjatut toiminnot opastavat sinua prosessin jokaisessa vaiheessa.

Helpot toiminnot

Helppo ja luotettava laitteen käyttö etänä tai laitteen vierellä. Bluetooth-yhteys mahdollistaa salatun langattoman etäkäytön. Micropilot FMR30B:n värikosketusnäyttö tarjoaa lisäksi mukavan käytön paikan päällä.

Älykäs liitettävyys

Laitteen tunnistaminen Bluetooth-yhteyden aikana vilkkuvan LED-valon tai näytön ansiosta.

Monipuolinen soveltuvuus

Laite on helppo valita selkeän segmentoinnin, helpon konfiguroinnin ja yleisen soveltuvuuden ansiosta nesteille ja kiinteille aineille.

Lisää tehokkuutta

Heartbeat Technology mahdollistaa pyynnöstä tapahtuvan verifioinnin ja diagnostiikan suorittamisen ohjatulla toiminnolla prosessia keskeyttämättä.

Mitä helppokäyttöisempi, sen parempi.

Lue lisää eduista sovelluksellesi.

Micropilot FMR10B, vedenkäsittelylaitos, avoin kanava, pintamittaus ©Endress+Hauser

Helppoutta veden ja jäteveden käsittelyyn

Kohtaatko jätevedenpuhdistamoissasi haasteita, kuten ahtaat tilat ja ympäristövaikutukset tai turbulentit pinnat?

Micropilot FMR10B, FMR20B ja FMR30B ovat täydellisiä ratkaisuja vesi- ja jätevesiteollisuuden viemäröinnin, avokanavavirtauksen, pumppaamoiden ja IBC- ja varastosäiliöiden moninaisiin vaatimuksiin. Kompakti rakenne mahdollistaa niiden käytön jopa pumppaamoiden ja viemärien ahtaissa tiloissa. Tutka-anturit mahdollistavat riippumattomuuden ympäristövaikutuksista sekä tulvasuojaputken ja sääsuojakannen käytön. Avoimen kanavan virtausta varten integroituja virtauskäyriä voidaan käyttää myös virtausnopeuden laskemiseen suoraan laitteessa. 80 GHz:n tutkateknologia mahdollistaa erittäin tarkan mittauksen sovellusolosuhteista, kuten vaahdon muodostumisesta tai turbulenteista pinnoista, riippumatta.

Micropilot FMR20B, varastot, pintamittaus, asennus ©Endress+Hauser

Maksimaalinen tehokkuus kaivos-, mineraali- ja metallialalle

Riippumatta siitä, onko materiaalisi rakeisuudessa suuria eroja, vaihtelevatko täyttötasot erittäin paljon tai ovatko sääolosuhteet haastavat, tarjoamme luotettavan pintamittauksen kiintoainesovelluksiin ja helppoutta laitevalintaan, käyttöönottoon, asennukseen ja käyttöön. Micropilot FMR10B, FMR20B ja FMR30B mahdollistavat yksilölliset vaatimukset, olipa kyse sitten siiloista, varastosta, murskaimista, kuljetushihnoista, sekoitustorneista tai lietesäiliöistä.

Luotettava mittaus taataan 80 GHz:n tutkateknologialla yhdessä monien lisävarusteiden ja antennivaihtoehtojen kanssa. Esimerkiksi DNA80-antenni, jossa on kapea säde, mahdollistaa voimakkaan signaalin jopa korkeissa siiloissa. Micropilot FMR20B:ssä ja FMR30B:ssä on sertifioitu pöly- ja kaasuräjähdyssuojaus.

Sopii täydellisesti perussovelluksiin

/

Täydentävä ohjausyksikkömme

Täydennä Micropilot FMR10B-, FMR20B- ja FMR30B-tutka-antureitasi ohjausyksiköllä FlexView FMA90.Se tukee jopa kahden pinnankorkeusanturin samanaikaista liittämistä ja tarjoaa 8 digitaalista kytkentälähtöä. Kolmessa eri kotelovaihtoehdossa saatavilla oleva yksikkö mahdollistaa saumattoman asennuksen sekä kenttä- että ohjauskeskusympäristöihin.

Haluatko lisätietoja?

Ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Loppuviitteet

Lue lisää