Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Helppo tapa aloittaa älykkäämpi ohjaus.

FlexView FMA90 parantaa antureitasi ja näyttää kaikki tiedot selkeässä näkymässä.

FlexView FMA90 keskitettyyn pinnankorkeuden valvontaan, visualisointiin ja prosessiohjaukseen

Mitä jos pinnankorkeuden mittaus voisi olla näin helppoa?

FlexView FMA90 on monikäyttöinen visualisointi- ja ohjausyksikkö, joka tukee tutka-, ultraääni- ja hydrostaattisia pinta-antureita. Se on saatavana kenttä-, DIN-kisko- ja paneelikoteloversiona, siihen voi liittää jopa kaksi anturia samanaikaisesti ja se tukee erilaisia mittausperiaatteita, jotta mittausjärjestelmä olisi mahdollisimman yksinkertainen samalla, kun joustavuus on suurin mahdollinen kaikkialla tuotantolaitoksessasi. Lue lisää FlexView FMA90:sta ja siihen yhteensopivista pinta-antureista:

Edut yhdellä silmäyksellä

Yhdistelmän tarjoamat edut

Helppokäyttöinen

FlexView FMA90 yksinkertaistaa päivittäistä työtäsi vähentämällä monimutkaisuutta asennuksesta alkaen käyttöön saakka. Ohjausyksikkö mahdollistaa nopean käyttöönoton ohjatuilla asennusohjeilla ja automaattisella antureiden havaitsemisella samalla, kun värikosketusnäyttö varmistaa intuitiivisen käytön.

Joustava käyttöönotto

Ohjausyksikkö tukee monia mittausperiaatteita ja siihen voi liittää jopa kaksi pinta-anturia. Yhdessä joustavien asennusvaihtoehtojen kanssa tämä mahdollistaa mittaus- ja ohjausjärjestelmän tehokkaan mukauttamisen käyttötarkoitukseesi.

Turvallinen käyttää

FlexView FMA90 varmistaa turvallisen käytön noudattamalla asiaankuuluvia teollisuus- ja kyberturvallisuusstandardeja. Integroidut dataloki ja tapahtumaloki sekä turvallinen tiedonsiirto tukevat lakisääteisten vaatimusten noudattamista.

Vesi- ja jätevesiteollisuus

Yksinkertaisuutta vesi- ja jätevesisovelluksiin

FlexView FMA90 on suunniteltu vesi- ja jätevesisovelluksia varten ja siinä yhdistyvät luotettava mittaus, intuitiivinen visualisointi ja tehostettu valvonta. Yhdessä tutka-anturin Micropilot FMR20B tai hydrostaattisen pinta-anturin Waterpilot FMX21 kanssa se tarjoaa tarkan pinta- ja virtausmittauksen ja mahdollistaa ohjaustoiminnot integroitujen kytkentälähtöjen kautta. Se tukee järjestelmän yksinkertaista ja tehokasta toimintaa avoimen kanavan virtausmittauksesta hulevesialtaan monitorointiin ja välpän ja pumpun ohjaukseen.

Roland Stifter, teknisen toiminnan johtaja, Steinenin jätevedenpuhdistamo

"Arvostan erityisesti ohjausyksikön intuitiivista kosketusnäytön käyttöä, joka mahdollistaa nopean ja suoraviivaisen käyttöönoton."

Roland Stifter, Teknisen toiminnan johtaja, Steinenin jätevedenpuhdistamo
Kaivostoiminta-, mineraali- ja metalliala

Joustavuutta kiintoainesovelluksille

Kaivostoiminta-, mineraali- ja metallialan sovelluksissa FlexView FMA90 mahdollistaa selkeän näkyvyyden materiaalien varastotasoihin ja prosessiolosuhteisiin kaikkialla murskaimissa, kuljetushihnoilla, siiloissa, laareissa ja varastokasoissa. Yhdessä tutka-antureiden Micropilot FMR20B tai Micropilot FMR30B kanssa se tukee luotettavaa pinnankorkeuden valvontaa, visualisointia ja hälytyksen luomista. Integroidut kytkentälähdöt mahdollistavat automaattiset ohjaustoimenpiteet jopa pölyisissä ja dynaamisissa ympäristöissä.

Madeleine Weber, toimitusjohtaja, Tiefensteiner Granitwerk GmbH

"Arvostan todella ratkaisun helppoa vaihdettavuutta ja luotettavaa mittausvakautta sorasiiloissamme. Työntekijöillemme mittaustulosten tulkinta on nyt hyvin yksinkertaista."

Madeleine Weber, toimitusjohtaja, Tiefensteiner Granitwerk GmbH
Ohjausyksikkö ja yhteensopivat anturit

Käyttökohteeseesi räätälöity

FlexView FMA90 on joustavasti yhteensopiva monenlaisten Endress+Hauserin ja yleiskäyttöisten (4–20 mA tai HART) pinta-antureiden kanssa, mikä helpottaa mittaustietojen visualisointia, monitorointia ja ohjausta. Tämän ansiosta pystyt räätälöimään mittausjärjestelmäsi käyttötarkoituksesi erityisvaatimuksiin. Tutustu ohjausyksiköihin ja yhteensopiviin pinta-antureihin:

/

Helppo tapa aloittaa älykkäämpi ohjaus.

Lue lisää eduista sovelluksellesi.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä meihin täyttämällä alla oleva lomake.

UKK

Loppuviitteet

Lue lisää