Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Luotettava pinnan ja lämpötilan monitorointi juomaveden käsittelyssä

FlexView FMA90 ja Waterpilot FMX21 hydrostaattinen pinta-anturi yhdistävät luotettavan monitoroinnin konfiguroitavaan pumpun ohjaukseen tukemaan vakaata raakaveden käsittelyä vesialalla

Teollisuudenala: Vesi, jätevesi ja jäte
FlexView FMA90 ja Waterpilot FMX21 pinnan ja lämpötilan monitorointiin juomaveden käsittellyssä

Yhteenveto

Waterpilot FMX21  hydrostaattinen pinta-anturi yhdistettynä FlexView FMA90 -ohjausyksikköön mahdollistaa tarkan hydrostaattisen pinnan ja lämpötilan monitoroinnin juomaveden käsittelyyn tarkoitetuissa raakavesialtaissa, mukaan lukien pohjaveden ottoaltaat. Keskitetty visualisointi ja integroidut, raja-arvoihin perustuvat ohjaustoiminnot tukevat altaiden ja pumppujen vakaata toimintaa ohjatakseen jatkokäsittelyprosesseja, kuten suodatusta ja UV-desinfiointia.

Edut: raakaveden käsittely ja luotettava juomaveden käsittely

2

Prosessimuuttujat mitattuna yhdellä anturilla

24/7

Jatkuva raakaveden allasolosuhteiden näkyvyys

Moninainen

Esimääritetyt pintarajat luotettavaan pumpun ohjaukseen

Hydrostaattisen pinta-anturinWaterpilot  FMX21 -ohjausyksikön yhdistelmä tarjoaa käyttäjille luotettavan ja helppokäyttöisen monitorointiratkaisun juomavedenkäsittelylaitosten raakavesialtaille. Tarkka pinnanmittaus mahdollistaa pumpun automaattisen ohjauksen ja auttaa ylläpitämään vakaita sisäänvirtausolosuhteita jatkokäsittelyprosesseissa, kun taas integroitu lämpötilan monitorointi tarjoaa lisätietoa prosessista. Mittaustietojen selkeä visualisointi, tapahtumaloki ja automaattinen rajapohjainen pumpun ohjaus vähentävät manuaalisia toimenpiteitä ja lisäävät toiminnan näkyvyyttä ja jäljitettävyyttä koko käsittelyprosessin ajan.

Haaste: Vakaa pinnan hallinta juomaveden käsittelyyn tarkoitetuissa raakavesialtaissa

Juomaveden käsittelylaitoksissa käytettävät raakavesialtaat asettavat korkeita vaatimuksia pinnan ja lämpötilan mittaukselle. Nämä altaat käsittelevät usein pohjavettä tai pintavettä, jota käsitellään edelleen prosessin loppuvaiheissa, kuten suodatuksessa tai UV-desinfioinnissa. Näiden käsittelyvaiheiden vakaan toiminnan varmistamiseksi raakaveden pinnan jatkuva monitorointi on välttämätöntä, kun taas lämpötila-arvot antavat lisätietoa raakaveden olosuhteista ja prosessin vakaudesta.

Samalla on huomioitava, että monet raakavesialtaat sijaitsevat syrjässä tai niissä käydään vain ajoittain. Käyttäjien on luotettavasti estettävä pumppujen ylivirtaus ja kuivakäynti varmistaen samalla vakaa sisäänvirtaus jatkokäsittelyprosesseihin. Lisäksi kaikkien juomaveden käsittelyssä käytettävien komponenttien on täytettävä tiukat hygieniavaatimukset ja noudatettava sovellettavia juomavesimääräyksiä. Tämä edellyttää vankkaa mittaustekniikkaa, joka tuottaa johdonmukaisia ​​tuloksia ja tukee läpinäkyvää, hyvin dokumentoitua toimintaa.

Ratkaisumme: Älykkäämpi raakavesialtaiden ohjaus

Yksinkertainen alku älykkäämpään ohjaukseen saadaan aikaan yhdistämällä Waterpilot FMX21 ja FlexView FMA90. Juomaveden käsittelyyn käytettävissä raakavesialtaissa Waterpilot FMX21 tarjoaa tarkan hydrostaattisen pinnan ja lämpötilan mittauksen varmistaen luotettavan monitoroinnin myös muuttuvissa prosessiolosuhteissa. Vankan, öljyttömän keraamisen mittakennon ja juomavesihyväksyntöjen ansiosta anturi soveltuu ihanteellisesti pitkäaikaiseen käyttöön juomaveden käsittely-ympäristöissä.

Mittausarvot välitetään FlexView FMA90:lle, joka toimii keskeisenä visualisointi- ja ohjausyksikkönä. FlexView FMA90 parantaa anturia ja tuo kaikki tiedot selkeään näkymään näyttämällä jatkuvasti pinnan ja lämpötilan arvot yhdellä intuitiivisella kosketusnäytöllä. Tiedot voidaan välittää myös digitaalisten tiedonsiirtoliitäntöjen, kuten HART tai Modbus TCP, kautta korkeamman tason järjestelmiin, mikä mahdollistaa läpinäkyvän monitoroinnin ja helpon integroinnin olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin. FlexView FMA90 on kehitetty turvallisesti standardin IEC 62443-4-1 tuotekehitysvaatimusten mukaisesti, jotta se voidaan integroida turvallisesti nykyaikaisiin vedenkäsittelyinfrastruktuureihin.

Ylimääräistä digitaalituloa voidaan käyttää pääsynvalvontaan, jolloin huolto- ja tarkastusluukkujen avaamiset tallentuvat ja dokumentoituvat suoraan tapahtumalokiin. Kun ennalta määritetyt minimi- tai maksimipinnan rajat saavutetaan, FlexView FMA90 luo automaattisesti kytkentäsignaaleja pumppujen käynnistämiseksi tai pysäyttämiseksi. Tämä tukee vakaata raakaveden käsittelyä ja auttaa estämään kuivakäyntiä tai ylivirtausta automatisoidun rajaan perustuvan pumppuohjauksen avulla, samalla kun se tukee johdonmukaista jatkokäsittelyvaiheiden, kuten UV-desinfioinnin, toimintaa.

Ratkaisun tärkeimmät tulokset

  • Luotettava mittaus

     Luotettava hydrostaattisen pinnan ja lämpötilan mittaus vaihtelevissa raakavesiolosuhteissa

  • Toimialan hyväksynnät

    Juomavesihyväksynnät ja öljytön keraaminen mittakenno pitkäaikaiseen käyttöön juomavesisovelluksissa

  • Tehostettu valvonta

    Määritellyt vähimmäis- ja enimmäispintarajat auttavat suojaamaan kuivakäynniltä ja ylivirtaukselta automaattisen pumpun ohjauksen avulla

  • Selkeät näkymät

    Selkeä pinta- ja lämpötila-arvojen visualisointi paikan päällä tai etänä FlexView FMA90:n avulla

Yhteydenotto

Oletko kiinnostunut tarjonnastamme? Haluaisitko keskustella ratkaisuista sovelluksiisi?

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Käytetyt tuotteet ja palvelut

/

Asiaan liittyvät ratkaisut ja teknologia

Pintamittaus

Jatkuva pintamittaus ja pintakytkin mittaus nesteille ja kiintoaineille

Lisätietoja

Hydrostaattinen pintamittaus

Hydrostaattinen pintamittaus, jossa painelähettimet nestesovelluksiin. Mahdollinen vaahdonmuodostuminen ei vaikuta Contite-mittauskennolla varustettuihin Deltapilot- tai Waterpilot-laitteisiin.

Lisätietoja

Laitoksen turvallisuuden varmistaminen ProtectBluella

Laitoksen turvallisuuden varmistaminen ProtectBluella

Lisätietoja

UKK:t