Fundamental-valikoiman tuotteilla on laajennettu viiden vuoden takuu, mikä osoittaa luottamuksemme niiden pitkäaikaiseen kestävyyteen ja suorituskykyyn.
Jos takuutilanne ilmenee, voit luottaa nopeaan vaihtoprosessiin ja vähäiseen hallinnolliseen vaivaan. Tämä tuo mielenrauhaa silloin kun sillä on eniten merkitystä ja auttaa pitämään toimintasi sujuvana.
Takuuehdot voimassa
Laajennettu takuu on voimassa tietyin ehdoin. Katso tarkemmat tiedot paikallisesti sovellettavista yleisistä ehdoista (GTC) kyseisen maan verkkosivulta.
Waterpilot FMX21 is a robust hydrostatic level probe featuring an oil‑free capacitive ceramic measuring cell for stable and accurate measurement results. Freely adjustable measuring ranges can be configured via HART, enabling flexible adaptation to different process requirements in drinking water, wastewater and saltwater applications. An optionally integrated temperature sensor enables simultaneous measurement of level and temperature.
Available in three versions for drinking water, wastewater and saltwater applications, Waterpilot FMX21 is supported by international explosion protection certificates, marine and drinking water approvals. It is suitable for use in a wide range of applications, including:
Deep and narrow drinking water wells and boreholes
Process and storage tanks in water and wastewater applications
Saltwater and marine tanks, e.g. ballast water tanks
Rivers, lakes and reservoirs for environmental monitoring
Edut
Robust design with an oil-free capacitive ceramic measuring cell for long‑term operation
Easy system integration and flexible parameterization via HART communication
Geometry‑independent hydrostatic level measurement, ideal for deep, narrow boreholes and wells
Compliance with international explosion protection certificates, marine approvals and drinking water certifications
Optionally integrated temperature sensor enables temperature‑compensated density correction for high measurement accuracy
Maailmanlaajuinen kemianyhtiö Kemira tarvitsee tarkkaa pinnan ja lämpötilan monitorointia polymeerien valmistukseen. Yritys käyttää Bluetoothilla varustettua mittalaitteistoa turvallista ja helppoa käsittelyä varten.
Protolaunch käyttää Endress+Hauser-virtausmittareita ja pinta-antureita rakettien työntövoimaa testaavassa laitoksessa Buckinghamshiressa propulsiojärjestelmien ja komponenttien suorituskyvyn osoittamiseen.
Torishima suunnittelee ja rakentaa suuria jäähdytysvesijärjestelmiä asiakkaille Lähi-idässä ja luottaa Endress+Hauserin mittalaitteisiin tuotteiden laadussa ja suorituskyvyssä.
Maailmanlaajuinen kasvinsuojelu- ja siementeknologiayritys Nufarm pienentää mittausepävarmuuden alle 1 prosenttiin uuden sukupolven 80 GHz:n tutkapinta-antureilla
Compact probe with ceramic cell for hydrostatic level measurement, Diameter = 22 mm: General applications, fresh water Diameter = 42 mm: Waste water applications Diameter = 29 mm: Salt water applications
Supply voltage
10.5 ...35V DC
Reference Accuracy
0.2% 0.1% (optional)
Long term stability
0.1% of URL/year
Process temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Ambient temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Measuring cell
100mbar...20bar (1.5psi...300psi)
Process connection
Suspension clamp Cable mounting screws
Communication
4...20 mA 4...20 mA HART
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Marine approvals
GL/ ABS/ BV/ DNV/ LR
Drinking water approvals
NSF/ KTW/ ACS
Mittausperiaate
Hydrostatic
Characteristic / Application
Compact probe with ceramic cell for hydrostatic level measurement, Diameter = 22 mm: General applications, Fresh water Diameter = 42 mm: Waste water applications Diameter = 29 mm: Salt water applications
Specialities
Automatic density compensation Version w/o metal parts in contact to process
Supply / Communication
10.5 ...35 VDC
Accuracy
0.2% 0.1% (optional)
Long term stability
0.1% of URL/year
Ambient temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Process temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Aktiivinen erotin, 1 kanava 4–20 mA:lle, HART®-läpinäkyvä 24–230 V AC/DC:llä sekä aktiivinen/passiivinen tulo ja lähtö, sisältää valinnaisesti SIL:n ja Ex:n
Aktiivinen erotin, 1 kanava 4–20 mA:lle, HART®-läpinäkyvä 24–230 V AC/DC:llä sekä aktiivinen/passiivinen tulo ja lähtö, sisältää valinnaisesti SIL:n ja Ex:n
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.