Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Laadukas mittalaitteisto jäähdytysvesijärjestelmiin

AlkuperäisvalmistajaTorishima hyötyy Endress+Hauserin luotettavista tuotteista ja paikallisesta palvelusta

Teknisiä ratkaisuja ja alkuperäisiä laitteita valmistava Torishima tarvitsee luotettavia ja laadukkaita mittalaitteita jäähdytysvesijärjestelmiinsä, joita se toimittaa kunnallisille vesiasiakkaille Lähi-idässä. Glasgow'ssa toimiva yritys hankkii kaikki telineiden mittalaitteistonsa, mukaan lukien lämpötila-anturit, painelähettimet ja virtausmittarit, Endress+Hauserilta ja antaa kiitosta tuotteiden luotettavuudesta ja suorituskyvystä sekä asiakaspalvelusta.

Kuva Torishiman jäähdytysvesijärjestelmistä ©Endress+Hauser

Endress+Hauser toimittaa mittalaitteita Torishiman jäähdytysvesijärjestelmätelineisiin, esimerkiksi Promag W 10

Torishiman jäähdytysvesijärjestelmät ©Endress+Hauser

Jäähdytysvesijärjestelmät ovat välttämättömiä pumppujen ja muiden laitteiden turvallisen, tehokkaan ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi

Tulos

  • Etäpääsy mittalaitteisiin valvomosta – välttämätöntä korkeissa lämpötiloissa

  • Tehokkaat ja erittäin laadukkaat ja kestävät mittalaitteet vuosikymmenien luotettavaan toimintaan vaativissa olosuhteissa – vähemmän vikoja, mikä merkitsee turvallista vesihuoltoa paikallisille yhteisöille ja vähemmän huoltokäyntejä asiakkaalle

  • Laitteiden toimitus ajallaan asiakkaalle

  • Luotettava ja paikallinen asiakaspalvelu nopeaan tukeen paikan päällä ongelmatilanteissa

Kuva Torishiman projekti- ja toimintajohtajasta Tom Couttsista

"Tuotteet sopivat tarpeisiimme, toimitus sopii minulle, ja olen enemmän kuin iloinen voidessani jatkaa yhteistyötä Endress+Hauserin kanssa."

Tom Coutts, Projekti- ja toimintajohtaja
Torishima

Asiakkaan vaatimukset

Jäähdytysvesijärjestelmät ovat välttämättömiä pumppujen ja muiden laitteiden turvallisen, tehokkaan ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi, sillä ylikuumeneminen voi vahingoittaa osia, vaikuttaa suorituskykyyn ja vaarantaa pumppausaseman yleisen vakauden ja luotettavuuden. "Näiden järjestelmien on toimittava 25–30 vuotta, ja häiriöt voivat aiheuttaa isoja ongelmia", kertoo hanke- ja toimintajohtaja Tom Coutts.

Ratkaisumme

Endress+Hauser toimittaa alustoille lämpötila-antureita, painelähettimiä, pintakytkimiä, virtausmittareita ja virtauskytkimiä, joihin kaikkiin on pääsy etänä valvomosta. Näissä vaativissa olosuhteissa mittalaitteiston laatu ja kestävyys ovat tärkeitä. "Kaiken on oltava ruostumatonta terästä ja loppukäyttäjän tiukkojen vaatimusten mukaista", Tom Coutts sanoo. "Jos jäähdytysjärjestelmä hajoaa, sillä on valtava vaikutus paikalliseen yhteisöön. Huoltoinsinöörin lähettäminen Glasgow'sta Lähi-itään on erittäin kallista, joten tarvitsen luotettavia laitteita."

Käytetyt laitteet

  • Proline Promag W 10 sähkömagneettinen virtausmittari jäähdytysveden tarkkaan mittaukseen myös putken mutkien jälkeen täysreikäisen 0 x DN -vaihtoehdon ansiosta

  • iTHERM ModuLine TM131 luonnostaan vaaraton lämpötila-anturi