Yhteenveto
Tiefensteiner Granitwerk GmbH:ssa kohdattiin haasteita luotettavassa sorasiilojen pinnankorkeuden mittauksessa pölyn, materiaalin epätasaisten pintojen sekä vaativien käyttöolosuhteiden vuoksi. Sen lisäksi käyttäjien oli hankala tulkita aiemman kokoonpanon pinnankorkeuden ilmaisinta, mikä rajoitti varastotietojen läpinäkyvyyttä. Päivittämällä 80 GHz:n MicropilotFMR20B -tutkapinta-antureihin ja FlexView FMA90 -ohjausyksikköön, yritys saavutti jatkuvan, luotettavan pinnankorkeuden mittauksen ja selkeän visualisoinnin koko mittausalueelta jopa pölyisissä olosuhteissa.
Tulokset: luotettava pinnankorkeuden mittaus ja parempi prosessin läpinäkyvyys
Toteutettu ratkaisu mahdollistaa vakaan ja jatkuvan pinnankorkeuden mittauksen siilon koko täyttöalueella ja poistaa aiemman signaalin epävakauden. Varastotietojen läpinäkyvyys on parantunut huomattavasti, kun pinnankorkeuden mittaustiedot ovat nyt selkeitä ja helposti käyttäjien ymmärrettävissä. Hanke osoittaa myös, miten olemassa olevia järjestelmiä voidaan modernisoida yksinkertaisella tavalla: korvaaminen yksi yhteen käyttäen olemassa olevaa johdotusta tarjoaa selkeän paikallisen visualisoinnin eikä vaadi merkittäviä järjestelmän muutoksia. Siilojen osalta onnistuneen käyttöönoton myötä sama mittausperiaate on laajennettu jo murskaimeen, mikä osoittaa lähestymistavan skaalautuvuuden lisäprosessivaiheisiin jopa vielä vaativimmissa olosuhteissa, joissa on tärinää, pölyä ja materiaali liikkuu nopeasti.
Haaste: pöly, epätasaiset pinnat ja epäluotettavat signaalit
Tiefensteiner Granitwerk GmbH:ssa sorasiilot altistuvat paksulle pölylle täytön ja tyhjennyksen aikana, samoin vaihtelevan kokoisille rakeille, jotka muodostavat epätasaisen materiaalin pinnan, jossa on täytön muodostamia kartioita ja tyhjennyksestä aiheutuvia käytäviä. Yhdistettynä siilon korkeaan muotoon ja pitkiin mittausetäisyyksiin nämä olosuhteet tekivät mittaustehokkuudesta epävakaan. Aiemmin asennetut anturit kadottivat kaikunsa enenevissä määrin täyttötasojen ollessa suurempia, mikä johti epäluotettaviin lukemiin ja vaihteleviin trendeihin. Sen seurauksena varastotietojen läpinäkyvyys ja luotettava prosessiohjaus olivat rajallisia, varsinkin vaativissa käyttöolosuhteissa. Lisäksi käyttäjien oli vaikeaa selkeästi tulkita täyttötasoja epävakaalta analogiselta näytöltä.
Ratkaisumme: vakaa pinnankorkeuden mittaus ja intuitiivinen visualisointi
Helppo tapa aloittaa älykkäämpi ohjaus saavutettiin Tiefensteiner Granitwerk GmbH:ssa, kun käyttöön otettiin nykyaikainen, tutkapohjainen pinnankorkeuden valvontaratkaisu. Ohjaus- ja visualisointiyksikkö FlexView FMA90 yhdistettynä Micropilot FMR20B -tutkapinta-antureihin valittiin siilojen pinnankorkeuden valvontaan ja läpinäkyvään varastotietojen visualisointiin kokoonpanon vakauden ja joustavuuden vuoksi. Jälkiasennus suunniteltiin korvaamaan aiempi mittauskokoonpano yksi yhteen. Olemassa olevaa johdotusta pystyttiin käyttämään, eikä asiakkaan tarvinnut tehdä suuria muutoksia ympäröivään valvontainfrastruktuuriin, mikä oli avaintekijä laitoksen uudistamisessa vaihe vaiheelta. 80 GHz:n tutkatekniikka mahdollistaa vakaan mittaustehokkuuden huolimatta pölystä, rakeiden koosta, pinnan rakenteesta tai materiaalin ominaisuuksista. Kohdennetun signaalin lähetyksen ja saatavilla olevien 40 mm:n ja 80 mm:n antennivaihtoehtojen ansiosta anturit tunnistavat materiaalin pinnan luotettavasti jopa korkeissa siiloissa, joissa on epätasaisia täytön muodostamia kartioita ja poiston aiheuttamia käytäviä.
FlexView FMA90 tehostaa pinta-antureita ja tuo kaiken tiedon selvästi nähtäville visualisoimalla pinnankorkeuden arvot ja trendit yksinkertaisella ja intuitiivisella tavalla. Vaihtelevaan analoginäyttöön luottamisen sijaan käyttäjät hyötyvät nyt varastotietojen parannetusta läpinäkyvyydestä ja saavutettavuudesta päivittäisessä käytössä. Aiemmin henkilökunnan oli mentävä paikan päälle siilon alueelle kuljetushihnoja pitkin kiipeämällä. Vaikka pinnankorkeuden tiedot olivat saatavilla myös maan tasalla analoginäytön kautta, sen tulkitseminen oli vaikeaa ja vaati kokemusta. Päivitetyn kokoonpanon ja paikallisen visualisoinnin myötä merkityksellinen tieto on nyt esitetty selkeästi ja sitä on helppo ymmärtää, mikä mahdollistaa kätevän ja luotettavan valvonnan maan tasalta.
Koska siiloista on saatu jatkuvasti positiivisia tuloksia, samaa periaatetta sovellettiin myös murskaimeen, jossa tutkapohjainen kokoonpano tukee ylitäytön estoa hälytyksen luomisen avulla. Mittalaitteiston suojaamiseksi näissä ankarissa oloissa tutkapinta-anturi asennetaan välittömän vaaravyöhykkeen ulkopuolelle ja sen voi siirtää sivuun, kun suuria kiviä pitää poistaa. Tämä mahdollistaa luotettavan valvonnan samalla, kun mittalaite on turvassa mekaanisilta iskuilta murskaimen lähellä.
Ratkaisun keskeiset edut
-
Luotettava mittaus
Luotettava pinnankorkeuden mittaus kohdennetulla 80 GHz:n tutkatekniikalla jopa pölyisissä olosuhteissa, materiaalin pinnan ollessa epätasainen ja kun mittausetäisyydet ovat pitkiä
-
Asennustyön väheneminen
Olemassa olevien järjestelmien korvaaminen yksi yhteen mahdollistaa uudistamisen ilman mittavia muutoksia laitoksella
-
Tehostettu valvonta
Helppo siilojen pinnankorkeuden etävalvonta ja luotettava pinnankorkeuteen perustuva murskaimien ohjaus integroitujen kytkentälähtöjen kautta
-
Selkeät tiedot
Pinnankorkeuden mittaustietojen intuitiivinen visualisointi analoginäytön manuaalisen lukemisen sijaan
UKK