Yhteenveto
Micropilot FMR20B -tutka-anturi tarjoaa luotettavan, kosketuksettoman 80 GHz:n pintamittauksen kuljetinhihnoilla ja murskaimen tuloaukoissa jopa äärimmäisissä pöly-, tärinä- ja dynaamisissa materiaalivirtausolosuhteissa. Yhdessä FlexView FMA90 -ohjausyksikön kanssa mitatut arvot visualisoidaan reaaliajassa ja niitä monitoroidaan jatkuvasti ennalta määritettyihin rajoihin nähden. Konfiguroitavat hälytystoiminnot mahdollistavat ylikuormituksen ja tukosten varhaisen havaitsemisen, mikä tukee luotettavaa toimintaa ja suojaa kuljetinhihnoja ja murskaimia.
Edut: Vakaa, turvallinen ja tehokas kiintoaineen käsittely
80 GHz
Tutkateknologia vakaaseen pintamittaukseen
24/7
Rajapohjainen prosessinohjaus
2
Pinta-anturit liitetty yhteen ohjausyksikköön
Micropilot FMR20B -tutka-anturilla ja FlexView FMA90 -ohjausyksiköllä käyttäjät saavat täyden läpinäkyvyyden kuljetinhihna- ja murskainprosesseihin reaaliajassa. Keskitetyn 80 GHz:n tutkateknologian, intuitiivisen visualisoinnin ja älykkään rajapohjaisen ohjauksen yhdistelmä mahdollistaa varhaisen puuttumisen ennen ylikuormituksen tai tukosten ilmenemistä. Tämä vähentää manuaalista puuttumista, estää suunnittelemattomat seisokit ja suojaa arvokkaita laitteita. Tuloksena on laitoksen korkeampi käytettävyys, optimoitu suorituskyky ja pitkäaikainen käyttövarmuus vaativissa kiintoaineen käsittelysovelluksissa.
Haaste: Erittäin dynaamiset ja vaativat materiaalin käsittelyolosuhteet
Materiaalinkäsittelyprosessit, joissa käytetään kuljetinhihnoja ja murskaimia, ovat altistuvat erityisen vaativille käyttöolosuhteille. Murskaimen sisääntuloissa suuret kivet aiheuttavat iskukuormitusta ja voimakasta tärinää, kun taas raskaat pölykuormat lisäävät mittausteknologian kuormitusta. Rajoitettu asennustila vaikeuttaa entisestään luotettavia mittauksia näissä mittauspisteissä. Kuljetinhihnoilla irtomateriaalin korkeus ja hihnakuorma voivat vaihdella nopeasti muuttuvien syöttönopeuksien ja materiaalien vaihtelun vuoksi. Ulkoasennuksissa lisävaikutukset, kuten pöly, tuuli tai sade, lisäävät entisestään prosessin monimutkaisuutta. Jos ylikuormitukset tai tukokset havaitaan liian myöhään, materiaalit voivat kertyä laitteen taakse ja aiheuttaa hihnavaurioita tai murskaimen ylikuormitusta. Tällaisten vaarallisten käyttöolosuhteiden välttämiseksi käyttäjät edellyttävät kuljetushihnojen ja murskaimien luotettavaa monitorointia ja ohjausta.
Murskaimen sisääntulosovellus on alttiina runsaalle pölylle, voimakkaalle tärinälle ja suurien kivien ja vaihtelevien syöttönopeuksien aiheuttamille nopeasti muuttuville materiaalitasoille.
Ulkona käytettävä kuljetinhihnasovellus vaihtelevalla materiaalikorkeudella ja dynaamisella irtomateriaalin kuljetuksella.
Murskaimen sisääntulosovellus on alttiina runsaalle pölylle, voimakkaalle tärinälle ja suurien kivien ja vaihtelevien syöttönopeuksien aiheuttamille nopeasti muuttuville materiaalitasoille.
Ulkona käytettävä kuljetinhihnasovellus vaihtelevalla materiaalikorkeudella ja dynaamisella irtomateriaalin kuljetuksella.
Ratkaisumme: Älykäs tutkapohjainen pinnan monitorointi vakaaseen irtotavarakuljetukseen
Helppo aloitus älykkäämpään ohjaukseen saadaan yhdistämällä luotettava tutkapintamittaus älykkääseen visualisointiin ja ohjaukseen. Micropilot FMR20B tarjoaa jatkuvan kosketuksettoman pintamittauksen murskaimen tuloaukoissa ja kuljetinhihnoissa. Fokusoidun 80 GHz:n tutkateknologian ansiosta mittaukset pysyvät vakaina ja tarkkoina jopa raskaan pölyn, voimakkaan tärinän, iskukuormituksen ja nopeasti muuttuvien materiaalipintojen olosuhteissa. Tutkapinta-anturi toimii raekoosta ja materiaalin jakautumisesta riippumatta ja tarjoaa luotettavat mittaukset näissä vaativissa materiaalinkäsittelyolosuhteissa.
Mittausarvot välitetään FlexView FMA90:een, joka toimii keskeisenä visualisointi- ja ohjausyksikkönä. FlexView FMA90 tehostaa antureitasi ja tuo kaikki tiedot selkeään näkymään näyttämällä reaaliaikaiset pinta-arvot ja trendikäyrät intuitiivisella 3,5 tuuman värikosketusnäytöllä tai etäkäytön kautta. Visualisoinnin lisäksi FlexView FMA90 tarjoaa älykkään rajapohjaisen ohjauksen. Tutkapintamittausarvoja arvioidaan jatkuvasti ennalta määritettyihin raja-arvoihin. Kun kriittiset rajat saavutetaan, integroidut kytkentälähdöt generoivat automaattisesti hälytyksiä, lukituksia tai ohjaustoimintoja. Kuljetinhihnan nopeutta voidaan hidastaa tai se voidaan pysäyttää murskaimen ylikuormituksen tai kuljetinhihnan vaurioitumisen estämiseksi, mikä vakauttaa materiaalin kokonaisvirtausta ja suojaa alavirran laitteita. Ohjatut asetusjaksot sekä automaattinen anturin tunnistus ja konfigurointi HARTin kautta vähentävät merkittävästi käyttöönottoon liittyvää työtä. Ratkaisu tukee intuitiivista käyttöä ja parametrien säätöä vaikeissakin asennusympäristöissä.
Ratkaisun tärkeimmät tulokset
-
Luotettava mittaus
Luotettava kosketukseton 80 GHz:n tutkapintamittaus jopa pölyn, tärinän ja nopeasti muuttuvien irtomateriaalipintojen alla
-
Tehostettu valvonta
Ylikuormituksen ja tukosten varhainen havaitseminen integroiduilla kytkentälähdöillä, jotka auttavat minimoimaan ennakoimattomia seisokkeja
-
Helppo käyttää
Automaattinen anturin tunnistus, ohjatut asetusjaksot nopeaan käyttöönottoon ja helppoon käyttöön
-
Selkeät tiedot
Pinta-arvojen reaaliaikainen visualisointi FlexView FMA90:n avulla parantaa prosessin näkyvyyttä ja nopeuttaa päätöksentekoa