Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
pn ≥ 400mbar: 0.35 %
pn < 400mbar: 0.50 % -
Process temperature
-10°C...+70°C
(+14°F...+158°F) -
Pressure measuring range
200 mbar...2 bar
(3 psi...29 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
10 bar (145 psi)
-
Main wetted parts
316L
-
Max. measurement distance
20 m H2O
(66 ft H2O) -
Material process membrane
Metal
-
Measuring cell
200 mbar...2 bar
(3 psi...29 psi)
Käyttöalue
Waterpilot FMX11 -lähetintä käytetään tyypillisesti ympäristösovelluksissa hydrostaattiseen pinnankorkeuden mittaukseen. Se on sertifioitu juomavesikäyttöön ja soveltuu käytettäväksi kaivoissa, säiliöissä, vesitorneissa, patoaltaissa, mittausasemilla, järvissä ja joissa.
Lämpötila: –10 – +70 °C (14 – 158 °F)
Mittausalue: 0 – 2 bar / 20 m H₂O (0 – 30 psi / 67 ft H₂O)
Kaapelin pituus: 6 – 30 m
Tarkkuus: jopa ±0,35 %
Juomavesihyväksynnät: ACS, KTW, NSF61, DVGW
Sertifikaatit: cULus
Edut
Yksinkertainen ja luotettava lähetin erilaisiin juomavesisovelluksiin
Helppo asentaa, ottaa käyttöön ja käyttää
Tilattavissa joustavilla mittausalueilla ja kaapelipituuksilla, jotka voidaan räätälöidä sovelluksesi mukaan
Vankka rakenne takaa kestävän ja pitkäaikaisen toiminnan
Soveltuu pintaveden seurantaan joessa ja järvissä sekä pinnankorkeuden mittaukseen juomaveden tuotannossa, esim. vesitorneissa, patoaltaissa ja mittausasemilla
Kompakti koko (halkaisija 22 mm, 0.87”), erinomainen valinta porakaivoihin ja pienihalkaisijaisiin tasauskaivoihin
Yksinkertainen konfigurointi ja tilausprosessi
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
-
-
Käyttöohje (BA)
Waterpilot FMX11
Englanti - 12/2020
Hydrostatic level measurement
EN FI 14/12/2020Kieli:
Englanti
Versio:
14/12/2020
Tiedoston koko:
584.7 KB
Tiedoston nimi:
BA02028PEN_0120.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Suspension clamp
Englanti - 01/2023
Waterpilot
EN FI 25/01/2023Kieli:
Englanti
Versio:
25/01/2023
Tiedoston koko:
394.2 KB
Tiedoston nimi:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Waterpilot FMX11
Hydrostatic level measurement
EN FI 14/12/2020Kieli:
Englanti
Versio:
14/12/2020
Tiedoston koko:
594.9 KB
Tiedoston nimi:
TI01524PEN_0120.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Waterpilot FMX11
Hydrostatic level measurement
EN FI 14/12/2020Kieli:
Englanti
Versio:
14/12/2020
Tiedoston koko:
584.7 KB
Tiedoston nimi:
BA02028PEN_0120.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Waterpilot FMX11
Hydrostaattinen pinnankorkeuden mittaus
EN FI 14/12/202018/11/2020Kieli:
Suomi
Versio:
18/11/2020
Tiedoston koko:
440.9 KB
Tiedoston nimi:
KA01457PFI_0120.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Waterpilot FMX11
Hydrostaattinen pintamittaus
EN FI 01/11/2022Kieli:
Suomi
Versio:
01/11/2022
Tiedoston koko:
309.1 KB
Tiedoston nimi:
KA01633PFI_0122-00.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Suspension clamp
Waterpilot
EN FI 25/01/2023Kieli:
Englanti
Versio:
25/01/2023
Tiedoston koko:
394.2 KB
Tiedoston nimi:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
Waterpilot FMX11
Hydrostatic levelmeasurement
Kieli:
Englanti
Versio:
03/08/2020
Tiedoston koko:
302.5 KB
Tiedoston nimi:
SD02542PEN_0120.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Kieli:
Englanti
Versio:
29/09/2025
Tiedoston koko:
48.9 MB
Tiedoston nimi:
FA00001F00EN2625.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiKieli:
Italia
Versio:
03/03/2023
Tiedoston koko:
46.9 MB
Tiedoston nimi:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Kieli:
Japani
Versio:
05/07/2023
Tiedoston koko:
6 MB
Tiedoston nimi:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussKieli:
Saksa
Versio:
19/08/2021
Tiedoston koko:
5.4 MB
Tiedoston nimi:
FA00004P00DE2321.pdf
-