Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
0.5%
-
Process temperature
-25 °C…+85 °C
(-13 °F…+185 °F) -
Pressure measuring range
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Käyttöalue
Cerabar PMC11 on hintaluokkansa houkuttelevin kompakti paineanturi. Siinä on kapasitiivinen, öljytön keraaminen anturi, ja se pystyy mittaamaan ylipainetta 400 mbar:sta aina 40 bariin saakka. PMC11 on suunniteltu prosessiteollisuuden perussovelluksiin ja kestämään vaativia olosuhteita korkealaatuisten materiaalien, kuten 316L-teräksen ja 99,9 % Al₂O₃:n, ansiosta.
Paineanturi, jossa öljytön keraaminen anturi ylipaineen mittaukseen kaasuista tai nesteistä.
Prosessiliitännät: Kierreliitännät
Prosessilämpötila: –25...+85 °C (-13... +185°F)
Prosessipaine: 400 mbar...+40 bar (6... 600psi)
Tarkkuus: ±0,5 % mittausalueesta
Edut
Helppo ja aikaa säästävä asennus ja käyttöönotto erittäin kompaktin rakenteen ja räätälöitävien mittausalueiden ansiosta.
0,5 %:n viite-epätarkkuus yhdessä korkean pitkäaikaisvakauden ja toistettavuuden kanssa takaa laadukkaan prosessivalvonnan vakioprosesseissa.
Kapasitiivinen, öljytön mittauskenno, jolla on korkea kulutuskestävyys ja 100 %:n testaus tuotannon aikana, varmistaa prosessin käytettävyyden.
Videot
Edeltäjä
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Englanti - 09/2025
Process pressure measurement
EN FI 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Kieli:
Englanti
Versio:
09/09/2025
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
TI01133PEN_0825-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Englanti - 04/2021
Process pressure measurement
EN FI 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Kieli:
Englanti
Versio:
01/04/2021
Tiedoston koko:
1.2 MB
Tiedoston nimi:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN FI 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Kieli:
Englanti
Versio:
09/09/2025
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
TI01133PEN_0825-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN FI 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Kieli:
Englanti
Versio:
01/04/2021
Tiedoston koko:
1.2 MB
Tiedoston nimi:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Cerabar PMC11
Prosessipaineen mittaus
EN FI 11/04/2023Kieli:
Suomi
Versio:
11/04/2023
Tiedoston koko:
334.1 KB
Tiedoston nimi:
KA01596PFI_0122-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prosessipaineen mittaus
EN FI 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Kieli:
Suomi
Versio:
31/03/2021
Tiedoston koko:
768.7 KB
Tiedoston nimi:
KA01164PFI_0721.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
Valve plug
Valve plug
EN FI 24/03/201604/07/2012Kieli:
Englanti
Versio:
24/03/2016
Tiedoston koko:
63.1 KB
Tiedoston nimi:
SD00356FEN_0216.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN FI 09/01/202530/06/202329/05/2020Kieli:
Englanti
Versio:
09/01/2025
Tiedoston koko:
296.1 KB
Tiedoston nimi:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD Mechanical accessories for pressure measuring devices
Pressure measurement
EN FI 30/11/202420/11/202010/07/201931/01/201827/03/2017Kieli:
Englanti
Versio:
30/11/2024
Tiedoston koko:
2.8 MB
Tiedoston nimi:
SD01553PEN_0624-00.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussKieli:
Saksa
Versio:
14/07/2026
Tiedoston koko:
23.4 MB
Tiedoston nimi:
FA00004P00DE2426.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Kieli:
Japani
Versio:
05/07/2023
Tiedoston koko:
6 MB
Tiedoston nimi:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Esite (CP)
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Kieli:
Saksa
Versio:
09/03/2026
Tiedoston koko:
9.8 MB
Tiedoston nimi:
CP00022P00DE2226.pdf
-