Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Ceraphant PTC31B - Absolute and gauge pressure

Absolute and gauge pressure
Ceraphant PTC31B

Cost-effective pressure switch with oil-free ceramic sensor for measurement in gases or liquids

PTC31B
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request
5 vuoden takuu

Suunniteltu luotettavaksi

Fundamental-valikoiman tuotteilla on laajennettu viiden vuoden takuu, mikä osoittaa luottamuksemme niiden pitkäaikaiseen kestävyyteen ja suorituskykyyn.

Jos takuutilanne ilmenee, voit luottaa nopeaan vaihtoprosessiin ja vähäiseen hallinnolliseen vaivaan. Tämä tuo mielenrauhaa silloin kun sillä on eniten merkitystä ja auttaa pitämään toimintasi sujuvana.

Takuuehdot voimassa

Laajennettu takuu on voimassa tietyin ehdoin. Katso tarkemmat tiedot paikallisesti sovellettavista yleisistä ehdoista (GTC) kyseisen maan verkkosivulta.

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Measuring cell

    +100 mbar....+40 bar
    (+1.5 psi....600 psi)

Käyttöalue

The Ceraphant PTC31B is a price-attractive pressure switch with ceramic, vacuum tight measuring cell for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and high vacuum resistant up to 0bar abs. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.

Pressure switch with ceramic sensor diaphragm for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.

  • Process connections: Threads

  • Process temperature: -25 to +100°C (-13 to +212°F)

  • Pressure: -1/0 up to +40bar (-15/0 up to +600psi)

  • Accuracy: ±0.3%

Edut

  • Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control

  • Easy function check and information on site thanks to LEDs and digital display

  • Dry capacitance ceramic sensor (Ceraphire) and minimum span of up to 0 to 20mbar provide reliable insight to the process

  • High process availability for vacuum applications and applications with abrasive media

  • IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration and flexible integration in all fieldbus systems.

Videot

  • IO-Link digitaalinen tietoyhteysteknologia
    IO-Link-tietoyhteys

    IO-Link -tietoyhteys auttaa laitoksesi digitalisoinnissa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products