Suunniteltu luotettavaksi
Fundamental-valikoiman tuotteilla on laajennettu viiden vuoden takuu, mikä osoittaa luottamuksemme niiden pitkäaikaiseen kestävyyteen ja suorituskykyyn.
Jos takuutilanne ilmenee, voit luottaa nopeaan vaihtoprosessiin ja vähäiseen hallinnolliseen vaivaan. Tämä tuo mielenrauhaa silloin kun sillä on eniten merkitystä ja auttaa pitämään toimintasi sujuvana.
Takuuehdot voimassa
Laajennettu takuu on voimassa tietyin ehdoin. Katso tarkemmat tiedot paikallisesti sovellettavista yleisistä ehdoista (GTC) kyseisen maan verkkosivulta.
Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
PT100:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 400 mm (15,75")
Käyttöalue
Tämä iTHERM-lämpötilamittari on suunniteltu täyttämään elintarvike- ja juomateollisuuden sekä Life Sciences -alan perusvaatimukset parhaaseen hintaan. Se tarjoaa useita versioita selkeästi segmentoituina vakiotuotteina. Lopputulos: ajan ja kustannusten säästö yksinkertaisen ja nopean tuotevalinnan ansiosta. Laite käyttää perusteknologiaa, johon kuuluu ominaisuuksia kuten kiinteä, ei-vaihdettava anturi, laaja valikoima prosessiliitäntöjä sekä kansainväliset sertifikaatit erinomaisella hinta-laatusuhteella.
Suunniteltu käytettäväksi erityisesti hygienisissä ja aseptisissa sovelluksissa elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä Life Sciences -alalla
Mittausalue: –50 ... +200 °C (–8 ... +392 °F)
Painealue: jopa 50 bar (725 psi)
Suojausluokka: jopa IP69K
Soveltuu käytettäväksi ei-räjähdysvaarallisissa tiloissa
Edut
Erinomainen hinta-laatusuhde ja nopea toimitus
Helppokäyttöinen ja luotettava tuotevalinnasta huoltoon asti
Kansainväliset sertifikaatit: hygieniamääräykset 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability
Laaja valikoima prosessiliitäntöjä
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
Mittausperiaate
Resistance Temperature Detector
-
Characteristic / Application
metric style
hygienic applications
aseptic applications
hygienic process connections
with neck -
Thermowell / protection tube
without (not intended to use with thermowell)
-
Insert / probe
without exchangeable insert
-
Outer diameter protection tube / Insert
6,0 mm (0,24")
8,0 mm (0,31") -
Max. immersion length on request
up to 400 mm (15,75")
-
Material protection tube/ thermowell
316L
-
Process connection
compression fitting
triclamp
microclamp
clamp connections acc. to ISO2852
Ingold
G3/4" Liquiphant
G1" Liquiphant
Varivent
SMS 1147
screwed pipe joint acc. to DIN 11851 -
Tip shape
straight
reduced -
Surface roughness Ra
0,76 μm (30 μin)
0,38 μm (15 μin) -
Operating temperature range
PT100:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
depending on configuration
-
Integration head transmitter
yes (4 ... 20 mA, HART)
-
Certification
SIL (transmitter only)
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Tekniset tiedot (TI)
Englanti - 06/2026New version available in EnglishLevel, pressure, temperature
EN FI 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Kieli:
Englanti
Versio:
01/06/2026
Tiedoston koko:
2 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
-
Tekniset tiedot (TI)
Englanti - 07/2025New version available in EnglishMetric, direct-contact RTD basic thermometer for hygienic applications
EN FI 22/07/202529/03/202418/03/202221/02/202030/03/2018Kieli:
Englanti
Versio:
22/07/2025
Tiedoston koko:
1.9 MB
Tiedoston nimi:
TI01058TEN_0825-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA Modulaariset hygieeniset lämpömittarit
-
Käyttöohje (BA)
Suomi - 08/2025New version available in EnglishYleismalliset modulaariset lämpömittarit, joissa on RTD- tai TC-insertti hygieniasovelluksiin
EN FI 31/08/202520/01/2020Kieli:
Suomi
Versio:
31/08/2025
Tiedoston koko:
1 MB
Tiedoston nimi:
BA02023TFI_0225-00.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
EA Austausch Anschlussblock
-
Asennusohjeet (EA)
Englanti - 11/2025New version available in EnglishEinbauanleitung zum Austausch des Keramik Anschlussblock
EN FI 17/11/2025Kieli:
Englanti
Versio:
17/11/2025
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
71119430.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Unpacking instructions
-
Asennusohjeet (EA)
Englanti - 10/2026New version available in EnglishUnpacking instructions
Kieli:
Englanti
Versio:
06/10/2026
Tiedoston koko:
168 KB
Tiedoston nimi:
Unpacking instructions.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
EA Klemmenblock für TS211
-
Asennusohjeet (EA)
Englanti - 12/2025New version available in EnglishEA Klemmenblock für TS211
Kieli:
Englanti
Versio:
02/12/2025
Tiedoston koko:
322.1 KB
Tiedoston nimi:
EA_TS211_Klemmblock _ 7166054x _en_we.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
-
Asennusohjeet (EA)
Englanti - 01/2024New version available in EnglishiTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
Bild für SFTEN FI 01/01/2024Kieli:
Englanti
Versio:
01/01/2024
Tiedoston koko:
127.1 KB
Tiedoston nimi:
Bild TMT36.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Feldgehäuse TA30R
-
Asennusohjeet (EA)
Englanti - 04/2025New version available in EnglishFeldgehäuse TA30R
EN FI 01/04/2025Kieli:
Englanti
Versio:
01/04/2025
Tiedoston koko:
278.2 KB
Tiedoston nimi:
Bild TA30R.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
iTEMP TMT72 Transmitter HART
-
Asennusohjeet (EA)
Englanti - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT72 Transmitter HART
Bild für SFTKieli:
Englanti
Versio:
06/05/2026
Tiedoston koko:
135.3 KB
Tiedoston nimi:
Bild TMT72.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Feldgehäuse TA30A
-
Asennusohjeet (EA)
Englanti - 05/2026New version available in EnglishFeldgehäuse TA30A
Kieli:
Englanti
Versio:
07/05/2026
Tiedoston koko:
217.8 KB
Tiedoston nimi:
Bild TA30A.pdf
-
Tee valinta ehdotetuista vaihtoehdoista
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Etsitkö lisää vaihtoehtoja? Jatka eteenpäin yksilöllisellä konfiguraattorilla .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Etsitkö lisää vaihtoehtoja? Jatka eteenpäin yksilöllisellä konfiguraattorilla .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-piirustukset CAD-piirustukset
- CAD-piirustukset
-
Hinnat per kpl.
-
<%range%><%price%>
-
- Valinnaiset lisäosat
Yksilöllinen konfiguraattori
Ostettu usein yhdessä
Lisätarvikkeet
Tähän liittyvät tuotteet