Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Digitaalisen laitoksen suojaaminen: toiminnan suojaaminen ja kyberresilienssin kehittäminen

Nykyään meidän odotetaan suorittavan toimintoja, jotka ovat turvallisia, tehokkaampia ja täysin yhteensopivia, samalla kun järjestelmät yhdistetään toisiinsa enemmän kuin koskaan. Mutta miten tämä saavutetaan samalla, kun rajoitetaan altistumista uusille kyberturvallisuusriskeille? 

Kypäräpäinen mies katsomassa tablettia mittalaitteen edessä

Kyberhyökkäykset kehittyvät nopeasti ja kohdistuvat paitsi IT-järjestelmiin myös operatiiviseen teknologiaan. Kun aiemmin eristetyt kenttälaitteet, ohjausjärjestelmät ja verkot liittyvät toisiinsa, jokaisesta uudesta rajapinnasta voi muodostua mahdollinen sisääntulomahdollisuus hyökkääjille. Kyseessä on täysin uuden syy-yhteys suunnittelemattomiin seisokkeihin, laitevaurioihin ja turvallisuusriskeihin.   

Hyökkäysriskin lisäksi kyberturvallisuuslainsäädäntö ja alan vaatimukset kiristyvät maailmanlaajuisesti. Standardit, kuten IEC 62443, ja määräykset, kuten NIS2, asettavat käyttäjät suoraan vastuuseen siitä, että heidän on osoitettava laitoksen toimivan turvallisesti koko elinkaaren ajan.  

Kun astumme kohti digitalisaation ja prosessiautomaation tulevaisuutta, on selvää, että mittalaitteiston on oltava turvallinen ja digitaalisesti yhteensopiva. Mutta digitaalisesti käytössä oleva mittalaitteisto ei ole mitään ilman turvallista tietojen vaihtoa. Olipa kyseessä kenttälaitteiden konfigurointi, reaaliaikaisten diagnostiikkatietojen kerääminen tai etätuen mahdollistaminen, suojattu yhteys on sekä tehokkuuden että turvallisuuden perusta.  

Kyberturvallisuussertifikaatin luovuttaminen ©Endress+Hauser

Mitä tarvitaan kyberresilientin laitoksen rakentamiseen 

Jotta voit varmistaa digitaalisen laitoksen kestävän toiminnan, tarvitset muutakin kuin yksittäisiä tietoturvatyökaluja – tarvitset kokonaisvaltaisen lähestymistavan kyberturvallisuuteen. Tämä sisältää seuraavat: 

  • Turvallisuuden varmistaminen on sisäänrakennettu laitteisiin, arkkitehtuuriin ja työnkulkuihin 
  • Toimialan viitekehyksen tunnistetut vaatimustenmukaisuusvaatimukset täyttyvät 
  • Kenttätason liitettävyyden turvaaminen 
  • Luotetun laiteidentiteetin ja jäljitettävyyden käyttöönotto 
  • Turvallisen elinkaarikehityksen ja kunnossapidon yhdenmukaistaminen 
  • Yhteistyö kumppaneiden kanssa, jotka ymmärtävät ja ennakoivat teollisia realiteetteja 

Kyberturvallisuus nykyaikaisissa laitoksissa on sekä tekninen että organisatorinen asia. Tarvitaan sekä ihmisten, prosessien että teknologian yhdenmukaistamista ja sitoutumista, jotta kehittyvä digitaalinen laitos pysyy resilienttinä. 

Rakenna kestävyyttä kentältä ylöspäin

ProtectBlue integroi kyberturvallisuuden suoraan Endress+Hauser-laitteisiin laitoksen saatavuuden lisäämiseksi ja turvallisuuteen liittyvien häiriöiden vähentämiseksi.

Turvallinen yhteys, joka mahdollistaa digitalisoinnin

Endress+Hauser on luonut turvallisen ja tehokkaan langattoman tietoliikenneprotokollan, joka on räätälöity IT- ja OT-ympäristöjen muuntamiseen. Bluetooth ® -yhteytemme määrittelee uudelleen tavan, jolla insinöörit ovat vuorovaikutuksessa alan laitteiden kanssa. Ottamalla CPacen käyttöön Bluetooth®-suojauskerroksena salasanasuojaus vahvistuu ja Bluetooth®-pariliitosvaiheisiin kohdistuvat hyökkäykset estetään. 

Edut sisältävät: 

  • Turvallinen laitevuorovaikutus: CPaceen perustuva salattu Bluetooth®-yhteys suojaa kirjautumistietoja ja laitteen käyttöä määrityksen ja monitoroinnin aikana. 
  • Suojaus edistyneitä hyökkäyksiä vastaan:  Epäsymmetrinen salaus estää tietojenkalastelu- ja mies välissä -hyökkäykset langattoman viestinnän aikana. 
  • Turvallisemmat huoltotoimenpiteet:  Suojattu langaton yhteys vähentää fyysisten toimenpiteiden tarvetta vaarallisilla tai vaikeapääsyisillä alueilla. 
  • Vähemmän infrastruktuuria:  Langaton yhteys vähentää infrastruktuuria ja parantaa käytettävyyttä ja ajankäyttöä päivittäisissä tehdastoiminnoissa. 
  • Toiminnallisen tehokkuuden edut:  Nopeammat työnkulut auttavat käyttäjiä työskentelemään turvallisemmin ja vähentämään seisokkeja. 

Hyödyntämällä turvallista langatonta yhteyttä, kuten Bluetoothia®, autat vähentämään riskejä kyberturvallisuuden kannalta heikoimmassa kohdassa eli kenttätasolla. Samalla mahdollistetaan digitaaliset työnkulut, jotka lisäävät tehokkuutta ja turvallisuutta. 

Tutustu Bluetooth®-liitettävyyteen jo tänään

Tutustu, miten alan testattu Bluetooth®-yhteytemme suojaa langatonta pääsyä kenttälaitteisiin ja mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan työskentelyn laitoksellasi. 

Endress+Hauser: Luotettava kumppanisi turvalliseen teolliseen digitalisaatioon

Olemme vuosikymmenten ajan tukeneet asiakkaita uusien teknologioiden turvallisessa käyttöönotossa – digitaalisten antureiden ensimmäisestä sukupolvesta nykypäivän pilvipalveluihin yhdistettyihin järjestelmiin. Lähestymistapamme kyberturvallisuuteen perustuu alan vaatimuksiin, maailmanlaajuisiin standardeihin ja kehittyvän digitaalisen maiseman myötä myös turvallisen suunnittelun periaatteisiin. 

Olemme ylpeitä voidessamme suojella asiakkaitamme rakentamalla tietoturvaa tuotteisiimme ja ratkaisuihimme alusta alkaen noudattaen sertifioitua turvallisen kehitystyön elinkaarta, joka puolestaan noudattaa IEC 62443-4-1 -standardia. Lisäksi IIoT-ekosysteemimme noudattaa kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 27001 ja ISO 27017, mikä varmistaa turvallisen tiedonkäsittelyn koko arvoketjussa. 

Endress+Hauserin Bluetooth®-teknologia mahdollistaa laitoksesi digitalisaation. Tuotevalikoimamme laajaan valikoimaan sisällytetty teknologia on suunniteltu varmistamaan turvalliset, vähän energiaa kuluttavat liitännät kenttälaitteistasi ohjausjärjestelmääsi.  

Endress+Hauserilla haluamme tarjota muutakin kuin mittalaitteita. Pyrimme tarjoamaan älykkäitä ja turvallisia ratkaisuja, joiden ansiosta laitoksesi digitaaliset työnkulut ovat turvallisia ja tehokkaita ja tuottavat pysyvää arvoa. 

Endress+Hauserin Bluetooth®-laitteet

Tutustu muutamiin tärkeimpiin Bluetooth®-teknologian sisältäviin tuotteisiimme

/

Usein kysyttyjä kysymyksiä kyberturvallisuudesta

Ota seuraava askel kyberturvallisuutesi vahvistamisessa

Keskustele tiimimme kanssa selvittääksesi, miten voit turvallisesti edetä laitoksen digitalisaatiossa.  

Loppuviitteet

Saatat myös olla kiinnostunut