Nauti korkean suorituskyvyn ratkaisun eduista kenttämittalaitteiden käyttöönotossa ja kunnossapidossa. Laitteen konfigurointi on nopeaa ja helppoa kestävän Field Xpert SMT50B -teollisuustabletin avulla. Liikkuvat huoltomekaanikot arvostavat, että markkinoiden suurin laiteohjainkirjasto on heidän käsiensä ulottuvilla. Mekaanikot voivat aloittaa konfiguroinnin vaivattomasti heti, kun langaton tai modeemiyhteys on muodostettu kenttälaitteeseen.
Field Xpert SMT50B -teollisuustabletti on suunniteltu kenttälaitteiden hallintaan: kätevän koon ja painon ansiosta se kulkee mukanasi kaikkialla, missä teet huoltotoimia. Lisäksi sinulla on Windows-käyttöjärjestelmäsi käsillä eikä sinun tarvitse kuljettaa mukana useita laitteita. Näin Field Xpert parantaa tehokkuutta, säästää aikaa ja kustannuksia ja varmistaa laitoksen luotettavuuden.
Edut
Nopea ja luotettava tabletti helppoon laitteen konfigurointiin korkean suorituskyvyn teknologian ansiosta
All-in-one-työkalu: Field Xpert SMT50B pystyy konfiguroimaan kaikentyyppisiä kenttälaitteita yli 4 000 laiteohjainkirjaston ja kaikkien yleisten protokollien tuen ansiosta, mukaan lukien langattomat yhteydet, kuten suojattu Bluetooth®
Sopii käytettäväksi ankarissa, ei-räjähdysvaarallisissa ympäristöissä häikäisemättömän kosketusnäytön ja kestävän rakenteen (IP66) ansiosta
Windows-käyttöjärjestelmä asennettu, jotta pääset suoraan tavalliseen työympäristöösi
Koska sinulla on suora yhteys Netilion IIoT -ekosysteemiin, voit käyttää tietoja, jakaa tiedostoja tiimisi kanssa ja tallentaa asiakirjoja varmistaaksesi vaatimustenmukaisuuden missä tahansa oletkin
Suunniteltu liikkuviin työnkulkuihin: sen kätevä koko ja paino (1 kg, 10,1 tuuman näyttö), käytännölliset lisävarusteet (näppäimistö, magneettinen kiinnitin jne.) ja vaihdettava tupla-akku varmistavat, että olet tuottava koko päivän - ilman keskeytyksiä
Setting up and monitoring equipment at an ammonia plant presents significant challenges. Engie Energía uses advanced technological solutions, like remote communication devices in hazardous areas.
Proline Promass E 300 -virtausmittari ja RA33-eräohjain annostelevat automaattisesti käänteisosmoosijärjestelmän vettä saavuttaen alle 0,2 prosentin täsmällisen tarkkuuden.
The Field Xpert SMT tablet for universal device configuration supports a variety of protocols, the Endress+Hauser service protocols, and connection to Endress+Hauser Bluetooth field devices and Endress+Hauser WLAN field devices. You can connect the field devices directly via a suitable interface, such as a modem (point-to-point), a bus system (point-to-bus) or a wireless connection (WLAN/Bluetooth).
Input
Front camera: 1080p at 30 fps 8M RGB camera + 480p at 30 fps IR camera Rear camera: 1080p at 30 fps 11M RGB camera
CPU
Intel Core Ultra 5 236V vPro Enterprise
Memory
16 GB, LPDDR5x
Hard disk drive
512 GB, SSD, TLC 1 microSD-card slot
Power supply
2-cell, 18 Wh, Lithium Ion Polymer, ExpressCharge™
Dimensions (WxHxD)
262.5 mm x 188 mm x 25.4 mm (10.34 in x 7.4 in x 1.0 in)
Screen size
25.6cm (10.1”) 1000 Nit Outdoor-Readable, sRGB 100%, Water/Glove-Capable Touchscreen, Anti-Glare, Corning® Gorilla® Glass 5, Active Pen Support, Passive Pen Support
Resolution
16:10 FHD+ (1920 x 1200) @ 60 Hz
Communication interface
2 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® ports with DisplayPort™ Alt Mode/USB4/Power Delivery 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port with PowerShare 1 RJ45 Ethernet port Wireless Intel® Wi-Fi 7 BE201, 2x2, 802.11be, Bluetooth® 5.4 wireless card Optional: Mobile broadband 5G Qualcomm® Snapdragon™ X72 Global 5G Modem (DW5934e), eSIM GPS Airoha GNSS L1 (1575.42 MHz)
Operation
Operation system: Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC
Configuration
Touch-enabled device configuration software optimized for Field Xpert. The software supports protocols such as HART, PROFIBUS DP/PA, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, and Endress+Hauser service protocols (CDI, ISS, IPC and PCP) and includes several thousand pre-installed device and communication drivers.
Jatka valintaa kaikista mahdollisista vaihtoehdoista
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.