Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

HART-tiedonsiirtoprotokolla

HART on prosessiautomaatiossa käytettävä tiedonsiirtoprotokolla, joka välittää analogisen 4–20 mA -signaalin ja digitaalisen viestinnän saman johdinparin kautta.

HART-tiedonsiirtoprotokollan logo

Suuren maailmanlaajuisen asennetun laitekannan ansiosta HART on laajalti vakiintunut prosessiautomaatiossa.

Vaikka HART-viestintäprotokolla tunnetaankin siitä, että sitä käytetään parametrointiin, se voi tukea paljon muutakin. Oikeilla työkaluilla käyttäjät pääsevät käsiksi laitteen tila-, diagnostiikka- ja monimuuttujaprosessitietoihin sekä uusista että olemassa olevista kenttälaitteista. Valitusta arkkitehtuurista riippuen HART-laitetiedot voidaan integroida ohjausjärjestelmiin ja laitekannan hallintatyökaluihin.

Tärkeimmät tekniset ominaisuudet

Protokollaluokka

Hybridilaitteen tiedonsiirto

Pääversiot

4-20 mA / HART

HART Multidrop

Tyypillinen sovellus

Laitakannan hallinta prosessiautomaatiossa

Tietoyhteysperiaate

Kaksijohdinjärjestelmä (4–20 mA) FSK-modulaatiolla (Frequency Shift Keying)

Verkkotopologia

Point-to-point tai Multidrop

Verkkokomponentit

HART-yhteensopivat IO-yksiköt

Tuetut bittinopeudet

1,2 kbps

Luonnostaan vaaraton vaihtoehto

Kyllä

Ohjausjärjestelmän integrointi

4-20 mA, yleiskomennot

Laitakannan hallinnan integrointi

EDD, FDT ja FDI

Standardointiorganisaatio (SDO)

Kaikki laitetiedot ovat saatavana FDI-työkalun tai FDT-kehyssovelluksen kautta. Endress+Hauser tarjoaa DTM- ja EDD-tiedostoja HART-laitteille sekä tarjoaa tarvittavat tiedostot ja sertifikaatit kunkin tuotteen lataussivulla.

Tutustu Endress+Hauserin laajaan ja vakiintuneeseen HART-yhteensopivien mittalaitteiden valikoimaan.

263 Tuotteet
Järjestä mukaan:
Filter