HART-tiedonsiirtoprotokolla
HART on prosessiautomaatiossa käytettävä tiedonsiirtoprotokolla, joka välittää analogisen 4–20 mA -signaalin ja digitaalisen viestinnän saman johdinparin kautta.
Support up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
6x analog transmitter input, high accuracy
Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year
Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics.
2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better
4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals
Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation
4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation.
4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns
16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz)
2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb
Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232
Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485
optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485
2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP
4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V
4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz
1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz)
4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%
Flow‑X -virtaustietokone tarjoaa kaasun ja nesteen tilavuuden, massan ja energian konversiot, tapahtumalokituksen, parametrien lokituksen sekä raportoinnin uusinta teknologiaa hyödyntäen. Samanlaisia moduuleja yhdistetään eri kotelointeihin: tarjolla on monikanavaversio Flow‑X/P, joka tukee 1–4 mittauslinjaa ja sisältää paikallisen kosketusnäytön, sekä Flow‑X/S -versio kustannustehokkaisiin asennuksiin. Flow‑X täyttää vaativimpienkin sovellusten vaatimukset ja on ihanteellinen valinta custody transfer -mittauksiin.
Custody transfer-, laskutus- ja allokointimittaukset kaasuille ja nesteille
Onshore- ja offshore-sovellukset: maakaasu, LNG, soihtukaasu, prosessinesteet, CO₂, H₂
Lastaus ja purku
Laitteen ominaisuudet:
Mittauslinjakokoonpanot kansainvälisten standardien mukaisesti (mm. MID, OIML, AGA)
Tehokkaat moduulit vaativiin sovelluksiin
Jokaisessa moduulissa CPU, muisti sekä yhtenäiset tulo- ja lähtösignaalit
Intuitiivinen käyttöliittymä graafista näyttöä ja verkkoselainta varten
Aito etäkäyttö Ethernet-yhteyden kautta
Asematason tietokone jopa kahdeksalle mittauslinjalle
Suunnittelu- ja asennuskustannukset ovat pienemmät vakiokokoonpanojen ansiosta
Erittäin tarkka tilavuuden muunto useilla laskentajaksoilla sekunnissa
Erittäin luotettava itsenäisten moduulien ansiosta. Ne sisältävät oman tilavuusmuunnoksen ja mittausarvojen, laskurin lukemien ja tapahtumien tallennuksen
Helppo asennusten laajentaminen moduuleilla, joissa on yhtäläiset tulot/lähdöt ja 100 % ohjelmistokonfiguraatio
Pienemmät huolto- ja kunnossapitokustannukset, väärinkäytöksiä estävä etähuolto
Kustannustehokas ja joustava järjestelmäintegraatio useisiin virtoihin
Erikoistuotteet
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
Helppokäyttöiset tuotteet
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Standardituotteet
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Laadukkaat tuotteet
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Erikoistuotteet
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Gas Flow Computer
| EN | FI | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
01/01/2025 |
|
Tiedoston koko: |
3.8 MB |
|
Tiedoston nimi: |
8029781_1EEU_OI_Flow-X_en_V2-0_2021-12_EHS.pdf |
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
01/05/2026 |
|
Tiedoston koko: |
3.1 MB |
|
Tiedoston nimi: |
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf |
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
|
Kieli: |
Japani |
|
Versio: |
27/09/2025 |
|
Tiedoston koko: |
1.9 MB |
|
Tiedoston nimi: |
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf |
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processo
|
Kieli: |
Italia |
|
Versio: |
27/05/2025 |
|
Tiedoston koko: |
6.1 MB |
|
Tiedoston nimi: |
CP01584D16IT_02.25-00.pdf |
Flow computing excellence
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
01/06/2026 |
|
Tiedoston koko: |
2.9 MB |
|
Tiedoston nimi: |
8030093_IN_Flow-X_en_V6-1_2026.06_EHS_WEB.pdf |
高度な流量演算機能
|
Kieli: |
Japani |
|
Versio: |
23/07/2026 |
|
Tiedoston koko: |
3.1 MB |
|
Tiedoston nimi: |
IN01399KJA_0426_FlowComp_Custody_Flow-X.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13096, revision 0
Metrology type: Metrology
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
02/10/2025 |
|
Tiedoston koko: |
1.3 MB |
|
Tiedoston nimi: |
9426621_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13096_Rev00.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13095, revision 0
Metrology type: Metrology
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
02/10/2025 |
|
Tiedoston koko: |
1.3 MB |
|
Tiedoston nimi: |
9426620_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13095_Rev00.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T11449, revision 13
Metrology type: Metrology
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
23/12/2024 |
|
Tiedoston koko: |
1.1 MB |
|
Tiedoston nimi: |
9319490_09_AP_Flow-X_en_NMi_T11449_Rev13.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T10548, revision 17
Metrology type: Metrology
|
Kieli: |
Englanti |
|
Versio: |
23/12/2024 |
|
Tiedoston koko: |
1.1 MB |
|
Tiedoston nimi: |
9317206_11_AP_Flow-X_en_NMi_T10548_Rev17.pdf |