Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Pintamittaus

Jatkuva pintamittaus ja pintakytkin mittaus nesteille ja kiintoaineille

Pintamittaus
152 Tuotteet
Järjestä mukaan:
Filter

Tarvitsetko apua seuraavan laitteen valinnassa ja mitoituksessa?

Valitse, kokoa ja konfiguroi mukavasti parhaiten sopivat tuotteet mittaustehtäviisi ja sovelluksiisi.

Instrumentointi pinnanmittaukseen

Endress+Hauser tarjoaa monipuoliset laitteet jatkuvaan pinnanmittaukseen ja pintarajan tunnistukseen nesteille, pastoille, irtomateriaaleille ja nesteytetyille kaasuille. Pinnanmittauslaitteet on suunniteltu käytettäväksi säiliöissä, siiloissa sekä siirrettävissä konteissa laajasti eri teollisuudenaloilla, varmistaen mittaustarkkuuden, turvallisuuden ja tehokkuuden prosessien hallinnassa.

Pinnanmittausteknologiat

Endress+Hauser tarjoaa laajan valikoiman pinnanmittausteknologioita, jotka on suunniteltu vastaamaan eri sovellusten erityisvaatimuksiin. Sovelluksesta riippuen pinnanmittaus voidaan toteuttaa värähtelevällä, ultraäänellä, tutkalla, hydrostaattisella, radiometrisellä tai differentiaalipaineteknologialla. Laaja mittausperiaatteiden valikoima takaa luotettavan toiminnan myös vaativissa prosessiympäristöissä, joissa esiintyy korkeita paineita, äärimmäisiä lämpötiloja tai aggressiivisia aineita.

Endress+Hauser tukee asiakkaitaan mittauspisteen koko elinkaaren ajan – suunnittelusta ja käyttöönotosta aina käyttöön ja kunnossapitoon. Käytön aikana pinnananturit ovat keskeisessä roolissa ylitäytön ja kuivakäynnin estämisessä, erityisesti pumppujen ohjauksessa ja turvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa. Tämä auttaa varmistamaan turvalliset, tehokkaat ja vakaat prosessiolosuhteet.

Hyödyt

  • Parantunut laitosturvallisuus: Ylitäyttö- ja kuivakäyntitilanteet voidaan estää käyttämällä sopivia pinnanmittausantureita, erityisesti pumppujen ohjaussovelluksissa.
  • Korkea mittaustarkkuus: Kiinteiden aineiden ja nesteiden tarkka pinnantunnistus tukee tasalaatuista lopputuotetta ja tehokasta prosessinohjausta.
  • Sovellusjoustavuus: Laaja valikoima teknologioita tukee erilaisia säiliötyyppejä ja väliaineita, kuten nesteitä, irtomateriaaleja, pastoja ja nesteytettyjä kaasuja.
  • Tasainen tuotelaatu: Jatkuva pinnanmittaus mahdollistaa vakaat tuotantoprosessit, auttaa ylläpitämään yhtenäisiä laatustandardeja ja vähentää hävikkiä.
  • Kustannustehokkuus: Laitteiden kestävä rakenne, vähäinen huoltotarve ja pitkäaikainen mittausten stabiilisuus pienentävät käyttökustannuksia ja minimoivat suunnittelemattomat seisokit.
  • Globaali saatavuus: Endress+Hauser tarjoaa maailmanlaajuisen valikoiman pinnanmittauslaitteita sekä kattavat palvelu-, tuki- ja sovellusosaamisresurssit ympäri maailmaa.

Lue lisää pinnanmittauslaitteista ja pinnanmittauksen periaatteista

Erityisen pieni, poikkeuksellisen tehokas: Compact Line

Compact Line tarjoaa huippuluokan suorituskykyä kompaktissa koossa. Tuotevalikoimaan kuuluu Micropilot FMR43 – kompakti laite kosketuksettomaan pinnankorkeusmittaukseen joko 80 GHz:n tai 180 GHz:n taajuudella – sekä käyttövarmuudellaan tunnettu pinta-anturi Liquiphant FTL43 ja luotettava Cerabar PMP43 paineen sekä hydrostaattiseen pinnankorkeuden mittaukseen. Ratkaisumme on suunniteltu erityisesti hygieenisten sovellusten vaatimuksiin, ja ne parantavat prosessien tuottavuutta, turvallisuutta ja yksinkertaisuutta.

Lataukset

Tutustu lisämateriaaleihin

document icon
Pinnanmittauksen yleisesite
Nesteiden ja kiinteiden aineiden pinnanmittausteknologioidemme tuotteet ja palvelut yhdellä silmäyksellä
download icon Lataa