Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Minicap FTC260 - Capacitance point level detection

Capacitance
Point level detection
Minicap FTC260

Designed for light bulk solids

FTC260
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request
5 vuoden takuu

Suunniteltu luotettavaksi

Fundamental-valikoiman tuotteilla on laajennettu viiden vuoden takuu, mikä osoittaa luottamuksemme niiden pitkäaikaiseen kestävyyteen ja suorituskykyyn.

Jos takuutilanne ilmenee, voit luottaa nopeaan vaihtoprosessiin ja vähäiseen hallinnolliseen vaivaan. Tämä tuo mielenrauhaa silloin kun sillä on eniten merkitystä ja auttaa pitämään toimintasi sujuvana.

Takuuehdot voimassa

Laajennettu takuu on voimassa tietyin ehdoin. Katso tarkemmat tiedot paikallisesti sovellettavista yleisistä ehdoista (GTC) kyseisen maan verkkosivulta.

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Process temperature

    -40°C ...+120°C
    (-40°F ...+248°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    -1 ... 25 bar
    (-14.5 ... 360 psi)

Käyttöalue

Minicap FTC260 is a simple and cost-effective rod probe for point level detection in bulk solids, particularly suited to applications involving aggressive media and heavy build-up. It is designed for point level detection of light bulk solids, e.g. grain products, flour, milk powder, animal feed, cement, chalk or gypsum.

For point level detection of light bulk solids, with a grain size up to max. 30mm and a dielectric constant εr ≥ 1.6.
Typical applications: Grain products, flour, milk powder, animal feed, cement, chalk or gypsum.

  • Process connection: Threads

  • Temperature: -40 to +80°C (-40 to +176°F)

  • Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +360psi)

  • Sensor length: 140mm (5.51")

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG

Edut

  • Simple mounting and commissioning without calibration

  • Mechanical safety, cost-efficiency and long operating life due to no wearing parts

  • High operational safety and reliability due to active build-up compensation

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Edeltäjä

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen