PROFINET on teollinen Ethernet-tiedonsiirtoprotokolla, joka integroi liitetyt kenttälaitteet nykyaikaisiin automaatiojärjestelmiin mahdollistaen prosessi-, laite- ja diagnostiikkatietojen vaihdon.
Se tukee tehokasta tiedonvaihtoa laitteiden ja ohjausjärjestelmien välillä, mikä auttaa käyttäjiä pääsemään muuhunkin kuin vain ensisijaiseen mitattuun arvoon. PROFINETin avulla monimuuttujat voivat tarjota prosessiarvoja, kuten massavirtauksen, tiheyden, lämpötilan ja kokonaismäärälaskurin asetukset, sekä laite- ja diagnostiikkatietoja yhden kaapelin kautta.
Lisäksi PROFINET tukee etäkäyttöä integroitujen verkkopalvelimien kautta, kun taas käynnistystietueet ja laitteessa olevat laitekuvaukset helpottavat käyttöönottoa ja kunnossapitoa.
Endress+Hauser PROFINET -laitteet ovat PROFIBUS- ja PROFINET-käyttäjäorganisaation (PI) sertifioimia ja ne on testattu riippumattomissa PI:n akkreditoimissa laboratorioissa.
Tutustu Endress+Hauserin mittalaitteisiin ja laitteisiin, joissa on PROFINET-tiedonsiirto, löytääksesi oikean ratkaisun automaatio- ja digitalisointivaatimuksiisi.
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timet90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Accuracydepending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on application
Operating temperature range-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Process temperature-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
Min. density of medium0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.