Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

PROFIBUS

PROFIBUS on kenttäväylästandardi, jota käytetään kenttälaitteiden ja ohjausjärjestelmien yhdistämiseen teollisuuslaitoksissa.

PROFIBUSin logo

PROFIBUS tukee konsistenttia tiedonvaihtoa prosessiautomaatioympäristöissä ja tarjoaa pääsyn prosessiarvoihin, laiteparametreihin, tilatietoihin ja diagnostiikkaan liitettyjen laitteiden kautta.

Teknologia on saatavana eri muunnelmina erilaisiin sovellustarpeisiin ja samalla käytetään samaa viestintäprotokollaa. Yhteentoimivuuden ja laitteiden vaihdon mahdollistamiseksi eri lähettimille, toimilaitteille ja analyysilaitteille on standardoitu PROFIBUS PA -profiili. Lisäksi teknologia tukee myös nykyaikaista laitehallintaa tuomalla keskeiset laitetiedot saataville yhteensopivien käyttö- ja laitekannan hallintatyökalujen kautta.

Tärkeimmät tekniset ominaisuudet

Protokollaluokka

Kenttäväylätiedonsiirto

Pääversiot ja tyypilliset sovellukset

PROFIBUS DP (RS-485)- Käytetään tehdasautomaatioon

PROFIBUS PA (IEC 61158-2) - Suunniteltu prosessiautomaatioon

Tietoyhteysperiaate

PROFIBUS DP: Symmetrinen jännitedigitaalirajapinta

PROFIBUS PA: Manchester-bussivirroitettu

Verkkotopologia

Linjaväylä, runko/haara

Verkkokomponentit

Kenttäväylärajapinnat, DP/PA-segmenttiliitännät ja -linkit, kenttäbarrierit ja kytkentärasiat sekä päätevastukset

Tuetut bittinopeudet

PROFIBUS DP: 9,6 kbps-12 Mbps (etäisyyksien mukaan)

PROFIBUS PA: 31,25 kbps

Luonnostaan vaaraton vaihtoehto

PROFIBUS DP: Ei

PROFIBUS PA: Kyllä

Ohjausjärjestelmän integrointi

General Station Description (GSD)

Laitakannan hallinnan integrointi

EDD, FDT ja FDI

Standardointiorganisaatio (SDO)

PROFIBUS-laitetietoihin pääsee käsiksi FDT-kehyssovelluksella tai EDD-käyttötyökalulla. DTM:t ja EDD:t tarjotaan kaikille Endress+Hauser PROFIBUS DP- ja PROFIBUS PA -laitteille. Laitekuvaustiedostot ja sertifikaatit ovat saatavana kunkin tuotteen latausalueelta.

Kaikki Endress+Hauser PROFIBUS -laitteet on testattu ja sertifioitu riippumattomissa laboratorioissa, jotka ovat PROFIBUS User Organizationin (PNO) akkreditoimia. Lisäksi kaikki laitteet testataan kaikilla asiaankuuluvilla ohjausjärjestelmillä tyypillisissä käyttöolosuhteissa.

Tutustu Endress+Hauserin PROFIBUS-yhteensopiviin mittalaitteisiin sovellustasi varten.

211 Tuotteet
Järjestä mukaan:
Filter