Fundamental-valikoiman tuotteilla on laajennettu viiden vuoden takuu, mikä osoittaa luottamuksemme niiden pitkäaikaiseen kestävyyteen ja suorituskykyyn.
Jos takuutilanne ilmenee, voit luottaa nopeaan vaihtoprosessiin ja vähäiseen hallinnolliseen vaivaan. Tämä tuo mielenrauhaa silloin kun sillä on eniten merkitystä ja auttaa pitämään toimintasi sujuvana.
Takuuehdot voimassa
Laajennettu takuu on voimassa tietyin ehdoin. Katso tarkemmat tiedot paikallisesti sovellettavista yleisistä ehdoista (GTC) kyseisen maan verkkosivulta.
Kompakti CUD33-sameusanturi mahdollistaa luotettavan ja resursseja säästävän CIP-puhdistuksen elintarvike- ja juomasovelluksissa. Se nostaa faasierotuksen uudelle tasolle ja varmistaa tuotteen maksimaalisen tuoton tunnistamalla väliaineen, kuten maidon tai veden, vaihtumisen nopeasti ja luotettavasti. 4...20 mA lähtö voidaan helposti liittää mihin tahansa lähettimeen tai ohjausjärjestelmään. Lisäksi laite tarjoaa kaikki yleiset prosessiliitännät faasierotussovelluksissa: G1/2" kierre, Varivent- ja Tri-Clamp-liitäntä.
Optinen hajavalolaite CUD33 soveltuu erinomaisesti erilaisten tuotteiden havaitsemiseen ja erottamiseen
Maitotuotteiden ja veden faasierottelu
Hiivan ja veden faasierottelussa panimoissa, esim. hiivan talteenottoon
Edut
Maksimoitu tuotto: Tunnista CIP-prosessisi vaiheet nopeasti ja vältä tuotehävikki faasimuutosten tarkan ja nopean tunnistamisen ansiosta.
Kompakti rakenne: Hyödynnä asennusmittoja säästääksesi tilaa ja asenna faasierotuslaite myös ahtaimpiin kohteisiin.
Helppo käsitellä ja suunniteltu huoltovapaaksi: Tarvitaan ainoastaan vuosittainen CIP-jaksoista riippumaton palloinssin puhdistus. Innovatiivinen suunnittelu ilman vaihdettavia tiivistemateriaaleja poistaa tarpeen O-renkaiden vaihdolle ja jatkuville huoltotöille.
Luotettavat mittaukset: Ainutlaatuinen pallolinssi estää ilmakuplien aiheuttaman interferenssin.
Helppo asennus: Erilaiset prosessiliitännät mahdollistavat helpon asennuksen putkiin. Lisäkonfigurointia ei tarvita, koska kompakti laite antaa mitatut arvot, kun se on liitettynä PLC:hen.
Vaatimustenmukaisuus: Faasinerotuslaite täyttää kaikki asiaankuuluvat hygieniasertifikaatit, kuten 3-A, EHEDG, kontaktimateriaaleja koskeva kehysasetus (EU) 1935/2004 ja 1935/2004 ja US Food Contact Materials FDA CFR 21.
The monitoring solution provides the Visp fish farm with stable, reliable oxygen control, enabling optimal conditions for fish and reducing effort and risk.
Kerry DCF valmistaa rasvavalmisteita ja voituotteita vähittäismarkkinoille. Yritys halusi automatisoida käsitellyn jätevetensä kemiallisen hapenkulutuksen (COD) testauksen ajan säästämiseksi ja prosessinsa optimoimiseksi.
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Desinfiointipaneeli tarjoaa Maiselin panimolle vakaan, vähän ylläpitoa vaativan ja luotettavan desinfioinnin mittausjärjestelmän, joka mahdollistaa optimaalisen annostelun ja kustannussäästöt.
Tutustu, miten Heineken täyttää kaikki säädökset Brasiliassa ympäristön suojelemiseksi Endress+Hauserin digitaalisella nitraattia mittaavalla Viomax CAS51D -anturilla ja SAC-anturilla.
Helpota mittalaitteiden valintaa käyttötarkoituksiinsa sopivilla laitteilla. Luotettavat, helppokäyttöiset ja valmiina silloin, kun niitä tarvitset – jokapäiväisiin teollisiin sovelluksiin.
Separazione di fase - veloce e affidabile Dispositivo compatto di misura della torbidità CUD33 per massimizzare la resa del prodotto nelle applicazioni del settore Food & Beverage
Jatka valintaa kaikista mahdollisista vaihtoehdoista
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.