Fluctuating oxygen levels in the water can have fatal consequences: fish growth is inhibited, diseases spread, and entire populations die. Warm water and high consumption increase the risk, making reliable monitoring an absolute must.
Continuous monitoring of critical water parameters
Automated measurement and documentation
Reliable early detection of critical process conditions
Remote access to measurement data
Improved process stability in fish farming
The system is easy to operate and works reliably both on a laptop and smartphone. This allows us to keep an eye on the values at all times and from anywhere.
Marco Burkhalter, Fish Farm Maintenance Manager
Visp District Sport Fishing Association
Customer challenge
A stable oxygen concentration is a key requirement in fish farming, as even short-term deviations can lead to significant losses. Oxygen availability is influenced by water temperature and natural biological processes, which cause continuous fluctuations. If measurement values are inaccurate or adjustments are delayed, oxygen levels can quickly move outside the critical range, increasing costs and putting fish stock at risk.
Our solution
The combination of the Liquiline Edge Module and the Netilion cloud platform enables continuous monitoring of critical water parameters in fish farming. Measurement values such as oxygen, pH value and temperature are acquired automatically and are available in real time, eliminating manual measurement and documentation. Reliable data transfer and early detection of critical conditions support stable process control and efficient operation.
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Tutustu lisää kestäviin, avaimet käteen -jäteveden valvontajärjestelmiin, joiden älykäs kunnossapito auttaa sinua täyttämään sopimukset ja lakisäädökset.
Kumppani, joka täyttää elintarviketurvallisuusstandardit, varmistaa tasaisen tuotelaadun, parantaa tuotantokapasiteettia ja edistää kestävän kehityksen aloitteita myös rajallisilla budjeteilla.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.