CA75 DPD -analysaattorimoduuli mahdollistaa luotettavan kokonais- tai vapaan kloorin pitoisuuden valvonnan sovelluksissa, joissa vaaditaan tarkkaa absoluuttista mittausta. Se täyttää määräykset, joissa vaaditaan standardoitua, virallisesti hyväksyttyä DPD-menetelmää.
Juomavesi: luotettavan desinfioinnin varmistamiseksi ja yliannostuksen estämiseksi
Jätevedenpuhdistamot: jäteveden monitorointiin ja veden uudelleenkäytön mahdollistamiseksi
Prosessivesi: luotettavaan kloorin havaitsemiseen ja vaurioilta suojaamiseen
Elintarviketeollisuus: hygieenisten täyttöprosessien ja tuotteiden korkean laadun varmistamiseksi (esim. pesuvedessä) ja kalvojen suojaamiseksi käänteisosmoosijärjestelmissä
Huomautus: CA75 edellyttää aina Liquiline CM44x -lähetintä.
Edut
Täyttää sääntelyvaatimukset maailmanlaajuisesti – virallisesti hyväksytyn DPD-menetelmän ansiosta.
Säästä tilaa ja pienennä kustannuksia: laajenna mittauspistettä Memosens-antureilla (esimerkiksi pH:n tai sameuden mittaukseen).
Saumaton integraatio kenttäväyläprotokollilla, kuten muun muassa Modbus RTU:lla, PROFIBUS DP:llä ja EtherNet/IP:llä.
Helppo käyttöönotto : yhdistä DPD-analysaattorimoduuli Liquiline CM44x -lähettimeen samalla tavalla kuin plug and play -anturi.
Vähäinen huoltotarve tehdaskalibroinnin ansiosta: säännöllistä kalibrointia ei vaadita ja optimoidut toimintamenot säädettävien mittausvälien ansiosta.
Reagenssien pitoisuudet yhdellä silmäyksellä: läpinäkyvästä ovesta voi nopeasti tarkastaa katsomalla.
The monitoring solution provides the Visp fish farm with stable, reliable oxygen control, enabling optimal conditions for fish and reducing effort and risk.
Proline Teqwave MW 300 antaa vakaata reaaliaikaista tietoa suoraan prosessista, vähentää huoltotöitä ja mahdollistaa nopeamman puuttumisen, jos prosessiin tarvitaan muutoksia.
Kerry DCF valmistaa rasvavalmisteita ja voituotteita vähittäismarkkinoille. Yritys halusi automatisoida käsitellyn jätevetensä kemiallisen hapenkulutuksen (COD) testauksen ajan säästämiseksi ja prosessinsa optimoimiseksi.
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Monitoring disinfection in drinking water treatment Measuring chlorine levels in secondary water supply systems Monitoring process and utility water in the food and beverage industry Chlorine monitoring in industrial water circuits Analyzing chlorine levels in water reuse applications
Characteristic
Colorimetric measurement of free chlorine or total chlorine
Measuring range
0 to 10 mg/l free chlorine or 0 to 10 mg/l total chlorine LOD: 0.018 mg/l
Measuring method
DPD (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine) method in accordance with US EPA 40 CFR 141.74, US EPA 40 CFR 136.3, US EPA 334.0, ISO 7393-2 and 4500-CL-G
Design
Compact DPD analyzer module (to be connected to Liquiline CM44x)
Dimension
449 x 340 x 199 mm
Process temperature
5 to 40 °C (41 to 104 °F)
Process pressure
0.3 bar (4.4 psi) to 5.2 bar (75.4 psi), up to the point of sample preparation.
Sample flow rate
60 to 200 ml/min
Connection
Fixed cable with Memosens-Technology
Supply voltage
via Liquiline CM44x transmitter
Consumables
Reagents and standard solutions CY75 Cleaner CY800 Maintenance kit CAV750
Monitoraggio del cloro conforme alle norme Soddisfate i requisiti internazionali con il modulo analizzatore DPD CA75 per un monitoraggio affidabile della disinfezione.
Jatka valintaa kaikista mahdollisista vaihtoehdoista
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.