Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Fundamental-valikoiman edut OEM-valmistajille

Oikea teknologia/soveltuvuus kaikille laitoksille, koneille ja koneikkojen rakentajille

Fundamental-valikoiman edut OEM-valmistajille

Täytämme OEM-valmistajien vaatimukset kattavasti - Fundamental-tuotevalikoimamme laatu on erinomainen, tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita, lisäksi tarjolla on FLEX-tuotteita vaativampiin sovelluksiin. Kaikki tuotteemme toimitetaan luotettavasti maailmanlaajuisesti, olemme kansainvälinen toimija ja tarjoamme paikallista tukea.

Edut

  • Fundamental-mittalaitteet soveltuvat OEM-valmistajien tarpeisiin eikä niissä ole liikaa tarpeettomia, vain kustannuksia ja mutkikkuutta lisääviä toimintoja – niiden laatu on kuitenkin erinomainen.
  • Fundamental-tuotteet ovat osat FLEX-tuotevalikoimaamme, joten vaativammissa sovelluksissa voidaan tarvittaessa käyttää muiden FLEX-tuotevalikoimien mittalaitteita.
  • Fundamental-mittalaitteet mahdollistavat toistuvien, OEM-volyymimyyntien standardisoinnin. Nämä kenttälaitteet ovat ihanteellisia OEM-valmistajille pumppusarjoista ja kenttälaitteistoista suuremman mittakaavan laitosten kunnostuksiin.
  • Fundamental-tuotteiden valinta, konfigurointi ja tilaaminen on helppoa ilman liian suurta versiomäärää. Kalibrointi ja käyttöönotto on myös suoraviivaista. Nämä yhdestä paikasta hankittavat kenttälaitteet mahdollistavat toistettavuuden minimaalisella oppimiskäyrällä.
  • Mittalaitteet ovat saatavana nopeasti ja luotettavasti toimitettuina, joten tiukat aikataulut eivät vaarannu. Ensimmäisen toimituksen jälkeen varaosia ja tukea on saatavana helposti laitoksen sijainnista riippumattoman keskeytymättömän toiminnan varmistamiseksi.

IO-Link ja Fundamental lämpötilalle, paineelle, pinnalle ja virtaukselle

IO-Link on lyhytetäisyyksinen, kaksisuuntainen, digitaalinen, kaksipistekytkennällä toimiva teollisen viestinnän verkkostandardi (IEC 61131-9). Etuihin lukeutuvat standardoitu, vähennetty johdotus, tietojen saatavuuden paraneminen, etäkonfigurointi ja -valvonta, helppo laitteiden vaihto ja edistynyt diagnostiikka. Kustannukset alenevat, prosessitehokkuus lisääntyy ja käytettävyys paranee. Kaikki IO-Link -laitteet kytketään mastereihin vakiomallisilla kolme- tai viisijohtimisilla suojaamattomilla, enintään 20 metrin pituisilla kaapeleilla.

Fundamental-tuotteilla OEM-valmistajat voivat mitata kustannustehokkaasti kaikkia prosessiparametreja: virtausta, lämpötilaa, painetta ja pintaa. Monet tuotteet ovat esikonfiguroituja, joten asennus ja käyttöönotto käyvät erittäin nopeasti. Niissä on myös standardilähdöt - analogilähtö 4-20 mA ja kytkentälähtö PNP/NPN, jotka mahdollistavat standardoidut ja helpot liitännät.

Joissakin Fundamental-tuotteissa on myös IO-Link -liitännät, jolloin ne mahdollistavat IO-Linkin kustannussäästöt sekä prosessin tehokkuuden ja parannuksia käytettävyyteen.

Lämpötila

Kompaktissa TM311-lämpötilamittarissa on Pt100 luokan A 4-johtiminen anturielementti ja Pt100 4-johtiminen tai yleismallinen IO-Link/4-20mA -lähtö. Sitä käytetään hygieenisissa ja aseptisissa elintarvike-, juoma- ja lääkesovelluksissa sekä kone- ja laitosvalmistajien optimaaliseen standardointiin.

Pastörointilaitteiden valmistaja käyttää TM311:ta pastörointiprosessilämpötilan tarkkaan hallintaan. Hygieeninen ja kompakti rakenne täyttää niiden kaikki elintarvikealan vaatimukset.

Paine

Kustannustehokkaassa, erittäin kompaktissa painelähettimessä Cerabar PMP21:ssä on pietsoresistiivinen anturi. Se mittaa absoluuttista tai ylipainetta 400 millibaarista 400 baariin. Se kestää prosessiteollisuuden rankat olosuhteet kotelointiluokan ollessa jopa IP 68 ja korkealaatuisten materiaalien, kuten 316L:n, käytön ansiosta. Se toimii melkein kaikilla alueilla, koska saatavana on eri sertifiointeja esimerkiksi räjähdysvaarallisille alueille tai merenkulkuun.

Yhdessä esimerkissä Cerabar PMP21 pitää paineen tasaisena täyttölaitteen puskurisäiliössä.

Pinta

Liquiphant FTL31 -pintakytkin soveltuu teollisiin sovelluksiin, kuten ylitäytön estoon ja puhdistusjärjestelmäpumpun kuivakäyntisuojaan. Tämä pienen värähtelevän anturin turvallinen, huoltovapaa rakenne sisältää itsemonitoroinnin ja luotettavan kytkennän.

Elintarviketeollisuuden Liquipoint FTW33 -pintakytkin täyttää kaikki maailmanlaajuiset hygieniavaatimukset. Se toimii tahmeissa tai voimakkaasti kerrostumaa muodostavissa väliaineissa, putkissa, varasto-, sekoitus- ja prosessisäiliöissä sekoittimilla tai ilman. Asennus on helppoa myös ahtaisiin tiloihin.

Virtaus

Intuitiivinen sähkömagneettinen virtausmittari Picomag on kompakti, kustannustehokas ratkaisu ahtaisiin paikkoihin, kuten laitteistoihin. Se mittaa johtavuutta ja lämpötilaa samanaikaisesti virtauksen kanssa - anturi ja lähetin on yhdistetty yhteen koteloon.

Picomagia käytetään annostelemaan kemikaaleja kustannustehokkaasti annostelulaitteistoon. Virtausnopeus, nesteen lämpötila ja johtavuus lähetetään PLC:hen IO-Linkin kautta. Nämä useasti mitatut muuttujat antavat laitteistojen käyttäjille paremman yleiskatsauksen nesteen tilasta.