Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

RTD-mittaus teollisissa sovelluksissa

Tutustu tällä videolla RTD:n maailmaan - etenkin PT100-antureihin, lankakäämittyihin antureihin ja niiden teolliseen käyttöön.

Video Useita toimialoja 03.12.2024

Tällä videolla vastataan seuraaviin kysymyksiin ja niihin antaa selityksen yksi Endress+Hauserin lämpötila-asiantuntijoista.

  • Mikä RTD on? RTD tarkoittaa vastuslämpötilan ilmaisinta, anturia, jonka vastus muuttuu lämpötilan muuttuessa.
  • Mitä Pt100 tarkoittaa? Pt100 on erityinen [lineaarinen ] RTD-anturityyppi ja lyhenne Pt = Platinum ja 100 = nimellisvastus 100 Ω, kun 0 °C (32 °F). Pt100 on niin kutsuttu PTC (positiivinen lämpötilakerroin), sillä vastus nousee lämpötilan myötä.
  • Mitkä ovat yleisimmät RTD-tyypit? Lankakäämitty RTD-anturi koostuu platinalangasta lankakäämissä ja se on suojattu keraamilla. Toisessa tyypissä, ohutkalvoanturissa, on ohut platinakerros keraamissa ja se on suojattu lasilla.
  • Mitä ovat NTC-mittaukset? NTC tarkoittaa negatiivista lämpötilakerrointa. Tämä mittaus toimii päinvastaisesti PTC:ssä, sillä vastus laskee lämpötilan noustessa. Näitä mittauksia käytetään pääasiassa kulutuselektroniikassa, koska ne eivät ole yhtä standardisoituja kuin esimerkiksi Pt100. Niitä ei käytetä yleisesti prosessiteknologian sovelluksissa, joten niitä ei ole saatavana Endress+Hauserilta.
  • Mitä antureita Endress+Hauser tarjoaa? Tarjontaamme kuuluvat kaikkia vakiomalliset RTD- ja TC-anturit, mutta myös ainutlaatuiset ja patentoidut anturiteknologiat, kuten iTHERM StrongSens, iTHERM QuickSens ja iTHERM TrustSens.

Ajatteletko, että lämpötilan mittaaminen on tylsää? Mitä vielä! Nykyään on kyse teollisuussovellusten RTD-mittauksesta. Lämpötilan mittaamisen teollisuusstandardi prosessinohjaussovelluksissa on RTD-mittaus Pt100:aa apuna käyttäen. RTD tarkoittaa vastuslämpötilan ilmaisinta ja Pt100 Platina 100:aa. Platina on maailman jaloin materiaali. Se ei syövy eikä reagoi mihinkään. Ja 100 tarkoittaa 100 ohmia sähkövastusta nollan Celsius-asteen lämpötilassa. 32 astetta Fahrenheitia eli lämpötilaa, jossa jää sulaa. Pt100 on positiivinen lämpötilakerroinanturi, mikä tarkoittaa, että sähkövastus nousee, jos lämpötila nousee. Tätä menetelmää on käytetty teollisissa sovelluksissa jo vuosikymmeniä tai vuosisadan ajan. Tältä nämä anturit todella näyttävät.

Yleisiä tyyppejä on kaksi: ensimmäinen ja vanhempi on lankakäämitty anturi, mikä tarkoittaa, että siinä keraamirunkoa suojaa kierteinen ohut lanka, ja se on kytketty tähän ja kierre laskee uudelleen alas. Tällaisen laitteen kokonaispituus on noin puoli tuumaa eli 12–15 millimetriä pitkä. Yleisin nykyinen standardi on ns. ohutkalvoanturi. Jälleen käytössä on keraami, mutta katsotaanpa vähän lähemmin. Tässä keraamirungossa on ohut kerros platinaa niin, että tämän johtimen pituus loppupäässä on 100 ohmia. Ja tämä platinajohdin on suojattu pienellä lasisuojalla. Tämän Pt100-teknologian ja RTD-mittausten lisäksi on NTC-mittauksia. NTC-mittaukset toimivat päinvastaisella tavalla, mikä tarkoittaa, että vastus laskee lämpötilan kanssa.

Niitä ei ole standardisoitu samalla tavalla kuin Pt100, ja tästä syystä niitä käytetään pääasiassa kulutuselektroniikassa eikä prosessiteknologian sovelluksissa. Endress+Hauser on kehittänyt innovatiivisia anturiteknologioita, kuten Strongsens, Quicksens ja itsekalibroiva TrustSens, tavallisten ja hyvin yleisten ohutkalvo- ja lankakäämittyjen anturien lisäksi.

Tutustu tuotteisiimme, joissa on RTD-anturit:

Tapahtumat ja koulutus