Endress+Hauser on kehittänyt maailman ensimmäisen itsekalibroivan lämpötila-anturiteknologian, joka on suunniteltu etenkin sellaisiin hygieniasovelluksiin, joissa vaaditaan lääkeviraston säädösten ja hyvien tuotantotapojen ehdotonta täyttymistä. Anturiyksikköön on yhdistetty perinteinen Pt100 RTD -anturi ja äärimmäisen tarkka kiintopiste-referenssielementti, jossa hyödynnetään Curien pistettä kalibrointisignaalin tuottamiseen. Palkittu teknologia auttaa minimoimaan riskejä ja mittauksen epävarmuutta kriittisissä prosesseissa.
Edut
- Jo rakenteensa ansiosta luotettava, täsmällinen ja tarkka: Mittausketjun toistettavuus ja jäljitettävyys Integroitu fyysinen referenssi Pt100 RTD -anturin ohella Anturin ja lähettimen täydellinen yhteensopivuus korkeimman mittaustarkkuuden saavuttamiseksi
- Saumaton järjestelmäintegraatio: 4...20 mA -lähtö ja HART®-protokolla, lisävarusteinen Bluetooth® ja WirelessHART® (edellyttää FieldPort SWA50) Kalibroinnin monitorointi Memograph M RSG45 -Data Managerilla saatavana -tuotepaketissa Siemens SIMATIC ET 200SP -järjestelmäintegraatio
- Riippumattomien instituutioiden sertifioima: TÜV, Ilmenaun tekninen yliopisto
- Tehdaskalibrointisertifikaatti Curie-pistesertifikaatti integroiduille kiintopistereferensseille
- Kompakti koko: Itsekalibroiva miniatyyrianturielementti (3 mm anturiosa, 6 mm suojatasku) kompaktissa laitekotelossa
Integroidun HART®-lähettimen ja Heartbeat Technologyn yhteydessä iTHERM TM371 ja TM372 ovat maailman ensimmäiset RTD-anturiyksiköt, joissa on täysin automatisoitu itsekalibrointiominaisuus paikan päällä tapahtuvaan kalibrointiin. Tämä patentoitu innovaatio on testattu laajalti ja verifioitu niin laboratorioissa kuin kenttäkokeissakin. Tulosten on todettu ylittävän odotukset mittaustarkkuuden ja -vakauden osalta, kun asiakkaat kautta maailman siirtyvät uuden teknologian käyttöön.