Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Tabletit laitekonfigurointiin

Tabletit laitekonfigurointiin kenttälaitteiden käyttöönoton ja kunnossapidon yhteydessä

Tabletit laitekonfigurointiin
4 Tuotteet
Filter X icon

Tabletit laitekonfigurointiin

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuoteominaisuuksien perusteella. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Tabletit laitekonfigurointiin

Field Xpertit ovat yleismallisia, erittäin suorituskykyisiä tabletteja laitekonfigurointiin räjähdysvaarallisilla (Ex-vyöhyke 1 ja 2) ja ei-räjähdysvaarallisilla alueilla. Ne mahdollistavat helpon pääsyn Endress+Hauserin ja kolmannen osapuolen kenttälaitteisiin. Nämä kaikkien digitaalisesti kommunikoivien kenttälaitteiden kanssa käytettäviksi suunnitellut tabletit auttavat asennuksessa, vianetsinnässä ja laitteiden analysoinnissa. Liitä ne digitaalisiin Netilion Analytics ja Netilion Library -palveluihin laitoksen digitalisoinnin käynnistyksen yhteydessä.

Toimintaperiaate: laiteliitäntä

Field Xpert voi päästä kenttälaitteisiin useilla eri tavoilla. Muodosta point-to-point -kytkentä suoraan laitteeseen tai suoraan laitekaapista käyttäen sopivaa USB- tai Bluetooth-rajapintaa. Lisäksi on mahdollista päästä tiettyyn yhdyskäytävään point-to-bus -kytkennän luomiseksi, mikä mahdollistaa pääsyn useisiin eri laitteisiin yhdestä pisteestä. Langattomaan pääsyyn laitteisiin järjestelmässä tarvitaan WiFi-pääsypiste tai yksittäisiin laitteisiin on mahdollista päästä myös langattomalla hotspotilla.

Konfigurointiohjelmisto Field Xpert

Field Xperts ovat avoimia Windows-tabletteja, joissa on digitaalisella tietoyhteydellä varustettu kenttälaitteiden konfigurointiohjelmisto. Varusteena on DTM-kirjasto, jossa on yli 2700 DTM:ää - Endress+Hauser ja kolmannen osapuolen ajurit tarjoavat markkinoiden ainutlaatuisen käyttökokemuksen. Laitekonfiguroinnin lisäksi se mahdollistaa laitediagnostiikan NAMUR NE 107 -standardin mukaan. Kuukausittain on myös saatavana ilmainen automaattinen DTM-päivitys, kun Endress+Hauser julkaisee uusia DTM:iä.

Liittäminen Netilion-palveluihin

Helppo liittäminen digitaalisiin Netilion Analytics ja Netilion Library -palveluihimme mahdollistaa järjestelmän automaattisen digitalisaation ja laitekonfigurointiraporttien tallennuksen keskeiseen paikkaan.

Edut

  • Säästä aikaa helppokäyttöisen, nykyaikaisen ja kosketusoptimoidun käyttäjäkokemuksen ansiosta
  • Alenna kustannuksia käyttämällä vain yhtä laitetta HARTIN, PROFIBUSIN, FOUNDATION Fieldbusin, Modbusin ja Endress+Hauserin huoltoliittymissä
  • Nopea liitäntä laitteisiin automaattisen laitetunnistuksen ansiosta
  • Paranna yhteensopivuutta: luo asetusten määritys- ja Heartbeat Technologyn todentamisraportteja, näe kaikukäyrä ja paljon muuta
  • Paranna tehokkuutta kaikkiin tärkeisiin teollisiin protokolliin esiasennetuilla laiteajurikirjastoilla ja uusien Endress+Hauserin ajurien automaattisella päivityksellä